Kundens berättelse

Beckhoff XTS-systemet med HARTING ix Industrial® Ethernet-gränssnittet

Fyra gånger bättre prestanda med HARTING:s nya miniatyriserade Ethernet-gränssnitt

Med Beckhoff XTS-systemet och HARTING ix Industrial® möts två riktiga innovationer.

XTS-systemet kombinerar på ett smart sätt fördelarna med linjära och roterande drivsystem och skapar helt nya förutsättningar för materialtransport inom automationstillämpningar. HARTING:s ix Industrial® -gränssnitt ersätter de föråldrade RJ45-gränssnitten i de senaste generationernas XTS-system. Den smarta och utrymmesbesparande konstruktionen gör att 48 istället för 12 förflyttare kan användas i samma utrymme – en prestandaökning med 400 procent! 

Utmaning, lösning, resultat: på den här sidan hittar du resurser som går in i detalj på lösningen för det här spännande projektet.

PDF FAKTABLAD

Det här PDF-faktabladet ger en introduktion till utmaningarna och hur ett miniatyriserat Ethernet-gränssnitt som är mindre än RJ45 innebär en fyra gånger bättre prestanda!

BECKHOFF XTS VIDEO

WEBBINARIUM PÅ BEGÄRAN

I det här webbinariet på begäran presenterar HARTING:s och Beckhoff:s experter den spännande lösningen. Se och lär hur en smart och utrymmesbesparande konstruktion gör att 48 istället för 12 förflyttare kan användas i samma utrymme – en prestandaökning med 400 %! 

How Beckhoff masters the challenges of miniaturization: HARTING ix Industrial® meets XTS

Med det linjära transportsystemet XTS möjliggör Beckhoff individuell och kontinuerlig produkttransport. Systemet kombinerar på ett smart sätt fördelarna med linjära och roterande drivsystem och skapar helt nya förutsättningar för materialtransport inom automationstillämpningar.