Webbinarium på begäran
ATT BYGGA, INSTALLERA OCH PROVA NÄTVERK MED INDUSTRIAL ETHERNET
WEBBINARIUM PÅ BEGÄRAN
Registrera och se webbinariet: Du kan se videon direkt efter registreringen - eller senare.
IT-nätverk inom industrin blir allt mer komplexa. Dessutom blir kraven som gäller för kablage inom industrin allt strängare p.g.a. ständigt högre datahastigheter. För att säkerställa att dessa IT-nätverk fungerar problemfritt är lämplig mätteknik ett viktigt verktyg idag för idrifttagning men även för felsökning under drift.
I samarbete med Softing IT Networks och genom att använda exemplet med det moderna och universellt tillämpningsbara Ethernet kablagesystemet HARTING preLink visar den här presentationen hur nätverk kan mätas inom industrin och riktar in sig mot de speciella kraven avseende kablagestrukturer och mätteknik. Oavsett om det gäller M12, RJ45 eller direkt på kretskortet. Kablagesystemet preLink är rätt lösning för applikationer inom IT, automation, transport, industri och många andra tillämpningsområden. I synnerhet övertygar processtillförlitligheten, utbytbarheten och uppdateringsmöjligheterna kunder globalt.
VI KOMMER ATT PRATA OM:
- Hur moderna nätverk kan mätas inom industrin
- Definition av särskilda krav vad gäller kablagestrukturer och mätteknik
- I ett nötskal: Ethernet kablagesystem HARTING preLink
Information om webbinarium
- Språk: Engelska
- Datum: På begäran
- Tidsåtgång:
45 minuter
+ 15 minuter inspelade Q&A
Registrera för olika tidszoner:
EXPERTER
SERIE MED WEBBINARIER FÖR INDUSTRIELLA PIONJÄRER
Mer webbinarier? I vår serie INDUSTRIAL ETHERNET TRENDER presenterar vi trender, utvecklingar och lösningar inom Industrial Ethernet. Låt dig inspireras och upptäck möjligheter för ditt företag.
Om HARTING
Företagsgruppen HARTING Technology är en av världens ledande leverantörer av industriell förbindningsteknik för de tre livlinorna data, signaler och kraft och har 14 produktionsorter och 44 återförsäljare. Därutöver producerar företaget även utcheckningssystem för detaljhandeln, elektromagnetiska ställdon för fordons- och industriell serieproduktion, laddningsutrustning för elfordon samt maskinvara och programvara för kunder och applikationer inom automatiseringsteknik, mekanisk och anläggningsteknik, robotteknik och transportteknik. Under affärsåret 2019–20 bidrog 5 500 anställda till en försäljning motsvarande 759 miljoner euro.