Products & Solutions
Han® 1A systemkablage för kraftöverföring
Förinstallerade och universellt användbara i minimalt installationsutrymme
Miniatyriseringstrenden är inte ny, den är en kontinuerlig och återkommande utmaning inom industrin. Allt mindre kompakta gränssnitt behövs för allt mindre drivningar, t.ex. inom robotik och maskinteknik.
Hög kvalitet med förinstallerade systemkablar
Det minsta kontaktdonet i Han® portföljen är Han® 1A. Även om det är perfekt anpassat för installation ”i fält” så är arbetsförhållanden på plats ofta inte idealiska för att hantera dem på ett säkert sätt. För det har HARTING produktsortiment med förinstallerade systemkablar .
Förinstallerade för kundens specifikationer, med industriklassad plastkabel och provad i enlighet med HARTING:s höga kvalitetsriktlinjer, allt du behöver gör är ”plug and play”. Anslutningen är därför kompakt, snabb och utan att riskera kabelfel som lätt hänt under installation i fält.
Kraftintervallen för versionerna 3+PE och 5+PE överför maximalt 16 A och 400 V. Den skärmade lösningen är konstruerad med 10 A och 400 V för tillämpningar som är särskilt utsatta för fel. Alla systemkablar klarar skyddsklassen IP65 då de är inkopplade.
Han® 1A systemkablage används i värmeanordningar, fläktar, styrterminaler och industriell belysning, små motordrivningar, vibrationstransportörer och transportband, och anslutningar i elskåp.
Överblick över dina fördelar:
- 100 procent provade kabelinstallationer
- Lättviktiga och kompakta kontaktdon
- Högflexibla
- Förkortade installationstider
- Kostnadsreduceringar
- Special PVC-kabel
- Versioner: 3+PE (16 A/400 V), 3+PE+Shld (10 A/400 V) och 5+PE (10 A/400 V)
- IP65 skyddsklass
Övergjuten variant för industrimiljöer
Överensstämmande med trenden mot miniatyrisering erbjuder HARTING nu det övergjutna Han® 1A systemkablaget för kraftöverföring. Dessa kompakta och robusta systemkablarna överför kraft upp till 16 A och 400 V. När de kopplats ihop uppfyller de IP67. De förmonterade kablagelösningarna testas enligt de högsta kvalitetsstandarderna så att de kan användas direkt via "plug & play".
Överblick över dina fördelar:
- Robust konstruktion - lämplig gör industrimiljö
- Skyddsklass IP67 - högt skydd mot vatten och damm
- Förmonterat och övergjutet kablage
- Tidsbesparingar under installationen tack vare plug & play lösning