Stoppa mig inte nu – den intelligenta stoppunkten
För att säkerställa att arbetsstycken kommer fram exakt när de behövs säkerställer den intelligenta stoppunkten de korrekta start- och stoppunkterna i HAII4YOU-fabriken. Inom Industri 4.0 går det under namnet cyberfysiskt system (cyber-physical system, CPS); det gör att modulinsatserna kan kommunicera och koordinera sinsemellan. Distribuerad datorkraft för våra kunder kan bara implementeras och nätverksanslutas på ett mer modulärt och kompakt sätt när HARTING:s kontaktdon används.
Cyberfysiska system, t.ex. den intelligenta stoppunkten, måste svara upp mot specialbehoven inom Industri 4.0. De måste vara små, robusta, modulära och vara snabb- och lättanvända. Kontaktdonen som används måste kunna svara upp mot dessa utmaningar. HARTING tillhandahåller redan sina kunder alla nödvändiga anslutningskomponenter för cyberfysiska system.
Dessa system har decentraliserade installationer och måste vara anslutna till sina tre industriella livlinor kraft, signaler och data. Beroende på storleken på CPS så kräver det skalbara lösningar för anslutningarna till chassihusen och den interna kabeldragningen. Med modulariteten i åtanke tillhandahåller HARTING robusta PushPull kontaktdonslösningar med M12, RJ45, USB, strömförsörjning och många andra passningsytor. Dessa lösningar ger den nödvändiga mångsidigheten för alla applikationer för den intelligenta stoppunkten. Kontaktdonets roll övergår från att vara ett rent installationsobjekt till att bli en användningskomponent.
För att hålla stoppunkten så liten och platsbesparande som möjligt används våra har-flex® och har-flexicon® kontaktdon i chassihusen. I kombination med enhetens anslutningar ger dessa kontaktdon nu obegränsad skalbarhet för distribuerade datorsystem vilket främjar miniatyrisering. HARTING:s unika produktportfölj ger redan idag lösningar för att framgångsrikt kunna möta Industri 4.0.