Buss-gränssnittet InduCom9 för MVB-applikationer
Nya områden för MVB-applikationer ökar även behoven på motsvarande gränssnitt. HARTING tillhandahåller lösningar, t.ex. InduCom 9 buss-gränssnitt med robust chassihus i metall för det ökade behovet av gränssnitt inom transportation.
Chassihuset InduCom9 D-Sub, som har specificerats för MVB, har även ett integrerat kretskort i chassihuset som innehåller elektroniska komponenter som konfigurerats specifikt för TCN (Train Communication Network). Lödbryggor gör att du kan välja mellan alla sorters funktioner på det bussystem som används. För att utföra specialmätningsuppgifter då bussystemet installeras behöver du bara klippa lödbryggan för styra mätkondensatorerna och termineringsmotstånden. Det här chassihuset gör det möjligt att implementera buss-ledningsdragningssystem i en T-funktionalitet som inte bryter bussen då en modulinsats inte fungerar eller om anslutningen bryts.
Kablarna ansluts med marknadens minsta burklämmstermineringar. Den här förbindningsmetoden, som är godkänd inom järnvägstekniken, innebär en särskilt låg känslighet mot vibrationer. Den accepteras som ett tillbehör till den vanliga krimpmetoden och rekommenderas för nya projekt p.g.a. tidsbesparingen under installationen.
Behoven av miniatyrisering av styrsystem möts med extremt höga packdensiteter av flera chassihus bredvid och under varandra. Standarddelningsmåttet för D-Sub har överskridits med bara några tiondels millimeter, vilket möjliggör tättpackade rader av InduCom9-chassihus. Den här optimerade packningsdensiteten tillåter installation i modulinsatser med ett delningsmått på 3 DU (15,24 mm).