Frihet att koncentrera sig på det viktigaste
Vid utvecklingen av den nya generationen maskiner är problemet med att hitta svaret på den följande frågan bara ett sekundärt steg: Hur kan vi dela upp en maskin eller en anläggning så att den efter att den har tillverkats på kort tid kan ställas upp av användaren och med minsta möjliga resurser?
Modularitet innebär ett lovande perspektiv: Utvecklarna har delat upp maskinerna eller anläggningarna i funktionsgrupper som installeras separat och sedan installeras tillsammans till funktioneenheter eller produktionslinjer först när de ankommer till den slutliga uppställningsplatsen.
Mångsidig konnektivitetsteknologi
En sådan modulär ansats är endast möjlig när en mångsidig förbindningsteknologi används: industriella kontaktdon möjliggör att enkla och säkra elektriska gränssnitt kan skapas mellan funktionsenheter. De sköter även den nödvändiga överföringen av data, signaler och/eller kraft.
De valda kontaktdonen måste också vara mångsidiga, skalbara och öppna för framtida utökningar. Detta gör modulära kontaktdon till den perfekta lösningen för många av gränssnitten i modulära maskiner eller anläggningar. HARTING erbjuder en omfattande produktportfölj för sådana applikationer.
Han-Modular® kontaktdonen levererar lösningar för alla konventionella kraft-, styr-, signal- och dataanslutningar. Maskiningenjörer kan sedan i lugn och ro koncentrera sig på de viktiga aspekterna och de relevanta kraven för maskintillverkare:
Inkluderande av elektriska egenskaper som märkspänning, strömkapacitet, datahastigheter, insatsernas EMC-egenskaper, kabelkåpor och chassihus, utrymmeskrav, gränssnittsvikt och hantering och enkel installation.
Baserat på dess kriterier kan ett gränssnitt som är skalbart, kostnadseffektivt och med optimerad funktion sättas ihop med HARTING:s modulära enheter för varje steg i en maskinmodulinsats.
På vilket mångsidigt sätt det är möjligt att designa gränssnitt med hjälp av Han-Modular® visas med exemplet med ett gränssnitt på 40 Ampere för starkström. Ett sådant gränssnitt kan användas som kraftförsörjning för kompletta maskinmodulinsatser, motorstyrning eller värmare.
Använaren behöver bara specificera kraftkontakternas strömbelastningsförmåga. Han-Modular alternativen ger sedan de extra specifikationerna för gränssnittet. Det kan implementeras med flera olika varianter: Du kan välja bland sex olika Han-Modular® modulinsatser med 70 A strömbelastningsförmåga – fyra krymp- och två axialskruvstermineringar – och även olika Han® B-kompatibla kabelkåpor och chassihus från Han® produktportföljen.
Den kritiska aspekten sett ur användarens synvinkel är att lösningen ska fungera i olika maskin- och anläggningskonfigurationer. Gränssnitt för givare, drivenheter, I/O boxar, människa-maskin gränssnitt eller kompletta modulinsatser måste fungera oberoende av deras faktiska position.
Pressade kostnader och behovet av att bevara resurser har skapat en efterfrågan på gränssnitt som är designade för mycket specifika konfigurationer.
Ofta är en viktig begränsning för gränssnitt att outbildad personal ska kunna installera dem korrekt och på ett säkert sätt. De otaliga kodningsmöjligheterna för kabelkåporna chassihusen och modulinsatserna säkerställer att inga fel kan inträffa under installationen av de modulära kontaktdonen.
Det är anledningen till att dessa gränssnitt sparar tid, resurser och pengar på flera sätt: Under installationen, under provkörningar och under den slutliga installationen av de modulära maskinerna.
Översikt över alla dina fördelar:
- Tidsbesparingar vid installation och efteranpassning av maskiner
- Sparar kostnader och resurser
- Korrekt och enkel installation möjligt även om den utförs av icke utbildad personal
- Hybrid gränssnitt kombinerar överföringen av signal, kraft och tryckluft
- Optimal dimensionering av gränssnitt enligt dina specifikationer