Han-Yellock® – flexibla gränssnitt för formsprutningsmaskiner
För att kunna uppfylla de höga krav som ställs på formsprutade delar och för att dessa delars yta ska få en fin yta måste de relevanta komponenterna alltid vara korrekt tempererade under tillverkningen. Temperaturstyrning tillhandahålls av enheter som använder värmebärare för att värma upp eller kyla den formsprutade delen, plastsprut- eller gummisprutmassan efter behov.
En optimerad temperaturstyrning kräver signal- och busskommuikation, data från temperaturgivare och tillräcklig energiförsörjning. Genom att använda dessa industriella livlinor varierar systemets reglerventiler temperaturen hos värmebärarna och styr processtemperaturer. För en tillförlitlig design av gränssnitt som överför både de data/signaler och den energi som krävs är det industriella kontaktdonet Han-Yellock® en perfekt lösning.
Den ger tillräckligt med utrymme t.ex. för Han E® och Han® CC skyddade energimodulinsatser. Med märkvärden på upp till 40 A/830 V leverar dessa kontaktdon tillräckliga reserver för en effektiv användning av värmebärare. Dessutom är Han® CC skyddad modulinsats fingersäker vilket innebär att den förbättrar operatörssäkerheten när kontaktdonet kopplas ihop eller kopplas loss.
Temperaturer registreras av givare som använder järn-konstatan-kabling, vilket är en materialkombination som genererar särskilt noggranna mätresultat. Han E® kontakter enligt DIN IEC 584, typ J, kommer väldigt nära den materialkompositionen, vilket är anledningen till att de bara tillåter extremt små temperaturvariationer vid överföringen av mätdata. Han® DD modulinsatsen används för att överföra signaler mellan maskinen och termpereringsenheten för dubbelriktat utbyte av data och styrkommandon mellan deltagare.
Det är en fördel att det inte behövs några verktyg för att installera kontaktdonen. Modulinsatserna snäpper fast i Han-Yellock® adapterramen och bildar ett modulärt isoleringsblock. Genom att integrera kontaktdonen i Han-Modular® serien, medger Han-Yellock® en modulär design som integerar olika isoleringskroppar med en stor mängd elektriska alternativ. Målet är både att föra in alla gränssnitt som krävs i en enda plug-in anslutning och att möjliggöra snabb hopkoppling och isärkoppling när det gäller underhåll eller utbyte av tempereringsenheterna.
De HARTING komponenter som används:
Han-Yellock® – ett system, många funktioner – med Han-Modular®