Products & Solutions
RJ45-kontaktdonslösningar
RJ45-kontaktdonet (registrerat Jack 45) standardiserades för användning första gången 1987. Ursprungligen användes det för länkning av telefonnätverk men den ökade användningen av datorteknologi ledde till att det började användas som ett standardiserat förfarande för anslutning av modem till nätverk. Idag används RJ45 företrädesvis för at länka samman utrustning eller för central anslutning av utrustning.
Ett RJ45-kontaktdon består av en RJ45-hankontakt vid den ena ändan och ett RJ45-honuttag vid den andra ändan. RJ45-kontakten är generellt sett förbunden med en Ethernet kabel medan RJ45-uttaget normalt sett är installerad på en enhet eller i ett vägguttag.
HARTING har i mer än 75 år varit en ledande leverantör av industriell konnektivitet. Teknologigruppen förfogar över en mycket hög yrkesskicklighet när det gäller att utveckla innovationer som ger enkla men ändå tillförlitliga lösningar. Så ta reda på mer om HARTING:s utbud av RJ45-kontaktdonsprodukter, inklusive RJ45-krimpverktyg, RJ45-kablage och robusta, platssparande lösningar för tuffa industrimiljöer.
RJ Industrial® MultiFeature
RJ45-är världens mest använda kontaktdon och är liktydig med Ethernet anslutningar i IP20-miljön. Låsflikarna i plast som används på RJ45 kan dock lätt brytas sönder i livliga och stressiga tillverkningsmiljöer, vilket kan leda till kontaktproblem när anslutningen lossas under drift.
Detta ledde fram till att HARTING skapade RJ Industrial® serien som är konstruerad för att uppfylla alla de krav och utmaningar som ställs i en tuff driftmiljö. Det kan installeras ute i fält utan några speciella verktyg och finns att få med ett hybridgränssnitt som kombinerar data och kraft i ett enda kontaktdon och kabel, vilket sparar 50 % installationsutrymme.
RJ Industrial® Multifeature är ett RJ45-kontaktdon med integrerade skärverktyg för snabb och enkel installation. Enskilda trådar behöver inte kapas eftersom den integrerade kniven kortar av den på exakt rätt ställe, vilket säkerställer en anslutning med hög kvalitet och sparar 25 % installationstid.
RJ45 kabelinstallationer
HARTING Customised Solutions fabrik i Northampton producerar kabelinstallationer med hög kvalitet, h-quality cable assemblies, bryggor mellan vagnar och boxstrukturer. Andra utvecklingsmöjligheter, inklusive provning, krimpning och installationsarbete. Vårt team kommer att arbeta tillsammans med dig för att designa och tillverka kundanpassade RJ45-kablage som exakt uppfyller dina krav.
RJ45-kablage är perfekta för överföring av höga datahastigheter i industrimiljöer. Tillvalen omfattar val av kundanpassade kabellängder och PushPull förbindningsteknik, vilket är den perfekta lösningen för installationer med begränsat utrymme. HARTING erbjuder också VarioBoot® RJ45, vilket gör att du kan göra om kabeldragningar utan störningar eller överföringsförluster. De har Kat6A, 10Gbit/s överföringsprestanda och ett RJ45-kontaktdon med 20 olika vinkelinställningar och böjningsriktningar som gör att det perfekt kan passas in i elskåp och kontrollskåp.
HA-VIS preLink® RJ45
För snabbare, mer tillförlitliga reparationer av RJ45-kabelinstallationer, du behöver inte leta efter något annat än Ha-VIS preLink® systemet. Kabeldragningen kan göras med total säkerhet i ett enda steg med hjälp av vårt preLink ® RJ45-krimpverktyg som säkerställer en tillförlitlig kabelanslutning. Termineringsblocken kan även levereras med kundanpassade längder som förmonterad patch med enkel eller dubbel ände, vilket gör dem enkla att installera genom existerande kabelrännor eller rörledningar.
RJ45-krimpverktyg
HARTING erbjuder en omfattande serie med RJ45-krimpverktyg som täcker alla terminieringstekniker och installationssteg. Från enkla manuella installations- och deinstallationsverktyg till halvautomatiska handverktyg, du kan vara säker på att du hittar rätt lösning.
Varioboot® RJ45
Varioboot® RJ45-kontaktdonen erbjuder en enastående flexibilitet genom att den låter dig kontrollera inriktningen och vinkeln hos din RJ45-anslutning. Det säkerställer en perfekt inpassning inuti ett kontrollskåp eller elskåp. Oavsett hur kablarna ska dras, Varioboot® RJ45 kan anpassat för alla riktningar utan överföringsförlust eller störningar.
Den här flexibilitetsnivån är perfekt eftersom den väg som Kat. 6A ledaren tar, som genom ett kontrollskåp kan bestämmas i slutet. Dra och klicka i den önskade riktningen är allt som behövs för en flexibel och robuste Ethernet anslutning.
En av de viktigaste fördelarna med Varioboot® RJ45 är den låga vikten, här finns en lista över andra viktiga egenskaper hos det här Ethernet-kontaktdonet:
- Dragning av patch-ledning i skåp och enheter är enkelt tack vare möjligheten att justera kontaktdonets inriktning.
- Framtidssäker RJ45-lösning, särskilt för applikationer som kräver en stor bandbredd. Varioboot® RJ45 kan uppnå 10 Gbit/s.
Applikationer för Varioboot® RJ45-kontaktdonet:
- Kontrollskåp
- Elskåp
- Ethernet patch-paneler
- Automation, maskiner, robotteknik och vindapplikationer
Specifikationer för Varioboot RJ45-kontaktdonet:
- IP 20 skyddsklass
- Kat. 6A, 10Gbit/s överföringsprestanda
- Gul PUR halogenfri, oljeresistent kabelmantel
- 1 till 1 kabeldragning med 4x2 tvinnade trådpar
- Drifttemperatur: -30C till +75C
- RJ45-kontaktdonets riktning kan justeras upp till 20 gånger
- Böjningsrikningen kan justeras från vänster/höger till upp/ner
Han-Modular®
HARTING Han-Modular® serien erbjuder RJ45-modulinsatsen som gör det möjligt för dig att överföra Ethernet i robusta höljen och chassihus med IP65/IP67 skyddsklass.
Han-Modular® är en serie kontaktdon som du kan designa särskilt för din applikation genom att kombinera individuella moduler för olika överföringar. Signal, data, kraft och tryckluft kan kombineras i ett enda industriellt kontaktdon.
HARTING har tagit ytterligare ett steg framåt med Han® Konfigurator, vilket gör att du kan designa ditt perfekta industriella kontaktdon med bara några få klick.
Fördelarna med Han-Modular®:
- Integration av flera kontaktdon i en enda enhet
- Kortare installationstider
- Avsevärt mindre utrymmesbehov
- Kostnadsbesparingar på komponenter och hela systemet
- Framtidssäkrad tack vare flexibla förbättringar
PushPull RJ45
PushPull kontaktdon är designade så att en tekniker enkelt kan ansluta & koppla ifrån sin utrustning, vilket reducerar stilleståndstider och ökar installationshastigheten. PushPull ger en säker och robust anslutning utan verktyg tack vare den interna låsmekanismen.
PushPull kontaktdonet gör det enkel att koppla ihop och koppla los, även utomhus och på ställen där det är svårt att komma åt. Med hjälp av ett hörbart klick hör teknikern att anslutningen sitter.
Vi erbjuder PushPull RJ45 i Kat.5 och Kat.6e mer verktygslös IDC eller hålgörande kontakter.
Fördelarna med PushPull:
- Enkelt att förbinda/koppla loss
- Högre utrymmesdensitet med intern låsmekanism
- Korrosionsbeständiga kabelkåpor och chassihus.
Egenskaper hos PushPull RJ45
- Helskärmad, 360° skärmningskontakt
- 10/100/1000 Mbit/s Kat. 5 och 1/10 Gbit/s Kat. 6
- Isoleringsskyddad kontakt
- Hålgörande kontakter
- 4-pols Kat. 5 och 8-pols Kat. 6
- IP 65/67 skyddsklass
- Kabel OD intervall 4,9 mm - 8,6 mm
- AWG 24 till AWG 22 Kat. 5 och AWG 27 till AWG 22 Kat. 6
- Matningscykler min. 750
- Temperaturintervall -40 till +70°C
- Chassihus: plast/metall
- UL godkänd
ix Industrial®
ix Industrial® är ett perfekt alternativ till RJ45-kontaktdonet med den ytterligare fördelen att det är 70 % mindre. Det är en industristandard enligt IEC 61076-3-124; ix Industrial® är också ett tillförlitligt gränssnitt för enhetstillverkare.
ix Industrial är robust jämfört med det typiska RJ45-kontaktdonet tack vare snäppkrokarna i metall. Detta löser problemet med plastfliken som snäpper fast i RJ45-kontakten, vilket ibland leder till kontaktproblem. ix Industrial har även en hög EMC-immunitet och är stöt & vibrationssäkert enligt EN 50 155 järnvägsspecifikationer. Dessa egenskaper gör ix Industrial till ett perfekt alternativ till RJ45, särskilt i industrimiljöer.