Products & Solutions
Han® 1A systemkablage för signalöverföring
Förinstallerade och universellt användbara i minimalt installationsutrymme
Miniatyrisering är en kontinuerlig och aktuell utmaning inom industrin. Allt mindre gränssnitt behövs för ännu mindre drivningar, t.ex. inom maskinteknik och robotik.
Det är bara att ”plug and play” – så blir det utfört!
Det minsta kontaktdonet i Han® portföljen är Han® 1A. Även om det är perfekt anpassat för installation ”i fält” så är arbetsförhållanden på plats ofta inte idealiska för att hantera dem på ett säkert sätt. Här har HARTING ett produktsortiment med förinstallerade systemkablar för det.
Förinstallerade till kundens specifikationer, med industriklassad PVC-kabel och provad i enlighet med HARTING:s höga kvalitetsriktlinjer, användaren behöver bara ”plug and play”. Det gör att anslutningen är kompakt, snabb och det finns ingen risk för tråddragningsfel som är lätt hänt vid installation i fält.
Signalöverföringen är 6,5 A och 50 V. Alla systemkablar klarar skyddsklassen IP65 då de är inkopplade.
Han® 1A systemkablage används i värmeanordningar, fläktar, styrterminaler och industriell belysning, små motordrivningar, vibrationstransportörer och transportband, och anslutningar i elskåp.
Överblick över dina fördelar:
- 100 procent provade kabelinstallationer
- Lättviktiga och kompakta kontaktdon
- Högflexibla
- Förkortade installationstider
- Kostnadsreduceringar
- Special PVC-kabel
- Version: 12-pol (6,5 A/50 V)
- IP65 skyddsklass
Han® 1A i övergjuten version
Med den övergjutna versionen för Han® 1A signalsystemkablageet är vi med på trenden mot miniatyrisering. Dessa kompakta och robusta systemkablar överför effekt upp till 6,5 A och 50 V och uppfyller skyddsklassen IP66/67 i en hopkopplad kabel-till-kabel-lösning. Testad för de högsta kvalitetsstandarderna, det förinstallerade systemkablaget kan användas via "plug & play".
Överblick över dina fördelar:
- Robust konstruktion - lämplig för industrimiljö
- Skyddsklass IP66/67 – högt skydd mot vatten och damm
- Övergjutet kablage
- Tidsbesparingar under installationen tack vare plug & play lösningen