Products & Solutions
HARTING ix Industrial® systemkablage för dataöverföring
Vårt svar på de utmaningar som ges av Industri 4.0 och IoT.
Den standardiserade gränssnittet på HARTING ix Industrial® (enligt IEC 61076-3-124) gör att användare kan planera tillförlitligt. Den är tillgänglig i två kodningar: typ A för Ethernetdataöverföringar och typ B för signalöverföringar och seriella bussystem. Beroende på vilken kabeltyp som används så kan systemkablar av typ A användas inom nästan alla typer av automationsteknik, maskintillverkning, vindkraft och trafikteknik. Med den robusta konstruktionen är de stöt- och vibrationståliga enligt järnvägsspecifikationen EN 50155.
HARTING ix Industrial® systemkabel för dataöverföringar – typ A
De A-kodade HARTING ix Industrial® systemkablarna är konstruerade för framtida krav, med överföringshastigheter på upp till 10 Gbit/s Ethernet. Tack vare den höga strömbärande kapaciteten möjliggör dessa systemkablar konventionella PoE och PoE+ tillämpningar enligt IEEE 802.3af och IEEE 802.3at.
En översikt över fördelarna:
- Standardiserad enligt IEC 61076-3-124
- Överför upp till 10 Gbit/s vid 500 MHz enligt ISO/IEC 11 801
- 8 poler
- IP20-skydd
- 360° helt skärmad
- Konstruerad för upp till 5 000 kopplingscykler
- Säker och robust kabelanslutning
- Enastående stöt- och vibrationstålig enligt järnvägsspecifikationen EN 50155
- Perfekt ersättning för RJ45-gränssnitt