Products & Solutions
Koneksi Anda untuk Data, Sinyal dan Daya - teknologi koneksi perangkat PushPull
Dengan konektor steker PushPull, HARTING menyediakan papan yang mudah digunakan yang dapat digunakan untuk aplikasi yang sangat berbeda untuk transmisi data, sinyal, dan daya. Selain RJ45 klasik, konsep modular ini juga mencakup permukaan konektor untuk sinyal, transmisi daya, dan sambungan antarmuka optik.
Daftar sekarang secara gratis
SERI SEMINAR WEB:
TREN INDUSTRI ETHERNET 2020
- Tren, perkembangan dan solusi Ethernet Industri
- Contoh aplikasi untuk IIoT dan Industri 4.0
- Sorotan pada megatrend Single Pair Ethernet
Solusi ideal untuk aplikasi Ethernet dalam pengoperasian luar ruang yang menantang, baik itu sistem kamera untuk sistem teknologi proses pemantauan, peralatan telekomunikasi, atau teknologi lalu lintas. Mereka semua terkena sinar matahari, angin dan hujan, dan, di daerah pesisir, juga terkena semburan garam. Aspek ini tidak bisa dianggap remeh, terutama di pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai. Untuk beberapa waktu, pembangkit listrik tenaga angin modern telah melampaui ketinggian hub 100 meter dan memerlukan alternatif kabel tembaga untuk koneksi Ethernet ke kepala rotor, yang dibatasi untuk bandwidth yang diperlukan pada jarak transmisi 100 meter. Dalam kasus aplikasi ini, perlindungan sambungan sangat penting, karena serat optik digunakan di sini. Seperti yang diketahui, sambungan optik lebih sensitif terhadap kekotoran daripada sambungan listrik. Untuk kasus aplikasi seperti itu, papan V4 PushPull juga dapat dilengkapi dengan sisipan serat optik.
Dan tindakan
Di bidang otomatisasi dan konstruksi perangkat, semakin banyak fasilitas yang memiliki panel sentuh dan layar untuk pengoperasian yang sinyal videonya sebelumnya terhubung melalui antarmuka Ethernet. Untuk menghindari jalan memutar dari beberapa konversi ini dan untuk dapat langsung mengirimkan sinyal video, V4 juga tersedia dengan tampilan port mating face. Dengan demikian, HMI (Human Machine Interfaces) modern dapat bekerja langsung dengan sinyal video. Semua memiliki kesamaan dalam wadah yang kokoh dan penanganan yang mudah. Hubungkan, klik dan siap!
Kakak laki-laki
Pemikiran modular telah tertanam secara mendalam dalam konsep robotika selama bertahun-tahun sekarang. Peralatan dan perkakas harus cepat dan mudah dihubungkan tergantung pada tujuan aplikasi. Khususnya dalam produksi otomotif, kakak dari PushPull V4 berguna di sini: Varian PushPull 14. Dalam robotika, desain dengan housing die-cast bertekanan seng adalah opsi yang lebih disukai. Ini tahan bahkan terhadap uji tegangan terberat, dengan andal melindungi terhadap EMC dan mentolerir manik-manik pengelasan di garis bodi kendaraan tanpa masalah. Namun, bagaimana jika robot tersebut kemudian melakukan tugas lain? Jelas, kabel keras akan benar-benar tidak pada tempatnya di sini. Perkuatan robot harus dilakukan dengan cara yang sederhana, cepat, dan andal. Tidak masalah dengan PushPull V14! PushPull besar juga menyediakan permukaan konektor yang sesuai dengan banyak sisipan, terlepas dari apakah itu Ethernet, sinyal, daya, atau serat optik untuk jarak jauh.
Ketiga yang kuat
Untuk membuat koneksi catu daya bagaikan permainan anak-anak, HARTING juga menawarkan konektor PushPull dalam versi Power L. Dengan housing die-cast seng, ia juga terlindungi secara optimal dari pengaruh lingkungan yang merugikan dan kerusakan, tetapi juga dapat dengan mudah dihubungkan dengan mencolokkan dan mencabut dan memutuskan sambungan seperti varian V4 dan V14. Dengan hingga 16A pada 24V, ini juga menyediakan aplikasi yang haus energi dengan kinerja yang tepat. Kesesuaian AIDA-nya menunjukkan akarnya dalam robotika produksi mobil. Satu klik dan daya menyala.