Products & Solutions
Konektor PCB dengan kabel pita
Konektor perpindahan isolasi (disingkat IDC) adalah solusi ideal untuk produsen perangkat jika dua atau lebih PCB akan dihubungkan pada jarak yang lebih jauh. Jika mezanin biasa atau pengaturan kartu ibu/anak tidak lagi memadai, IDC memberikan konektivitas yang andal melalui kabel pita.
Konektor perpindahan isolasi IDC untuk kabel pita
Konektor perpindahan isolasi (disingkat IDC) adalah solusi ideal untuk produsen perangkat jika dua atau lebih PCB akan dihubungkan pada jarak yang lebih jauh. Jika mezanin biasa atau pengaturan kartu ibu/anak tidak lagi memadai, IDC memberikan konektivitas yang andal melalui kabel pita.
HARTING menawarkan berbagai macam sistem konektor perpindahan isolasi untuk kabel pita yang dirancang untuk aplikasi kabel-ke-papan di berbagai sektor. HARTING menyesuaikan setiap konektor IDC dengan kebutuhan khusus Anda, bersama dengan jenis kabel yang sesuai untuk menyederhanakan instalasi dan pergudangan Anda. Konektor PCB tersedia dalam berbagai teknik terminasi: dengan terminasi solder (untuk penyolderan manual, gelombang atau reflow) dan teknologi press-fit. Jenis yang berbeda memiliki antara 6 dan 64 kontak. Konektor kabel cocok untuk digunakan di dalam perangkat atau untuk membuat sambungan antar perangkat. Dengan demikian, konektor IDC memberikan solusi serbaguna yang cocok untuk aplikasi apa pun.
Sekilas manfaat Anda:
- Gunakan kabel pita untuk menghubungkan PCB di aplikasi
- Transmisi data dan sinyal
- Kontak kedap gas dan sambungan ke konduktor listrik menggunakan sambungan pemindahan isolasi
- Terhubung sendiri, mudah dirakit
- THT, THR dan teknologi press-fit = teknologi terminasi PCB variable
1. Portofolio yang komprehensif
Tersedia kontak lurus dan sudut 90°. Tuas pengunci yang stabil digunakan untuk membuat sambungan yang aman ke setrip konektor jantan atau betina. Konektor betina tersedia secara opsional dengan pelepas regangan.
2. Konektor profil rendah
Ketinggian rendah 9,4 mm memungkinkan Anda menghemat ruang. Mereka juga menjamin koneksi yang aman - bahkan di ruang terbatas.
3. Melalui lubang reflow solder
Konektor yang cocok untuk penyolderan melalui lubang reflow terbuat dari plastik tahan suhu (PCT).
4. Perakitan otomatis
Karena kemasan tape & reelnya, konektor IDC dapat diintegrasikan dalam proses perakitan "Pick & Place" otomatis dan diproses dengan komponen SMD lainnya. Ini menyederhanakan proses perakitan PCB dan mengurangi biaya proses.
5. Koneksi langsung ke PCB
Solusi hemat biaya tanpa kerumitan plug-in ini dimungkinkan dengan langsung menghubungkan kabel pita ke papan sirkuit. HARTING menawarkan konektor PCB dua baris atau empat baris untuk tujuan ini.