เยี่ยมชม HARTING ได้ที่
Manufacturing Transformation (MATRA) ประเทศไทย พ.ศ. 2565
HARTING มีความยินดีที่ในที่สุดเราจะต้อนรับทุกคนเข้าสู่งาน MATRA 2022 จัดขึ้นที่ Nong Nooch Pattaya International Convention and Exhibition Center (NICE)
พบกับผู้เชี่ยวชาญของเราที่จะมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวโน้มใหม่ของเทคโนโลยีไปกับสินค้าสำคัญที่เกี่ยวข้องของ HARTING
Han-Modular®:Modular connectors
- เป็นการวมคอนเนคเตอร์ หลายๆแบบ
ไว้ในตัวเดียวกัน - มีตัวเลือก นเนคเตอร์ ให้นำมารรม
กันมากกว่า 100 แบบ - ติดตั้งได้รวดเร็ว
- ใช้พื้นที่น้อยลงอย่างมาก
- ช่วยลดต้นทุนและมีความสะดวก
สบายในการใช้งาน - เป็นการออกแบบเพื่ออนาคตสา
มารถปรับเปลี่ยนได้อย่างง่ายดาย
- เป็นคอนเนคเตอร์ที่มีขนาดเล็กและเบา ช่วยลดพื้นที่ได้ถึง50%
- มีความยืดหยุ่นสูง ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ
- ช่วยลดเวลาในการติดตั้งโดยรวมการ
เชื่อมต่อเเบบต่างๆเยกเป็นส่วนๆ - สามารถใช้ร่วมกันได้กับมาตรฐานสินค้า Han-Modular ซึ่งเป็นมาตรฐานของ คอนเนคเตอร์
- การใช้งานที่ยาวนานจากการรวมการ
เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน
HARTING ix Industrial®: Ethernet Interfaces
- ปลอดภัยในการเชื่อมต่อ พร้อมกับ
Positive Locking และมีก้านเหล็ก 2
ชิ้นเพื่อช่วยยึดให้แน่นยิ่งขึ้น - สามารถทนการกระแทกและสั่นสะเทือนได้ดี ตามมาตรฐาน EN 50155
- ใช้งานได้มากกว่า 5000 ครั้ง
- มีขนาดล็กกว่า พอร์ท RJ45 ถึง 70%
- สามารถส่งข้อมูลได้อย่างราบรื่นแม้
ในสภาวะมีสัญญาณคลื่นแม่เหล็ก
รบกวน(EMC)
Single Pair Ethernet – HARTING T1 Industrial
- อุปกรณ์ได้รับมาตรฐาน IEC 63171-6
- ติดตั้งง่าย
- ระบบล็อคที่ทนทาน
- สามารถทนการกระแทกและสั่นสะเทือน
ได้ดี - มีการป้องกันโดยรอบ 360°