Ürün & Çözümler
DIN 41612 PCB Konnektörler
DIN konnektörler, devre kartlarını ve arka düzlemleri bağlamak için test edilmiş bir klasik olduğunu milyonlarca kez kanıtlamıştır. HARTING müşterileri pcb konnektörlerin dayanıklılığından ve optimizasyonlarından övgüyle söz ediyorlar.
DIN konnektörler
Sağlam klasik: DIN konnektörler
Güvenilir, sağlam ve milyonlarca kez test edildi: DIN pinli konnektörlerimiz ve onların çeşitleri, müşterilerimizin gereksinimlerini karşılamak için sürekli iyileştirilmekte ve geliştirilmektedir.
DIN 41612 serisinin üç ana ürün ailesi, sırasıyla güç konnektörleri, sinyal konnektörleri ve har-bus®64 serisindeki ilgili ürünlerdir.
Uygulama örneği
Güvenle ulaşma – DIN 41612 tren kontrol modülü ile: Demiryolu uygulamalarına yönelik çözümler her zaman titreşim, sıcak ve soğuk gibi çok sert koşullara tabidir. Bu durum, tren kontrol modüllerine yönelik bağlantı teknolojisi için de geçerlidir. Bu tür uygulamalar için HARTING, basınçlı çinko dökümden imal edilmiş eşsiz bir tümüyle metal gövde geliştirdi.
DIN 41612 Güç konnektörleri
6A ile 15 A arasındaki akımlar için: DIN Güç
5,08 mm aralıklı DIN 41612 Güç konnektörleri, özellikle sağlam fişli bağlantılar veya 6 A'den 15 A'e kadar yüksek akım gerektiren uygulamalarda tercih edilir. Bu IEC 606032 standartlı konnektörlerle ilgili gereksinimler, gerekli sağlamlığı garanti eden ve kablodan rack'a kesintisiz ekran sağlayan tam metal versiyonlar dahil olmak üzere çok çeşitli kabuk gövdelerimiz ve aksesuarlarımızla desteklenmektedir. HARTING DIN Güç konnektörleri, inceltilmiş kontak yüzeyleri sayesinde düşük kontak direnci de sağlamaktadır.
Güç konnektörleri için DIN 41612 tipleri
PDF: Teknik özellikler
HARTING kataloğu şunların teknik özelliklerini listeler:
DIN 41612 Sinyal konnektörü
Yüksek kontak yoğunluğu ve dayanıklılık: DIN Sinyal
DIN IEC 606032 standardına uygun, 2,54 mm pin aralıklı erkek ve dişi sinyal konnektörleri, gerekli sağlamlığı ve tek bir konnektörde 96'ya kontakla yüksek kontak yoğunluğu sağlar. Pek çok bağlantı seçeneği (PCB'den PCB'ye, mezzanine veya kablodan PCB'ye), kontak başına 2 A'e kadar, üstün iletim kalitesi, minimum kontak direnci: DIN Sinyali zorlu uygulamalarda tercih edilen fiş yapan özellikler bu özelliklerdir. Bunlar; makine yapımı, otomasyon teknolojisi ve demiryolu uygulamalarında güvenilir bir çözüm olarak kendilerini kanıtladılar.
Sinyal konnektörleri için DIN 41612 tipleri
har-bus®64
VME 64x uygulamaları için har-bus® 64 konnektörleri
har-bus® 64 konnektörleri, VME 64x uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bunlar DIN 41612 C tipi ile çift yönlü olarak %100 uyumludur. Bu, tüm çekme kartları üzerinde yeniden çalışmak zorunda kalmadan sistemin iki sıra daha genişletilmesini sağlar.
har-bus®64 - Avantajları
HARTING, 160 kontaklı yeni, geriye dönük uyumlu bir konnektör geliştirerek VME mimarisinin 64 bite ve 160 Mbyte/s (VME 64x) veri hızlarına genişletilmesinde kilit rol oynamıştır.
- I/O veya gelecekteki işlevsellik için ek konnektör kontakları
- Geliştirilmiş sinyal/toprak konfigürasyonu: Böylece 320 MB/sn (VME bus), 1,25 Gb/sn (Gigabit Ethernet) veya 3,125 Gb/sn'ye kadar (seri, noktadan noktaya) sinyal iletim hızları sağlanır
- Canlı takma işlemi (yani kartlar çalışma sırasında takılabilir)
- IEC 610764-113 uyarınca standartlaştırılmıştır
- Maks. 160 kontak
- Otomatik zincirleme bağlantı için switch konnektörü
Geriye dönük uyumluluk
har-bus® 64 dişi konnektörün tasarımı, beş sıralı ve üç sıralı standart erkek konnektörlerin bağlanmasını sağlar. Beş sıralı erkek konnektörler, üç sıralı dişi konnektörlere de takılabilir.
Bu geriye dönük uyumluluk tipi, kullanıcının teknik olarak daha az talepkar yuvalarda mevcut çekme kartlarını kullanırken eş zamanlı olarak daha üst performans sınıfına kademeli bir şekilde geçmesine olanak tanır.