Kablaj çözümleri

Demiryolu sektöründe boji kablajı için özelleştirilmiş çözümler

Sıra dışı gereksinimlere uyarlanmış mükemmel şekilde koordine edilmiş bağlantı teknolojisi

Demiryolu sektörü, özellikle boji uygulamaları için bağlantı teknolojisi ve kablaj konusunda zorlu gereksinimlere sahiptir. İşte bu sebeple HARTING; sensör, veri, sinyal ve güç kablajı geliştirmek için kapsamlı bir uzmanlık sunmaktadır. Bileşenlerin sürekli hareketi, sürekli titreşimler ve ayrıca taş çarpmalarından ve değişken hava koşullarından kaynaklanan tehlikelerin tümü, kullanılan malzemelerin kalitesi ve güvenilirliği konusunda çok yüksek beklentiler yaratmaktadır.

Trenin hızını izlemek için bir tekerlek aksı üzerine yerleştirilen aks sensörü kablajı kullanılır.

Sıra dışı gereksinimlere uyarlanmış

HARTING, bojiler ve zemin altı kablajı için kablaj çözümleri geliştirir ve üretir. Bunlar trenlerde veri, sinyal ve güç sağlar. Bu çok yönlü, standartlaştırılmış kablo koruması, yalnızca yüksek mekanik yük kapasitesine sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda mükemmel UV ve hava koşulları direncine sahip olduğu için demiryolu pazarının sıra dışı gereksinimlerine iyi bir şekilde uyarlanmıştır. Bu sayede, balast uçuşu olarak da bilinen, yol yatağından sekerek gelen balast taşlarına (çakıl) karşı korunur. Bunun nedeni, yüksek hız kaynaklı olarak yaşanan alt zemin üzerindeki emme etkisidir. Korumasız bileşenler bu tür balast taşlarından etkilenirse hasar görebilir ve bu da onların arızalanmasına neden olabilir.

Bir trende, HARTING'in kablaj çözümlerinin yer aldığı Jakobs boji.

Olağanüstü dayanıklılık garantili

HARTING'in Han® HPR serisinin sağlam gövdeleri, bu zorlu ortamda çalışmaya devam edebilmek için gereken tüm özelliklere sahiptir. Modüler Han-Modular® konnektör serisi ile birlikte kullanıldığında her uygulama için doğru, özel bir çözüm bulunabilir. Han® HC kontakları (HighCurrent), yüksek akımları iletmeye çok uygundur. Mükemmel uyumlu bileşenlerin kullanılması, kablaj çözümünün uzun bir kullanım ömrüne sahip olmasını sağlar ve bu da bakım maliyetlerini en aza indirir ve bakım çalışmalarını hızlandırır. Bakım çalışması sırasında, bir kablo takımı kullanarak bağlantı çabucak ve kolayca kesilebilir ve yeniden oluşturulabilir.

Bir Tak-Çalıştır çözümü olarak doğrudan bağlanabilen HARTING konnektörleri ile özelleştirilmiş kablaj çözümü.

Özelleştirilmiş simülasyonlar ve testler

HARTING, müşteri gereksinimlerini baz alarak, modülerliğe katkıda bulunan hem özelleştirilmiş hem de standart çözümler geliştirir. Bu, bileşenlerin değiştirilebilirliğini artırır, üretim maliyetlerini düşürür ve geliştirme çalışmasını hızlandırır. Üretim uzmanları, mekanik ve elektrik yapıyı ve ayrıca genel sistem tasarımını planlamaktadırlar. Şirket bünyesindeki onaylı HARTING test laboratuvarımızda (DIN EN ISO/IEC 17025: 2018 uyarınca sertifikalı), veri kablolarının gerekli performansı gösterdiğini doğrulamak için dahili ölçümleri kullanarak özel simülasyonlar ve testler gerçekleştiriyoruz. Bu durum, sistemlerimizin elektriksel ve mekanik olarak %100 test edildiği ve bu sayede hemen Tak-Çalıştır şeklinde kullanılabileceği anlamına gelir. Boji kablajı, EN 45545-2 (HL1 - HL3) ile uyumlu olarak, demiryolu araçlarına yönelik yangından korunma gereksinimlerini karşılamaktadır.

Küresel yetkinlik

HARTING'in küresel yetkinlik merkezleri sayesinde, yerel ve bölgesel sertifikalı üretim merkezlerimizden yararlanarak müşterilerimiz için özel çözümler geliştirebiliyor ve bunları müşterinin kullanacağı yerlerin yakınında üretebiliyoruz. Demiryolu pazarının tüm gereksinimlerini karşılıyoruz.

CONTACT FORM

Would you like to find out more about our products? Contact us!
I accept the Privacy Policy and the General Terms of Use.