Ürün & Çözümler
Kart Konnektörleri
Cihazlar ve uygulamalar her geçen gün daha küçük ve kompakt bir hal alıyor. Bu nedenle HARTING, PCB'lere bağlanma ihtiyacı bulunan çeşitli boyutlar ve uygulamalar için çözümler sunmaktadır.
Cihazlar ve uygulamalar her geçen gün daha küçük ve kompakt bir hal alıyor. Bu nedenle, devre kartları ve cihazların iç bileşenlerinin de birbirlerine yaklaşması gerekir. HARTING, minyatürleşmeye yönelik bu eğilime, PCB bağlantılarının yer aldığı çeşitli boyutlara ve uygulamalara yönelik uygun çözümlerle ayak uydurmaktadır. Sahip olduğumuz har-flex ve har-flexicon ürün grubu, yıllar içinde geliştirilen klasik DIN-41612 rayından oldukça küçük 1,27 mm aralıklı çözümlere kadar tüm ihtiyaçları karşılar.
Ancak PCB konnektörleri, baskılı devre kartlarını bir cihaz içinde birbirine bağlamaya yarayan önemli bir arayüzden daha fazlasıdır. Her cihaz, normalde RJ45 veya ix Industrial içeren sağlam, metrik yuvarlak soketli konnektörler kullanılarak uygulanan giriş ve çıkışlara bağlı olarak çalışır. Burada, konnektör soketi genelde devre kartından çıkıp soket gövde duvarından geçerek cihaz arayüzü için IP20-IP67 korumalı bir bağlantı oluşturur. HARTING, klasik PCB konnektörlerimize ek olarak, tüm uygulamalar için çok yönlü bir PCB soketleri grubu da sunmaktadır.
Uygulamanızın daha küçük olması gerektiği halde boyut anlamında çok spesifik beklentileriniz mi var? Sunduğumuz kutup sayısı çeşitliliğine göz atın.