Raylı taşıtlarda enerji dağıtımına yönelik yeni sistem çözümleri

Demiryolu uygulamalarına yönelik konnektörlerin sadece son derece dayanıklı olması yetmez aynı zamanda kurulumu basit ve hızlı, bakımı kolay olmalıdır. HARTING bu nedenle raylı taşıtlar için yeni arayüzler geliştirmiştir.

Trafolar için yüksek performans

Han® HPR HPTC - Yüksek Performanslı Trafo Konnektörü - demiryolu müşterileri için geliştirilmiş, tüm piyasa şartlarını karşılayan bir trafo konnektörü serisidir. Gövdeler ve kablo rakorları dışarıda kullanım için optimize edilmiştir: Her şey çok sağlam olacak şekilde tasarlanmıştır, böylece pantograf trafo ve tren barası arasındaki bağlantı uzun süre boyunca sabit kalır. Trafo üzerindeki mevcut konturlar yeniden kullanılabilir, böylece tasarım değişikliklerine gerek kalmaz.

Han® HPR HPTC serisi modüler sistem esnek bir genişletilebilirlik sunar

Ürün basit montaj, maksimum güvenlik ve kullanılan minimum sayıda bileşen şartlarını karşılar. Kablo tarafında bir sıkmalı kontak, üç parçalı, dokunmaya karşı korumalı yalıtım bloğuna yerleştirilir. Ayrıca, toza ve neme karşı koruma sağlayan ve aynı zamanda ekranın bir parçası olan, artık akımları emen ve bunları gövdeye ileten bir kablo rakoru vardır. Yeni HPTC serisi ilgili tüm demiryolu standartlarını karşılar.

Vagonlar arası atlama kablosu için yeni gövde sistemi

Han® HPR VarioShell, atlama kablosu uygulamaları için özel olarak tasarlanmış bir gövde sistemidir. Çevresel bir dahili conta sayesinde iki parçalı gövde, bir montaj çerçevesi kullanarak IP69K koruma sınıfı sağlar. Kapak çıkarılabilir olduğundan dolayı gövde, raylı taşıtın hem içinden hem de dışından takılabilir.

Erişim kolaylığı çalıştırma, servis ve bakım sırasında harcanan çabayı en aza indirir. Çünkü bir arıza olduğunda tüm bağlantıların kesilmesi gerekmez. Hatalı konnektörleri veya kontakları belirlemek ve değiştirmek için sadece gövde kapağını açmanız gerekir.

VarioShell'in konturları kir birikintilerin akmasını sağlar. Özel kanallar örneğin suyu, gövdeyi sabitleyen vidalardan uzaklaştırır böylece paslanma olmaz. Üst taraftaki özel eğrilikler, buz ve karın cidara ve gövdeye basınç uygulamadan yanlardan taşınarak aşağı kaymasını sağlar. Bu da arayüzün hizmet ömrünü uzatır.

İsteğe bağlı kablo düzenleyicisi, kabloları ayırmaya yardımcı olur
Suya, toza ve buza dayanıklılık için optimize edilmiş tasarım, daha uzun bir kullanım ömrü sunar

Taşıt şebekesi için TrainPowerLine

Daha verimli enerji tüketimi ve düşük karmaşıklık, demiryolu endüstrisindeki ana trendlerdir. Han® HPR TrainPowerLine (TPL) tren baraları için UIC, enerji veya Y dağıtıcılar gibi mevcut çözümlerin yerini alır.

Bir şebekede çalışan modern trenlere uygun hale getirilmiştir ve önceki standartlara kıyasla raylı taşıt başına 10 kilograma kadar ağırlık avantajı sunar. Trenin tüm elektrikli ekipmanlarını ve sistemlerini güvenilir bir şekilde beslemek için çok az alan gerekir.

Gövde, Han® HPR tasarımını temel alır ve korozyona dayanıklı alüminyum basınçlı dökümden yapılmıştır. Bu nedenle TPL, dış mekan uygulamalarının çetin ortam koşullarında kullanım için ideal derecede uygundur. Ana gövdenin konturları kir ve buzu etkinli bir şekilde yanlara atar.

Üç tek kutuplu eksiksiz Han® HPR TrainPowerLine arayüzü
Han® HPR TrainPowerLine için tipik ortam, UIC 552'ye bir alternatif olarak zemin altı uygulamalarıdır.
2021 DEMİRYOLU WEB SEMİNERİ SERİSİ