Ürün & Çözümler

RFID

HARTING'in UHF RFID (Radyo Frekansıyla Tanımlama) sistemleri zorlu endüstriyel ortamlarda bulunan metal konteynerleri, makineleri, araçları, trenleri, beton parçaları veya diğer varlıkları tanımlayabilir.

HARTING'den UHF RFID sistemleri

HARTING'in UHF RFID (Radyo Frekansıyla Tanımlama) sistemleri zorlu ve sert endüstriyel ortamlarda bulunan metal konteynerleri, makineleri, araçları, trenleri, beton parçaları veya diğer varlıkları tanımlayabilir.
UHF RFID teknolojisi, hassas bir şekilde kontrol edilen otomasyon, şeffaf süreçler, düşük arıza süreleri ve dolayısıyla düşük maliyetler sağlar.

    Ha-VIS RFID sistem bileşenleri

    Ha-VIS RFID sistem bileşenleri sayesinde

    • Görüş hattı olmadan çok sayıda nesne tanımlanabilir
    • Doğrudan ürünün üzerinde eş zamanlı bilgi depolanabilir
    • Doğrudan elde edilen noktada bilgiler güvenilir şekilde işlenebilir

    İntralojistik için takip ve izleme - Taşıyıcı bantlarda UHF RFID

    Dünya sadece düz çizgilerden oluşmaz. Kenarlar, köşeler ve eğimler de vardır. Ve sınırlar bulunur: Çoğu zaman ek ekipmanlar için boş yer yoktur. HARTING, böyle ortamlardaki malları ve ürünleri izlemeyi ve takip etmeyi mümkün kılan ürünler ve çözümler sunar.

    Daha fazla bilgi

    Harici sensör teknolojisine sahip RFID transponder

    Akıllı RFID transponderleri gittikçe daha fazla izleme fonksiyonunu üstlenmeye başlıyor. HARTING UHF RFID dahili transponder, ID ve harici sensör verilerini pasif bir halde iletir. Böylece, kendi kendini yapılandıran süreçlere giden bir köprü kurar. Kendi sabit güç kaynağı olmayan mobil parçalar bile kapsamlı bir şekilde izlenebilir.

    Daha fazla bilgi

    Açık alanlar için UHF RFID transponderleri

    Ürünlerin bireyselleştirilmesine yönelik eğilime, sürekli izleme ve tanılama süreçleri eşlik eder. Bunun için bileşenlere RFID transponder yerleştirilmiştir, böylece özel verileri radyo frekansları aracılığıyla kontrol sistemine iletebilirler. Yaşadığımız zorluklardan biri, transponderleri metalik yüzeylerin yansımaya neden olduğu bir ortama entegre etmektir. Ek olarak, veri ortamı zorlu çevre koşullarına, aşırı sıcaklıklardaki yüksek sıcaklık dalgalanmalarına ve kimyasal temizlik maddeleri veya yağlar gibi aşındırıcı sıvıların kullanımına dayanabilmelidir. HARTING'in Ha-VIS UHF RFID transponderleri, zorlu koşullar altında mükemmel çalışma güvenilirliği sağlar.

    Akıllı teknoloji UHF RFID

    HARTING'in konektörleri ve kablo takımları, gerçek bileşenlerden alınan verileri sanal dünyaya bağlamak için UHF RFID transponderler ile donatılabilir. UHF RFID'den yararlanarak, bir konnektöre yönelik tanımlamaya özgü verilerden yedek parçaların siparişini otomatik olarak başlatma sürecine kadar tüm olası uygulama yelpazesi genişletilebilir ve uygun, hızlı ve güvenilir bir şekilde kullanılabilir. Bileşen verileri, karşılık gelen bir okuma birimine sahip bir mobil okuyucu (örn. bir akıllı telefon) kullanılarak kaydedilir ve ardından HARTING eShop'tan alınan verilerle karşılaştırılır. Yedek parçalar veya referans değerleri, tanımlandıktan hemen sonra görüntülenebilir ve kullanılabilir. Bu özellik sadece işleri hızlandırmakla kalmaz, aynı zamanda yanlış yedek parça siparişi vermek gibi maliyetli hataları da önler.

    Geleceğe entegre olmak – Endüstri 4.0'a doğru

    Özel protokoller ve spesifik sürücüler, otomasyon endüstrisinin entegrasyonunu zorlaştırır; bunlar, Endüstri 4.0'ın uygulanmasının önündeki engellerdir. OPC-UA, UHF RFID okuyucular, PLC kontrolörleri ve uygulamaları (makineden makineye, M2M) arasında - "atölye katından" (sensörler ve PLC) "üst kata" (SAP) - uyumsuz sürücülerden kaynaklanan hatalar olmadan iletişim kurulmasını sağlar. HARTING, bağlantısallığı ve standartlar oluşturulmasını uzun süredir desteklemektedir. OPC-UA, HARTING'in çok çeşitli sistem ve makinelerin güvenli ve güvenilir bağlantısına yönelik açık bir standardın kullanımı gereksinimini tam olarak karşılar.

    UHF RFID ile inceleme ve bakım süreçlerini iyileştirme

    Düzenli bakım çalışmaları sadece yürürlükteki güvenlik standartları nedeniyle zorunlu değildir. HARTING'in UHF RFID sistemi, sürecinizi optimize etmenizi sağlar, böylece size zaman ve para tasarrufu sağlar. Ekipman alım sürecinin dijitalleştirilmesi, bakım yönetim sisteminde arşivleme amacıyla kağıt bazlı kontrol listeleri kullanımını ortadan kaldırır. Böylece tipik sorunlardan da kaçınılabilir. Hangi testin kim tarafından, hangi zamanda ve hangi nesnenin üzerinde yapıldığı bilgisi, test sonuçlarıyla birlikte doğrudan UHF RFID okuyucusunda saklanır. Bu sayede, üretim veya kalite standartlarını sağlamak gibi amaçlarla daha fazla test kolaylıkla ve verimli bir şekilde yapılabilir.

    İstasyonda konteyner ve tren takibi

    Bu vagon hangi rayın üstünde? Vagonun bakım zamanı geldi mi? İsim plakası kirli, hasarlı veya kayıp. Birçok basit ama önemli soru sadece uzun Excel tabloları kontrol edilerek cevaplanabilir. HARTING'in UHF RFID sistemleri, değerli kargonuzu kağıt kullanmadan takip etmenizi sağlar.

    Tren konumlanması

    Trenler belirli ve kesin konumlarda durmalıdır (örn. güvenlik nedeniyle). Bazen, platform trenden daha kısadır ve bu nedenle tüm kapılar açılmayabilir. Optik sensörler genellikle toz, kir, su veya yapraklar nedeniyle güvenilir bir şekilde çalışmaz. Mekanik kontaklar da bu zorlu ortamda arızalanabilirler. Kontaksız ve bakım gerektirmeyen UHF RFID sistemleri, bu olumsuz koşullar altında bile tren konumunu kesin ve güvenilir bir şekilde belirlemenizi sağlarlar.

    İletişim

    Ürün portföyümüz hakkında sorularınız mı var? Özel çözümünüz için desteğe mi ihtiyacınız var? Daha fazla bilgi için bize ulaşın!

     

     

    Bizimle iletişim kurun

    HARTING, uygulamalarınız için UHF RFID çözümleri sunar

    HARTING size eksiksiz ve tam donanımlı UHF RFID çözümleri sunar. Bunların arasında güçlü UHF RFID okuyucular, özel antenler ve her türlü uygulama için son derece sağlam UHF RFID transponderleri bulunur. HARTING'in UHF RFID çözümleri, birbiriyle ideal şekilde eşleştirilmiş bileşenlere dayanmaktadır. PLC fonksiyonel bloklarını veya Ha-VIS ara katman yazılımını kullanarak fiziksel dünyayı yazılım dünyanıza bağlamanıza da yardımcı oluyoruz.

    RFID4Logistics - Forklift

    Daha zorlayıcı lojistik gereksinimler için yeni çözümler üretmek gerekir. Ha-VIS RFID4Logistics - Forklift doğrudan forklifte entegre edilir; sabit UHF RFID sistemlerinin mevcut kapasite eksiklerini tamamlar ve genişletir. Mal akışları artık sadece izlenebilir değil, aynı zamanda aktif olarak kontrol edilebilir. Mutlak mobilite, değişen durumlara kolayca ve hızlı bir şekilde tepki vermenizi sağlar.

    Daha fazla bilgi

    RFID4Logistics - Gate2Go

    İntralojistik, UHF RFID için en doğal uygulama alanıdır. Yine de her projenin kendine özgü zorlukları ve tehlikeleri vardır. Her planlama aşamasının sonunda, yapılacak kavram kanıtlaması ile sistemin gereksinimleri karşıladığı kanıtlanmalıdır. Ha-VIS RFID4Logisitcs - Gate2Go kavram kanıtlamayı destekler. Bu, eksiksiz bir geçit uygulamasını gerçekleştirmenin basit ve kolay bir yoludur.  

    Daha fazla bilgi

    RFID4SMT

    Müşteriler giderek daha fazla tek ürün partisi bekledikleri veya dokümantasyon için yasal düzenlemeler talep ettikleri için ürünleri ve bunların bileşenlerini tanımlamak ve izlemek giderek daha önemli hale gelmektedir. Bu, yüksek oranda otomatikleştirilebilen basit ama güvenilir bir seçenek ihtiyacı yaratmaktadır. Ha-VIS RFID4SMT, PCB'leri ve bunların kuruldukları ürünleri tanımlayan çözümdür.

    Daha fazla bilgi

    RFID4MoldTracking

    UHF teknolojisi ve plastik enjeksiyon kalıplama makineleri: Birbirine uygun mu? Yüksek sıcaklıklarda zorlu ortam koşullarıyla başa çıkabilirler mi? Evet, başa çıkabilirler! HARTING'in RFID teknolojisi, diğerlerinin başarılı olamayacağı koşullarda da çalışır. Ha-VIS RFID4MoldTracking ile, enjeksiyon kalıplama makinelerinde kullanıma yönelik özel gereksinimlere özenle uyarlanmış bir ürün paketi sunuyoruz.

    Daha fazla bilgi

    RFID4Rail

    UHF RFID, çok büyük zorluklar bulunduğundan dolayı demiryolu faaliyetleri için kolayca kullanılamaz. UHF RFID için son derece uygun bazı uygulamalar vardır: Sinyalizasyon, lokalizasyon ve platform tespiti. Bunların her biri için temel öncelik güvenliktir. Bu, HARTING'in kanıtlanmış kalitesine güvenmek için yeterli bir nedendir. Ha-VIS RFID4Rail - SLP çözümümüz, bu tür uygulamaları gerçekleştirmek için UHF RFID'nin nasıl kullanılacağını gösterir.

    Daha fazla bilgi

    Ha-VIS RFID okuyucu

    HARTING, kapsamlı bir UHF RFID okuyucu portföyü sunmaktadır. Bu portföyde, ofiste veya makineye entegrasyon için kullanılan hafif ve düşük maliyetli cihazlar bulunur. En talepkâr gereksinimlere, en ağır yüklere ve zorlayıcı uygulamalara yönelik üst düzey okuyucular da yer almaktadır.

    RFID okuyucularımız hakkında daha fazla bilgi edinin

    Ha-VIS RFID antenleri

    Antenler bir UHF RFID sisteminde önemli bir rol oynarlar. Bunların ilk görevi, odaya mümkün olan en iyi şekilde sabit, parazitsiz bir sinyal göndermektir. İkinci olarak, transponderlerden yanıt alabilmek için olabildiğince yüksek bir hassasiyete sahip olmaları gerekir. HARTING'in anten portföyü, sıcaklığın yüksek olduğu ortamlar gibi özel gereksinimlere yönelik antenler de dahil olmak üzere tüm aktarım çeşitlerini ve uygulamaları kapsar.

    Antenlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin

    Ha-VIS RFID transponder

    UHF RFID uygulamaları (örn. üretim, nakliye lojistiği veya tıp alanlarında), sıvı ve metallerin yakınındayken geniş kapsamlı okuma olanakları gerektirir. Ancak kimya endüstrisinde, asitlere ve alkalilere karşı direnç bir zorunluluktur. Buna ek olarak, ortam sıcaklığı çok yüksek olsa bile dökümhanelerde ve benzeri uygulamalarda sorunsuz bir şekilde kullanılabilmelidirler. Gereksinimler ne kadar farklı olsa da, HARTING, uygulamanız için mükemmel transpondere sahiptir.

    Transponderlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin

    Ha-VIS RFID çözümleri

    Güçlü ürünler, resmin sadece bir kısmıdır. Bunların birlikte güvenilir şekilde çalışmaları da gerekir. Sadece birlikte iyi çalıştıklarında sorunlarınızı çözebilir ve ihtiyaçlarınızı karşılayabilirler. Uygulamanız için gerekli çözümlere sahibiz. Özel uygulamalarınız için birbirleriyle en iyi şekilde eşleştirilmiş kusursuz HARTING ürünleri.

    Çözümlerimize genel bakış

    Plastik enjeksiyon kalıplama makinelerine yönelik takımları takip etmek ve tanımlamak üzere UHF RFID kullanımı

    Plastik enjeksiyon kalıplama alanında halihazırda faaliyet gösteren herkes, gitgide daha fazla farklı kalıp ve takım istemektedir. Bu durum çözüm sağlanması gereken yeni zorluklar yaratmaktadır. Hiç kimse ihtiyaç duyduğu takımları aramak için zaman harcamak istemez ve bunu göze alamaz. Söz konusu takımlar genellikle on binlerce Euro değerinde olup kayda değer bir yatırımı ifade eder.

    Yazının tamamını okuyun

    Ek bilgi

    RFID belgeleri

    HARTING'in İndirme Merkezi size UHF RFID ürünlerimiz hakkında daha fazla belge sunar.

    İndirme Merkezi bağlantısı

    RFID SSS

    RFID ne demektir?

    RFID, Radyo Frekansıyla Tanımlama anlamına gelir. Elektromanyetik olarak bağlanmış bir veri taşıyıcısının (transponder) verilerini okumak veya yazmak için radyo dalgalarını kullanan bir işleme sahiptir.

    Bir RFID nasıl çalışır?

    Basit bir ifadeyle, bir UHF frekans bandı okuyucusu, çevresine bir sinyal ve güç göndermek için bir anten kullanır. Güç ile bir transponder etkin hale getirilebilirse bir veri alışverişi yapılır. Okuyucunun komutlarına yanıt olarak transponder de sinyaller gönderir. RFID'nin avantajı, barkod veya QR kodları kullanan optik işlemler gibi okuyucu ve transponder arasında bir görüş hattı bağlantısına ihtiyaç duymamasıdır. Ayrıca, transponderin veri içeriği okunabilir ve de gerekirse değiştirilebilir.

    RFID nerede kullanılır?

    Uygulama alanları büyük farklılıklar gösterir; nesneleri veya yaşayan varlıkları tanımlamanın anlamlı veya verimli olduğu her yerde kullanılır. RFID, özellikle nesneler arasında bir görüş hattı bağlantısı mümkün olmadığında veya verilerin değiştirilmesi gerektiğinde ilk çözüm aracıdır.

    Örneğin: Erişim kontrolü, alet ID'si, palet takibi, hırsızlığa karşı koruma, kademe tanımlaması, ürün tanımlaması

    Bir RFID okuyucu nedir?

    Bir RFID okuyucu, kayıt için ve genellikle transponderlere yazmaya yönelik bir donanım parçasıdır.

    Bir RFID transponderi nedir?

    Bir transponder, küçük bir veri taşıyıcıdır. Normalde tanımlanacak nesneye bağlanır ve okuma ve yazma için bir hafıza alanına ve bir anteni bulunan küçük bir devreye sahiptir. Pasif transponderlerde bir bataryaya gerek yoktur. Bunlar enerji hasat ederek, yani gerekli enerjiyi yalnızca radyo dalgaları tarafından sağlanan enerjiden alarak çalışırlar. Bu, onların uzun süre boyunca kendi kendine yetmelerini ve bakım yapmaya gerek olmadan kullanılmalarını sağlar.

    RFID metal üzerinde de çalışır mı?

    Özel koşullar için özel çözümler gerekir. Özel transponderler (metal transponderleri), metalin etkilerini telafi edecek şekilde ayarlanır veya metal ile araya fiziksel bir mesafe koyulur.

    RFID ile UHF RFID arasındaki fark nedir?

    Herhangi bir fark bulunmamaktadır, UHF sadece RFID'ye yönelik bir frekans bandıdır. Ek olarak, LF (düşük frekans) veya HF (yüksek frekans) gibi başka popüler RFID frekans bantları da vardır. UHF, Ultra Yüksek Frekans anlamına gelir ve yaklaşık olarak 850 ile 950 MHz ve üzeri frekans aralığında çalışır.

    Diğer ID yöntemlerinin, özellikle de barkodların avantajları nelerdir?

    RFID için, tanımlanacak nesneye doğrudan bir görüş hattı bulunmasına gerek yoktur. Transponder menzil dahilinde olduğu sürece veriler okunabilir ve yazılabilir. Öte yandan, bir barkodun barkod okuyucu tarafından daima 'görülmesi' gerekir.

    Normalde, bir RFID TAG'in üzerine tekrar tekrar yazılabilir, ancak basılı bir barkodda maalesef değişiklik yapmak mümkün değildir. RFID'nin (özellikle UHF) sunduğu bir diğer büyük avantaj ise, birden fazla transponderin (okuyucuya bağlı olarak yüzlerce olabilir) hızlı bir şekilde algılanmasını sağlayan toplu okumadır. Örneğin, forklift ile bir paleti taşırken paletteki nesneleri algılamak için bir cihaz kullanabilirsiniz. Barkod sistemlerinde, bu yalnızca karmaşık görüş sistemleri kullanan ve yalnızca görüş hattı olduğunda çalışan oldukça az sayıda nesne için yapılabilir.