Ürün & Çözümler

Endüstriyel konnektörler Han®

Hızlı ve kolay kullanım, dayanıklılık, kullanım esnekliği, uzun bir kullanım ömrü ve tercihen el aletsiz montaj... Han® , bir konnektörden tüm beklentilerinizi karşılar. Daha fazlası da var.

Endüstriyel Bağlantı hakkında

Web Seminerleri 2021 - HEMEN KAYDOLUN

2021 Ocak'tan Nisan'a kadar Canlı Web Seminerleri: HARTING Demiryolu Web Semineri Serisi

İsteğe bağlı Web Seminerleri:

Daha hızlı bir geliştirme süreci için yüksek kaliteli ürün verileri

Freze makinelerinden otomatik stor perdelere kadar: Neredeyse her uygulama için küçük, evrensel konnektörler

Bileşenleri ne kadar küçültmek istiyorsunuz? Üretim teknolojisinde modülerlik kılavuzu

Demiryolu endüstrisindeki en önemli trendlere yönelik sistem konseptleri

Endüstriyel ortamda DC bağlantısının gelecekteki görünümü

Han® Configurator ile özelleştirilmiş endüstriyel konnektörler

Modüler batarya depolama sistemleri için güvenli bağlantılar

Elektrik panosu imalatının basitleştirilmesi

Han® endüstriyel konnektörleri, en yüksek şartları karşılayan güvenilir ve tak-çıkar sistemli bir güç, sinyal ve veri aktarımı sağlar. Han® serisi, dikdörtgen ağır hizmet standart tasarımına ek olarak makine, ulaşım, enerji, otomotiv ve cihaz bağlantı sektörleri için geniş bir çözüm yelpazesi sunan modüler, kompakt ve hafif konektörler sağlar. Han-Smart® nesli, konnektörleri akıllı konnektörlere dönüştürmektedir.

Endüstriyel konnektörler için Online-Configurator

Konnektör ayrıntılarını ve çok sayıdaki diğer tüm kombinasyon seçeneklerini dikkate almanızı gerektiren boğucu bir süreçten geçmeden makine sisteminiz için doğru arayüzleri hızlı ve güvenilir bir şekilde bulmanız mı gerekiyor? Han® Configurator aracı, vereceğiniz kararla ilgili gerekli tüm bilgileri ve verileri size hızlı bir şekilde sunar.

Ücretsiz Han® Configurator tanıtımı için kaydolun veya doğrudan ilk konfigürasyonunuza başlayın.

Endüstriyel konnektörler için Online-Configurator

Bir endüstriyel konnektörün tasarımı

Eksiksiz bir endüstriyel konnektör aşağıdaki münferit bileşenlerden oluşur:

  • Kablo girişi koruması
  • Fiş gövdeler
  • ...
Bir endüstriyel konnektörün tasarımı hakkında daha fazla bilgi edinin

Bağlantı teknolojisi

Han® konnektörlerde en yaygın sonlandırma teknikleri kullanılabilir. Belirli kablo sonlandırma tekniklerine uygun özel çekirdekler ve kontaklar mevcuttur.

Doğru sonlandırma tekniği seçimi ağırlık olarak kablo tipine, kablo kesitine ve kontak sayısı ile tipine bağlıdır. İlaveten tüm sonlandırma tipleri farklı üretim koşulları için farklı avantajlar sunar.

Bağlantı teknolojisi hakkında daha fazla bilgi edinin

Gövdeler için kilitleme sistemleri

Gövdeler için kilitleme mekanizması, konnektörü istemeden açmalara karşı korumanın yanı sıra sızdırmazlığı da artırır. Endüstriyel konnektörlerde en sık kullanılan kilitleme mekanizması kilitleme kollarıdır. Bununla birlikte farklı versiyonlarda birkaç mekanizma mevcut olup her birinin kendine has avantajları vardır ve belirli uygulamalar için uygundur.

Gövdeler için kilitleme sistemleri hakkında daha fazla bilgi edinin

IP koruması (kontak koruması, toz, su)

Konnektörün gövdesi, conta ve sızdırmazlık mekanizması konnektörü mekanik şoklar, yabancı maddeler, nem, toz, su veya temizlik ve soğutma maddeleri gibi sıvılar, yağ, vb. maddelerden korur.

Gövdenin sunduğu koruma sınıfı, IEC 60 529, DIN EN 60 529, yabancı madde ve suya karşı korumaya göre gövdeleri kategorilere ayıran standartlarda açıklanmaktadır.

IP koruma sınıfları hakkında daha fazla bilgi edinin
HARTING Han® Connectors - Assembly Instruction

Nasıl Yapılır Videoları

Bağlantı çözümlerimizin büyük kısmının kurulum veya montajını kolaylaştırmak için HARTING uygun kullanım talimatları yayınlamaktadır. Dokümanlar, HARTING ürünlerinin montajı, değiştirilmesi veya bakımı sırasında kullanıcıların nasıl ilerlemeleri gerektiğini açıklar1,2. En sık monte edilen çözümlerimiz için videolu talimatlar da hazırladık.

Nasıl Videoları: Konnektörleri monte etmede yardım alın

Han® Ürün Yelpazesi

Han-Modular® - Modüler konnektörlerde piyasa standardı

 Han-Modular® serisi ile, makine ve ekipmanlara güç sağlamak için konnektörleri en uygun biçimde tasarlayabilirsiniz. Bu; farklı aktarım medyalarına yönelik münferit modüllerin birleştirilmesiyle sağlanır. Sinyaller, veri, güç ve basınçlı hava standart boyutlara sahip endüstriyel konnektör gövdelerinde. Han-Modular® , kapladığı düşük bir alan ve çok yönlü işlevsellikle kullanımı kolay, son derece esnek çözümler sunar.

Han-Modular® hakkında daha fazla bilgi edinin

Han-Eco® - yüksek performanslı plastik konnektörler

Han-Eco® yüksek performanslı plastikten yapılmış bir gövdeler yelpazesi sunar. Çevresel etkilere karşı dirençlerinden dolayı, gövdeler hem iç hem de dış mekan uygulamalarına uygundur. Plastik kullanımı, metal gövdelere kıyasla önemli ölçüde ağırlık ve maliyet avantajları da sunmaktadır.

Han-Eco® hakkında daha fazla bilgi edinin

Han® 1A - Kompakt, sağlam ve çok yönlü

Han® 1A, Endüstri 4.0'ın tüm damarlarında (veri, güç, sinyaller) aktarım yapmak için kompakt, sağlam ve dünyanın her yerinde kullanılabilen dikdörtgen bir konnektör sistemi sunmaktadır. Kullanılan sürücüler küçüldükçe mühendislik ve robotik gibi alanlardaki arayüzlerin de giderek küçülmesi gerekir. Yeni konnektör serisi, uyumlu gövdeler ve çekirdekler ile bu eğilime ayak uydurmaktadır. Han® 1A plastik konnektörleri ile motor bağlantısı için gerekli olan ekranlama da sağlanabilir.

Han® 1A hakkında daha fazla bilgi edinin

Han-Smart® - Konnektörde zeka

Konnektörde zeka - işte Han-Smart®'ın stratejisi. HARTING, köklü HARTING konnektör portföyünü genişletmek için yılların bağlantı tecrübesini ileri teknoloji ile birleştirir. Akıllı endüstri uygulamalarında kullanılacak ürünler, dinamiklik ve çok yönlülüğe yönelik yeni talepleri karşılamak zorundadır. İletişim ve ağ bağlantısını güçlendirerek üretim daha uygun maliyetli hale getirilebilir.

Han-Smart® hakkında daha fazla bilgi edinin

Han® F+B - Hijyenik ve sağlam

HARTING, Han® F+B ile birlikte, gıda endüstrisinin ihtiyaçları için özel olarak tasarlanmış bir konnektör grubu geliştirdi. Yüzeyleri pürüzsüz olduğu için bakteri birikimini azaltır. Fiş gövdeler, soket gövdeler ve contalar sağlamdır ve dahili kontakları aşındırıcı temizlik maddelerine ve hortum suyuna karşı korur; bu husus Ecolab tarafından onaylanmıştır ve söz konusu bileşenler FDA 21 onaylarına sahiptir. Yüksek basınçlı temizlik makinelerinden çıkan su jeti, kapalı durumdaki gövdelere nüfuz edemez.

Han® F+B hakkında daha fazla bilgi edinin

Han® ES Press - Hızlı sonlandırma teknolojisi ve entegre fişli bağlantı köprüleri

Modüler üretim esnekliğini arttırmak için bir konnektörün hızlı kurulum, kolay değişiklik ve basit arıza giderme gibi özellikler sunması gerekir. HARTING bu gereklilikleri Han® ES Press ile karşılamaktadır. Çekirdek şimdi el aletsiz hızlı sonlandırma teknolojisi sunuyor. Ayrıca kullanıcılar, fişli bağlantı köprülerini doğrudan konnektöre takarak kontakları hızlı ve kolay bir şekilde birleştirebilirler.

Han® ES Press hakkında daha fazla bilgi edinin

Han-Modular® Flexbox - Modülerlikte yeni boyut

Makine ve sistemlerin hızlı, doğrusal hareket eden bileşenlerinin esnek ve güvenilir beslenmesi enerji zincirleri kullanılarak sağlanır. HARTING, Han-Modular® Flexbox ile, modüler plastik gövde sisteminde özgün bir arayüz sunmaktadır. Makineler ve makine modülleri için uzun, hareketli kablo hatlarının kurulumu ve bakımı daha kolaydır.

Han-Modular® Flexbox hakkında daha fazla bilgi edinin

Han-Yellock® - Enerji tedariğinden veri iletimine kadar

Han-Yellock® esnektir ve en yüksek düzeyde güvenlik ve güvenilirlik sunar. Switch kabinleri gibi son derece karmaşık teknik bileşenlerin yarattığı zorlukları ortadan kaldırır ve hiç el aleti olmadan montaj imkanı sağlar.

Han-Yellock® hakkında daha fazla bilgi edinin

HARTING'den ek hizmetler

Kablo takımları

Komple kablo takımları teslimat hizmetimiz müşterilerimiz için katma değer yaratmamızı sağlamaktadır. Belirli gereksinimler tanımlandıktan sonra gerekli kapsamı içeren kapsamlı bir çözüm sağlarız. Bu nedenle müşterilerimiz için bağlantının tüm boyutları açısından tek noktada tedarik çözümüyüz.

HARTING'den kablo takımları

Modifiye ürünler

HARTING ürün bileşenlerimiz gereksinimlerinizi tamamen karşılamazsa bu bileşenleri bireysel gereksinimlerinize göre modifiye ederiz. Standart bir konnektör gövdesini firmanız için özel bir çözüme dönüştürebiliriz.

HARTING'den modifiye ürünler

Yeni geliştirmeler

Seri üretim bileşenler kullanılarak tamamlanamayan belirli görevler için sizinle birlikte çalışarak, karmaşık gereksinimlerimize harfiyen uyan tamamen yeni çözümler tasarlar ve gerçekleştiririz.

HARTING'den yeni geliştirmeler

Uygulamalar

Ulaşım

Demiryolu teknolojisinde güç, veri ve sinyal iletimine yönelik bağlantı çözümleri sağlıyoruz. Ethernet omurgaları ve veri altyapıları (ör. sensörler ve yolcu bilgi sistemleri için) olası uygulamalardan sadece birkaçı. Konnektörler sabit demiryolu altyapılarının bakım ve entegrasyonu sırasında da kullanılır. Raylı taşıtın dış bağlantıları mıcır, korozyon ve aşırı sıcaklık değişiklikleri gibi yüksek ortam stresine dayanabilecek sağlam çözümler gerektirir.

Tipik uygulamaları keşfedin

Makineler - Metal İşleme

HARTING, işleme makineleri için elektromekanik, optik ve pnömatik arayüzler ve bunlara ek olarak kablo takımları sunmaktadır. Portföyde, makine modüllerinden fonksiyon ünitelerine, kompakt makinelerden karmaşık taşıma ve robotik uygulamaları içeren birbirlerine bağlı üretim sistemlerine kadar uzanan bir pazar segmentinde yaygın tüm güç, kontrol, sinyal ve veri bağlantılarına yönelik çözümler yer almaktadır.

Tipik uygulamaları keşfedin

Makineler - Plastik

Veri, sinyal ve güç aktarımı için standartlara uygun (ör. EUROMAP) veya özelleştirilmiş elektromekanik arayüzler, bileşenler ve ayrıca kablo takımları temin ediyoruz. Çözümlerimiz sayesinde plastik ve paketleme endüstrilerindeki makineler ve ekipmanlar esnek ve modüler bir şekilde tasarlanabiliyor.

Tipik uygulamaları keşfedin

Robotik

Endüstriyel konnektörler elektrik panoları ile robotlar arasında güç ve sinyal taşır. HARTING bağlantı çözümleri robot kafasında fişli araçların kullanılmasını sağlar ve robotun iletişim kapasitesi artırır. Kompakt tasarımlarıyla minyatürleştirmeyi desteklerler.

Tipik uygulamaları keşfedin

Rüzgar Enerjisi

Enerji sektöründe üretim ve nakil için güvenilir bağlantılar kritik öneme sahiptir: ör. elektrik üretim tesislerinde yüksek akım taşıyan bileşenleri bağlamak için konnektörler kullanılır. Bu konnektörler, tesisleri izlemek için gerekli veri ve sinyal iletiminin üstesinden gelebilir.

Tipik uygulamaları keşfedin

Enerji dağıtımı ve depolama

Enerji dağıtım ve depolama uygulamalarına yönelik olarak hızlı kurulum yetenekleri, modüler tasarım ve enerji yönetim ve kontrol sistemlerine kolay entegrasyon sunan dayanıklı veri, sinyal ve güç arayüzleri sağlıyoruz.

Tipik uygulamaları keşfedin

Müşterilerimizin görüşleri

Interview - Sandro Dobler, Stadler Bussnang AG (EN)

Stadler Bussnang AG

Uluslararası yaylı taşıt yapım firması Stadler'in genel merkezi Doğu İsviçre'de Bussnang'dadır. 1942'de kurulmuş olup İsviçre, Almanya, İspanya, Polonya, Macaristan, Çekya, Belarus ve Birleşik Devletler'de bulunan çeşitli üretim, servis ve mühendislik lokasyonlarında çalışan 7.600'ü aşkın iş gücüne sahiptir.

https://www.stadlerrail.com

Interview - Jörn Reifschläger, European XFEL

European XFEL

European XFEL en güçlü X ışını araştırma merkezidir: Saniyede 27.000 kez ve en iyi geleneksel X ışını radyasyon kaynaklarınınkinden bir milyar kez daha yüksek parlaklığa sahip ultra kısa X ışını ışıldamaları üretir. Dünyanın en büyük X ışını lazeri, bilin insanları ve endüstriyel kullanıcılar için tamamıyla yeni araştırma fırsatları sağlayacaktır.

https://www.xfel.eu

Interview - Christian Geyer, CGS Prozessanalytik GmbH

CGS Prozessanalytik GmbH

Yaklaşık 40 yıldır çeşitli uygulamalarda kesintisiz proses analizi için analiz sistemleri ve bileşenleri sağlıyoruz. Proses analizi alanında kapsamlı bir hizmet yelpazesi sunuyoruz. Proses teknolojisindeki münferit bileşenlerden online analiz için komple monteli ve kurulumu yapılmış analiz konteynerlerine kadar.

https://www.cgs-prozessanalytik.de

Interview - Jos Theuns, ATEPS Nederland BV

ATEPS Nederland BV

ATEPS Nederland BV enerji depolama ve enerji verimliliği alanında yeni ve büyümekte olan bir firmadır. ATEPS'in ana amacı sürdürülebilir enerji sistemlerine geçişi hızlandıran yeni teknolojiler geliştirmek ve pazarlamaktır.

http://ateps.com

Han® konnektör gövdeleri

Standart endüstriyel uygulamalar için (IP65)

  • Uygulamanıza kusursuz uyması için pek çok gövde seçeneği, boyut, tasarım, kablo çıkışı, vb.
  • Toz boya kaplı alüminyum pres dökümden imal edilmiş kanıtlanmış gövdeler, pratik Han-Easy Lock® kilitleme koluyla
  • İç / dış mekan uygulamaları için yüksek performanslı plastikten yapılmış hafif gövdeler

İdeal olduğu alanlar

  • Makine ve fabrika mühendisliği
  • Otomasyon / Robotik
  • Ulaşım
  • Otomobil imalatı
  • Ölçüm ve kontrol teknolojisi

eShop'ta gövdeler:

Han A®
Dar tip

Han® B
Geniş tip

Han-Compact®
Kompakt tip

Han-Eco®
Plastikten yapılmış gövdeler

Han® HP Direct
Konnektörü doğrudan elektrik panosuna monte etmek için

Kompakt, kullanımı kolay fişli bağlantılar (IP65)

  • Modern, fonksiyonel bir tasarım
  • İç conta ve kilitleme kolları sayesinde tek elle işlem
  • Birden fazla konnektörle yüksek yoğunluklu iletim
  • Açık / kapalı alanlara yönelik çeşitler

İdeal olduğu alanlar

  • Makine ve fabrika mühendisliği
  • Robotik / Otomasyon
  • Cihaz ve elektrik panosu imalatı

eShop'ta gövdeler:

Han-Yellock®

Han® PushPull

Zorlu ortam şartları için (IP65)

  • Mükemmel korozyon koruması sağlayan toz boya basınçlı çinko döküm gövdeler
  • Yüksek kaliteli çelikten imal edilmiş kilitleme kolları
  • Fiş gövdeler için özel kablo rakorları: gerilim azaltma, bükülme koruma ve burkulma koruma özellikleriyle

İdeal olduğu alanlar

  • Zorlu ortam şartlarına sahip uygulamalar
  • Makine ve fabrika mühendisliği
  • Raylı taşıt yapımı

eShop'ta gövdeler:

Han® M

Yüksek EMC şartları için (IP65)

  • Elektrik iletimli yüzeyler ve iç contalarla alüminyum pres döküm gövdeler
  • EMC kablo rakorları
  • Han-Easy Lock® serisinin pratik kilitleme kolları

İdeal olduğu alanlar

  • Elektriksel, manyetik veya elektromanyetik girişime karşı ekranlama gerektiren hassas arayüzler

eShop'ta gövdeler:

Han® EMV

Sert açık hava ortamları için (IP68)

  • İç conta ve korozyona dayanıklı alüminyum pres döküm alaşımı, sert ortam koşullarında bile dayanıklı
  • Titreşime dayanıklı kilitleme kolları için paslanmaz çelik vidalar

İdeal olduğu alanlar

  • Raylı taşıtlar ve sabit demiryolu teknolojisi uygulamaları
  • Rüzgar türbinleri
  • Yüksek basınçlı ortamlar, koruyucu sıkı contalar

eShop'ta gövdeler:

Han® HPR

Oldukça aşındırıcı ortamlara karşı koruma (IP65)

  • Gövde, kilitleme kolu ve kablo rakoru paslanmaz çelikten imal edildiğinden kimyasal maddelere ve diğer aşındırıcı ortam etkilerine karşı oldukça dayanıklı

İdeal olduğu alanlar

  • Gıda ve ilaç sanayi
  • Üretim hatlarındaki yıkama ve boyama araçları

eShop'ta gövdeler:

Han® INOX

Düzenli temizlik için koruma (IP69K)

  • Yüksek basınçlı veya buharlı temizleyicilerle günlük işleme maruz kalsalar bile elektrik bağlantıları için sağlam koruma
  • Tasarım ve materyaller gıda endüstrisi uygulamaları için uygundur

İdeal olduğu alanlar

  • Gıda ve içecek endüstrisi

eShop'ta gövdeler:

Han® F+B

Yüksek ortam sıcaklıklarına dayanıklı (IP65)

  • Özellikle ısıya dayanıklı konnektör gövdeleri: Yüksek dayanımlı materyalleri ve yapışmayı önleyici kaplama sayesinde 200 °C'ye kadar dayanabilir

İdeal olduğu alanlar

  • Enjeksiyon kalıplama makineleri, kurutma tesisleri, ısıtma elemanları, vb.

eShop'ta gövdeler:

Han® High Temp

Yüksek takma-çıkarma döngüleri için (IP65)

  • Dayanıklı kilitleme kolları ve yüksek performanslı kontaklar sayesinde 10.000'den fazla takma-çıkarma döngüsü

İdeal olduğu alanlar

  • Mobil cihazlar / donanımlar
  • Test ve muayene üniteleri
  • Takım değiştirme sistemleri

eShop'ta gövdeler:

Han® HMC

Patlama tehlikesi olan alanlar için (IP65)

  • Kendinden güvenli tutuşma koruması kategorisinin şartlarını karşılar
  • Gövde alaşımı metan-karbon tozu ortamları için uygundur

İdeal olduğu alanlar

  • Potansiyel olarak patlayıcı ortamlar, zone 1 ve 2'de kendinden güvenli devreler
  • Maden endüstrisi
  • Kimya endüstrisi

eShop'ta gövdeler:

Han® Ex

Kapalı anahtarlama odaları ve elektrik panoları için (IP20)

  • Kapalı elektrik çalışma ortamlarındaki uygulamalar için etkili fişli konnektörler
  • Parmak koruması olmadan kontak çekirdeklerini takmak için plastik parçalar (ilgili standartlara göre)

İdeal olduğu alanlar

  • Elektrik panoları
  • Kapalı anahtarlama odaları
  • Dağıtım kutuları

eShop'ta gövdeler:

Han-Snap®

Takılıp çıkarılabilir potansiyel dengeleme (IP65)

  • Takılabilir topraklama sistemleri için sarı / yeşil renkli plastik gövdeler
  • Açma koruma mekanizması: Kilitleme elemanları istenmeyen açılmaları önler

İdeal olduğu alanlar

  • Mobil enerji depolama sistemleri
  • Makine ve fabrika mühendisliği
  • Mobil cihazlar / donanımlar  

eShop'ta gövdeler:

Han® GND

Daha Fazla Bilgi

IP koruması (kontak koruması, toz, su)

Konnektörün gövdesi, conta ve sızdırmazlık mekanizması konnektörü mekanik şoklar, yabancı maddeler, nem, toz, su veya temizlik ve soğutma maddeleri gibi sıvılar, yağ, vb. maddelerden korur.

Gövdenin sunduğu koruma sınıfı, IEC 60 529, DIN EN 60 529, yabancı madde ve suya karşı korumaya göre gövdeleri kategorilere ayıran standartlarda açıklanmaktadır.

IP koruma sınıfları hakkında daha fazla bilgi edinin

Gövdeler için kilitleme sistemleri

Gövdeler için kilitleme mekanizması, konnektörü istemeden açmalara karşı korumanın yanı sıra sızdırmazlığı da artırır. Endüstriyel konnektörlerde en sık kullanılan kilitleme mekanizması kilitleme kollarıdır. Bununla birlikte farklı versiyonlarda birkaç mekanizma mevcut olup her birinin kendine has avantajları vardır ve belirli uygulamalar için uygundur.

Gövdeler için kilitleme sistemleri hakkında daha fazla bilgi edinin

Han® konnektörler için kontak taşıyıcı

Tipik endüstriyel fişli bağlantılar için

  • A ve B boyutlu gövdeler için standart çekirdekler
  • Güç ve sinyal kontakları tek bir yalıtım bloğu içinde kullanılır
  • Vidalı, sıkmalı, yaylı veya Han-Quick Lock® sonlandırma tekniği
  • Han® ES Press hızlı sonlandırma teknolojisi

eShop'ta çekirdekler:

Han® D  (7 - 128 Kontak, 10A / 50 - 250V)

Han® DD  (24 - 216 Kontak, 10A / 250V)

Han A®  (3 - 32 Kontak, 10 - 16A / 250 - 400V)

Han® E / ES / ESS  (6 - 48 Kontak, 16A / 500V)

Han® EE  (6 - 92 Kontak, 16A / 500V)
Sıkmalı sonlandırma

Han® EEE  (40 - 64 Kontak, 16A / 500V)
Han® B gövdeler için

Han® HsB  (6 - 12 Kontak, 35A / 690V)
Yüksek akımlar için

Modüler / hibrit fişli bağlantılar için

  • Güç, sinyal, veri ve basınçlı havanın aktarımına yönelik çeşitli modüller tek bir gövdeye monte edilebilir
  • Güç, veri ve/veya sinyal tek bir yalıtım bloğuyla aktarılabilir

eShop'ta çekirdekler:

Modüler çekirdekler:

Han-Modular®  (Modül başına 1 - 36 Kontak, 1 - 200A / 30 - 5000V)

Han-Yellock®  (5 - 48 Kontak, 20A / 500V)

Kombine çekirdekler:

Han-Com®  (3 - 87 Kontak, 4 - 200A / 50 - 2000V)
Güç + sinyal

Han-Brid®  (2 - 6 Kontak, 10A / 50V)
Güç + veri

Han® 3 A Hybrid  (3 - 4 Kontak +RJ45, 12 - 16A / 48V - 300V)
Güç + RJ45

Çok kompakt bağlantılar için

  • Yüksek kontak yoğunluğu ve/veya kompakt gövde tasarımı nedeniyle yer tasarrufu sağlar

eShop'ta çekirdekler:

Han® Q  (1 - 21 Kontak, 5 - 100A / 50 - 830V)
Han-Compact® gövdeler için

Han-Yellock®  (5 - 48 Kontak, 20A / 500V)
Modüler çekirdekler

Han-Brid®  (2 - 6 Kontak, 10A / 50V)
Güç + veri

Yüksek takma-çıkarma döngüleri için

  • 10.000'den fazla takma-çıkarma döngüsü için yüksek performanslı kontaklar

eShop'ta çekirdekler:

Han® HMC  (2 - 150 Kontak, 1 - 40A / 10 - 830V)

Yüksek akımlar / gerilimler için

  • 16 - 650 Amper
  • 830 - 4.000 Volt

eShop'ta çekirdekler:

Han Hv E® / Han® Hv ES  (3 - 16 Kontak, 16A / 830V)

Han® Q  (8 - 21 Kontak, 16 - 40A / 830V)

Han-Modular®  (1 - 8 Kontak, maks. 200A / maks. 5000V)

Han® HC Modular  (1 - 10 Kontak, 250 - 650A / 2000 - 4000V)

Düşük akımlar / gerilimler için

  • 10 - 25 Amper
  • 25 - 50 Volt

eShop'ta çekirdekler:

Staf®  (6 - 40 Kontak, 10 - 25A / 25V)

Han-Brid®  (2 - 6 Kontak, 10A / 50V)
Güç + veri

Yüksek sıcaklıklar için

  • Maks. 200 °C için özellikle ısıya dayanıklı çekirdekler

eShop'ta çekirdekler:

Han® High Temp  (6 - 24 Kontak, 16A / 500V)

Sıcaklık ölçümü için

  • DIN IEC 584 tip J uyarınca demir konstantan kontaklar, sıkmalı veya vidalı sonlandırma

eShop'ta çekirdekler:

Han® Thermocouple  (10 - 24 Kontak, 16A / 250 - 400V)

Kapalı anahtarlama odaları ve elektrik panoları için

  • Standart çekirdeklerle klemenslerin özelliklerini bir araya getiren konnektör serisi
  • Han-Snap® elemanları ile birlikte standart çekirdekler
  • Panel geçişleri ve cihaz arayüzleri

eShop'ta çekirdekler:

Klemens konnektör:

Han D® AV  (40 - 64 Kontak, 10A / 250V)

Han® E(S) AV  (6 - 24 Kontak, 16A / 500V)

Han-Snap® elemanları ile birlikte standart çekirdekler

Panel geçiş:

Han-Port® AV
dizüstü bilgisayar veya PC gibi harici cihazları bağlamak için

Potansiyel çoğaltma için

  • Klemens konnektör için çoğaltıcı
  • Han-Yellock® soket desteği
  • Fişli köprülerle birlikte Han® ES Press, yıldız ve üçgen bağlantılar için de uygundur

eShop'ta çekirdekler:

Han D® AV Multiplier  (20 terminal, 16A / 690V)

Han-Yellock®  (5 - 48 Kontak, 20A / 500V)

Han® ES Press  (6 - 48 Kontak, 16A / 500V)

Takılıp çıkarılabilir potansiyel dengeleme için

  • Takılabilir topraklama sistemleri için kontak taşıyıcı
  • Sıkmalı veya eksenel vidalı kontaklar ile kullanım için, 10 ila 35 mm² örgülü tel

eShop'ta çekirdekler:

Han® GND

Han® konnektör kontakları

Elektrik kontakları

  • Han® çekirdekler için erkek ve dişi kontaklar
  • Özel bileşenler, erkek ve dişi, yüksek takma-çıkarma döngüleri veya yüksek sıcaklıklar için
  • Han® MegaBit ve GigaBit modüllerinde kullanılabilir

eShop'ta kontaklar:

Elektrik kontakları

Pnömatik kontaklar

  • Plastik veya metalden yapılmıştır, Han-Modular® Pneumatic modülü için
  • Veri, sinyal ve gücün basınçlı hava ile tek bir modüler konnektörde aktarılmasını sağlar

eShop'ta kontaklar:

Pnömatik kontaklar

PCB kontakları

  • 60A'e kadar lehimsiz güç kontakları, Han-Fast® Lock ile
  • Adaptörler kullanılarak Han® konnektörler PCB'ye doğrudan kontak sağlamak için kullanılabilir

eShop'ta kontaklar:

Han-Fast® Lock

PCB adaptörü

Optik kontaklar

  • POF, çok modlu, tek modlu ve HCS için

eShop'ta kontaklar:

Optik kontaklar

Daha fazla bilgi

Bağlantı teknolojisi

Han® konnektörlerde en yaygın sonlandırma teknikleri kullanılabilir. Belirli kablo sonlandırma tekniklerine uygun özel çekirdekler ve kontaklar mevcuttur. 

Doğru sonlandırma tekniği seçimi ağırlık olarak kablo tipine, kablo kesitine ve kontak sayısı ile tipine bağlıdır. İlaveten tüm sonlandırma tipleri farklı üretim koşulları için farklı avantajlar sunar.

Bağlantı teknolojisi hakkında daha fazla bilgi edinin
HARTING Han® Connectors - Assembly Instruction

Nasıl Videoları

Bağlantı çözümlerimizin büyük kısmının kurulum veya montajını kolaylaştırmak için HARTING uygun kullanım talimatları yayınlamaktadır. Dokümanlar, HARTING ürünlerinin montajı, değiştirilmesi veya bakımı sırasında kullanıcıların nasıl ilerlemeleri gerektiğini açıklar1,2. En sık monte edilen çözümlerimiz için videolu talimatlar da hazırladık.

Nasıl Videoları: Konnektörleri monte etmede yardım alın

Han® konnektörlere yönelik aksesuarlar ve aletler

Aksesuarlar ve yedek parçalar

HARTING geniş bir yelpazede aksesuar ve yedek parça sunmaktadır:

  • Adaptör plakaları
  • Kablo rakorları
  • Kodlamalar
  • Kenetleme çerçeveleri
  • Ekranlama çerçeveleri, kavrama çerçeveleri
  • Kilitleme kolları
  • Contalar

eShop'ta aksesuarlar ve yedek parçalar:

Aksesuarlara Genel Bakış

Aletler

Konnektörlerimizi ve sistem bileşenlerimizi desteklemek için HARTING, hızlı sonlandırmaları ve kolay kurulumları mümkün kılan bir dizi özel alet ve makine sunmaktadır.

eShop'ta aletler ve makineler:

Sıkma aletleri

Sıkma makineleri

Montaj aletleri

Sökme aletleri

Sıyırma aletleri

Daha fazla bilgi

Bağlantı teknolojisi

Han® konnektörlerde en yaygın sonlandırma teknikleri kullanılabilir. Belirli kablo sonlandırma tekniklerine uygun özel çekirdekler ve kontaklar mevcuttur. 

Doğru sonlandırma tekniği seçimi ağırlık olarak kablo tipine, kablo kesitine ve kontak sayısı ile tipine bağlıdır. İlaveten tüm sonlandırma tipleri farklı üretim koşulları için farklı avantajlar sunar.

Bağlantı teknolojisi hakkında daha fazla bilgi edinin
HARTING Han® Connectors - Assembly Instruction

Nasıl Videoları

Bağlantı çözümlerimizin büyük kısmının kurulum veya montajını kolaylaştırmak için HARTING uygun kullanım talimatları yayınlamaktadır. Dokümanlar, HARTING ürünlerinin montajı, değiştirilmesi veya bakımı sırasında kullanıcıların nasıl ilerlemeleri gerektiğini açıklar1,2. En sık monte edilen çözümlerimiz için videolu talimatlar da hazırladık.

Nasıl Videoları: Konnektörleri monte etmede yardım alın

 

Uyarılar:

1.)  Burada anlatılan bileşenlerin uygunluğunu ve HARTING tarafından öngörülmemiş her türlü özel uygulamada kullanım için belirtilen düzenlemelerin uygulanabilirliğini değerlendirme sorumluluğu müşteriye aittir.
2.)  HARTING imalat gereksinimleri, artan kalite, tasarım ilerlemeleri veya başka çeşitli nedenlerle önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.