Ürün & Çözümler

Sistem kablajı

Veri, sinyal ve güç için kablaj çözümünüz

HARTING'in sistem kablajı; endüstri, rüzgar sektörü ve demiryolu pazarında oluşan en farklı ihtiyaçları karşılar. Çok çeşitli sensör aktüatör kutularına ek olarak veri, sinyal ve güç iletimi için kullanıma hazır çözümler de sunuyoruz. Uygulama alanınıza bağlı olarak, iş sahasında monte edilebilen konnektörlerin yanı sıra plastik veya metal gövdeli üzeri kalıplanmış ürün çeşitlerini de kullanabilirsiniz. Standart çözümlere ek olarak, kişisel ihtiyaçlarınızı tamamen karşılayacak şekilde tasarlanan özelleştirilmiş ürün çeşitleri de sunuyoruz.

Veri (bakır)

M8/M12 sistem kablajı

IP65/67 ortamlarında yüksek veri iletimleri için ideal

Hızlı Ethernet 100 Mbits/sn (D kodlu; Kat. 5) ve ayrıca 10 Gbit/sn (X kodlu; Kat. 6A) iletim için M8 ve M12 sistem kablosu.

 

Daha fazla bilgi edinin!

Han® F+B sistem kablajı

Katı hijyenik gereksinimleri olan ortamlar için mükemmel ürün

Önceden monte edilmiş ve test edilmiş tek kablolu sistem, 100 Mbit/sn'ye kadar endüstriyel ağ sistemi entegrasyonu (Kat. 5e) iletim hızlarına ulaşmayı sağlar.

 

Daha fazla bilgi edinin!

Veri kablosu

Çetin çevre koşulları altında güvenilir iletimler

Endüstriyel ortamlarda, demiryolu sektöründe ve ayrıca nakliye ve kıyı uygulamalarında 100 Mbit/sn'den 10 Gbit'e kadar Ethernet iletim hızları için HARTING bakır veri kablosu.

 

Daha fazla bilgi edinin!

Veri için HARTING ix Industrial® sistem kablajı

Endüstri 4.0 ve IoT ile ortaya çıkacak zorluklar için ürettiğimiz çözüm

HARTING ix Industrial® sistem kablosu: 10 Gbit/sn'ye kadar (Kat. 6A) Ethernet iletim hızlarına sahip küçük, sağlam kablo.

 

Daha fazla bilgi edinin!

RJ45 sistem kablajı

Zorlu çalışma ortamlarında yüksek veri iletimi sağlayan RJ45

Hızlı Ethernet 100 Mbit/sn (Kat. 5 ve Kat. 5e) ve 10 Gbit/sn Ethernet (Kat. 6A) hızlarına kadar iletime yönelik korumasız ve korumalı soket gövdelerde RJ45 çözümleri.

 

Daha fazla bilgi edinin!

Veri (fiber optik)

Genişletilmiş Demet kablo takımı

En zorlu koşullarda bile güvenilir

HARTING'in Genişletilmiş Demet teknolojisi son derece sağlamdır ve kirletici maddelere karşı dayanıklıdır. Bu ürün, en çetin, en zorlu ve en kirli ortamlarda çalışırken güvenilir bir optik bağlantı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

 

Daha fazla bilgi edinin!

Dönüşlü uygulamalarda fiber optik döner bağlantıların kullanımı

Fiber optik iletim;  dönen sistemler için yenilikçi bir çözüm

Geniş bantlı verileri dönen bir sistemden sabit bir sisteme aktarmak için kullanılan fiber optik çözümü.

 

Daha fazla bilgi edinin!

Sinyal

M8/M12 sistem kablosu

IP65/67'de sinyal iletimi için ideal

Çetin endüstriyel ortamlarda kablaj çalışması için M8 ve M12 sistem kabloları. 3 ilâ 12 kutuplu A kodlu eşleşme yüzleri, çok çeşitli uygulamalarda sinyal iletimi sağlar.

 

Daha fazla bilgi edinin!

Han® 1A sistem kablajı

Önceden monte edilmiştir ve üniversal olarak kullanılabilir

Han® 1A sistem kablajı, sinyallerin iletimine yönelik kompakt ve sağlam çözümdür.

 

Daha fazla bilgi edinin!

Han® F+B sistem kablajı

Katı hijyenik gereksinimleri olan ortamlar için mükemmel ürün

Önceden monte edilmiş ve test edilmiş tek kablolu sistem, kontrol aralığında 10A ve 250V'a kadar güç sağlar.

 

Daha fazla bilgi edinin!

M23 Sistem kablajı

Tahrik bileşenleri için sağlam bağlantı 

M23 sistem kablajı; sinyallerin iletimine yönelik arayüz.

 

Daha fazla bilgi edinin!

Sinyal için HARTING ix Industrial® sistem kablajı

Endüstri 4.0 ve IoT ile ortaya çıkacak zorluklar için ürettiğimiz çözüm

HARTING ix Industrial® sistem kablosu; seri BUS sistemlerinin ve 50 VDC ve 1,5 A sinyallerinin iletimi için küçük, sağlam.

 

Daha fazla bilgi edinin!

Dağıtım kutuları

Giderek artan kablo karmaşıklığının çözümü

Dağıtım kutuları, sinyal iletimlerini yöneterek ve kurulum süresini kısaltarak hem zaman hem de para tasarrufu sağlar. Pasif sensör aktüatör kutuları plastik, standartlaştırılmış M8 ve M12 yuvalar ile birlikte ana kabloya yönelik çok çeşitli bağlantı seçeneklerinden oluşur.

 

Daha fazla bilgi edinin!

Güç

Han® 1A sistem kablajı

Önceden monte edilmiştir ve üniversal olarak kullanılabilir

Han® 1A sistem kablajı; güç iletimine yönelik kompakt ve sağlam çözüm.

 

Daha fazla bilgi edinin!

Han® S 200 Sistem Kablajı

Modüler batarya depolama sistemleri için ideal bağlantı.

Önceden monte edilmiş kablolarla hızlı ve kolay ilk hizmete alma gerçekleştirilebilir.

 

Daha fazla bilgi edinin!

Han® F+B sistem kablajı

Katı hijyenik gereksinimleri olan ortamlar için mükemmel ürün

Önceden monte edilmiş ve test edilmiş tek kablolu sistem, güç aralığında yüksek bir akım taşıma kapasitesine sahiptir.

 

Daha fazla bilgi edinin!

M23 Sistem kablajı

Tahrik bileşenleri için sağlam bağlantı

M23 sistem kablajı; güç iletimine yönelik arayüz.

 

Daha fazla bilgi edinin!

Markaya özgü

Ortaklık temelli çok yönlü bir çözüm geliştirmek

Mühendislik Ortaklığı

HARTING, yeni nesil frekans dönüştürücüleri geliştirme çalışmalarında Siemens'e destek oluyor.

 

Daha fazla bilgi edinin!

Dağıtılmış güç kaynağı için kablaj

PULS FIEPOS kablaj; tek bir kaynaktan özelleştirilir

Önceden monte edilmiş çözümler, güç kaynağının çok yönlü, modüler ve dağıtılmış bir yapıda olmasını sağlar.

 

Daha fazla bilgi edinin!

Tahrik teknolojisine yönelik önceden monte edilmiş kablolar

Tesis operatörlerinin şantiyede montaj ve işletmeye almak için harcanan zamandan yüzde 15 ila 20 tasarruf yapmalarını sağlayan bir sistem çözümü.

 

Daha fazla bilgi!

Armor™ PowerFlex® Sürücüler için sistem kablajı

Ortam koşuluna uygun çözümler

HARTING, yeni PowerFlex® serisi için doğru takılabilir kablo ürünlerini sunar.

 

Daha fazla bilgi!

HARTING Siemens otomasyon kablajı

Siemens ürünlerini bağlamak için özelleştirilmiş çözümler

Otomasyona yönelik kablo takımları portföyümüz enerji dağıtımı, cihazlar arası güç bağlantıları için çözümler sunmaktadır. Motorları bağlamak için kapsamlı bir ekranlı kablo seçkisine de sahibiz.

 

Daha fazla bilgi edinin!

SIMATIC MICRO-DRIVE için Siemens ürün ortağı

Tesislerin veri, sinyal ve güç ihtiyacını verimli bir şekilde karşılar

HARTING, yeni SIMATIC MICRO-DRIVE servo tahrik sistemi için Dunker veya ebm-papst motorlar ile kusursuz bir şekilde birleştirilebilen uyumlu fişli kabloyu sunmaktadır.

 

Daha fazla bilgi edinin!

SEW-EURODRIVE tahrikleri için motor kablosu bağlantı kitleri

Motor bakımından, çok sayıda dişli motor ve tahrik sistemi, Han® endüstriyel konnektörleri ile uyumludur. İlgili motor bağlantı kablolarının takılması için çeşitli SEW-EURODRIVE motor türlerine yönelik uygun konektör setleri sunuyoruz.

 

Daha fazla bilgi edinin!