Ürün & Çözümler
Yönetilemeyen Ethernet Switch'ler
This field has been disabled because you do not have sufficient permissions to edit it. It is not possible to review or accept this job item.
<strong>Modern üretim tesislerindeki ağlar giderek daha karmaşık bir hal alıyor. Ha-VIS eCon serisi Yönetilemeyen Ethernet Switch'ler şimdi, Ethernet ağlarınızın kurulum ve genişletilmesini etkili bir şekilde yapmanızı sağlamak için RJ45 ve fiber optik kablo portları içeren ilave yeni modeller sunuyor. Ha-VIS eCon 2000 ve 3000 aileleri, her türlü mekansal ve uygulama durumuna ideal bir şekilde yanıt vermenize olanak tanıyor.</strong>
Ha-VIS eCon 2000 Ailesi - Yassı Tasarım
Ha-VIS eCon 2000 ailesinin Yönetilemeyen Ethernet Switch'leri 16'ya kadar Fast Ethernet portu sunuyor ve 7 portlu Full Gigabit modeli de mevcut. Bu sayede müşterilerin ağ altyapılarını zaman kazandırıcı, ekonomik bir şekilde genişletmelerini veya kurmalarını sağlıyor. Oldukça yassı tasarımı sayesinde Switch'ler, ön tarafta kablo bağlantı noktasına doğru yerin kısıtlı olduğu tesisatlara da yerleştirilebiliyor. Switch'lerin ön tarafına yerleştirilmiş RJ45 ve fiber optik kablo portları, kabloların hızlı ve kolayca bağlanmasını sağlıyor. Yassı tasarım ile kombinasyonu, gerçekten benzersizdir.
Ha-VIS eCon 3000 ailesi - ince tasarım
Ha-VIS eCon 3000 ailesinin Yönetilemeyen Ethernet Switch'leri 10'a kadar Fast Ethernet portu içeriyor ve ağ altyapılarını genişletmek veya kurmak için ekonomik ve hızlı seçenekler sunuyor. Full Gigabit Switch'ler, yüksek veri performansı gerektiren uygulamalar için 7'ye kadar portla temin edilebiliyor. Switch'ler <strong>ince tasarımı</strong> sayesinde oldukça yüksek yerleşim yoğunluğuna sahip taşıyıcı raylara da yerleştirilebiliyor. Gövdeye entegre DIN ray sayesinde, switch'ler yerinde çabucak ve kolayca monte edilebiliyor, böylece maliyet ve zaman tasarrufu sağlıyor.
Avantajlarınıza hızlı bir bakış:
- 200'ü aşkın modelle eşsiz çeşitlilik
- Kompakt tasarım
- Entegre PoE+ standardı
- Genişletilmiş sıcaklık aralığı
- Full Gigabit Ethernet
- Tasarufflu Enerji
Kataloglar, Broşürler, El İlanları