ÜRÜNLER ve ÇÖZÜMLER

Han® F+B sistem kablajı

Gıda ve içecek endüstrisinde mükemmel bağlantı.

HARTING,  Han® F+B  ile birlikte, gıda ve içecek endüstrisinin ve ayrıca paketleme endüstrisinin ihtiyaçları için özel olarak tasarlanmış bir konnektör grubu sunmaktadır. Bu ürünlerin yüzeyleri pürüzsüz olduğu için bakteri birikimini azaltır. Soket gövdeler, contalar ve kablolar sağlamdır; dahili parçaları su jetlerine ve aşındırıcı temizlik maddelerine karşı korur. Çalışmaların güvenilir bir şekilde yapılmasını sağlamak için kabloların ısıya, kimyasallara ve diğer fiziksel yüklere de dayanıklı olması gerekir.

Yüksek standartlara sahip bir ortam için mükemmel ürün

Han® F+B sistem kablajı, katı hijyenik gereksinimleri olan ve temizlik döngülerinin çabuk ve tesis kurulumlarının hızlı olmasını gerektiren ortamlar için mükemmel bir üründür.

Müşteriye tamamen test edilmiş bir takım halinde gelen önceden monte edilmiş sistem kablajı, bir tak & çalıştır çözümü olarak basit bir şekilde bağlanabilir. Bu, kurulum çalışmasını basitleştirir, kurulum esnasında zaman kazandırır ve hataları önler. Bu sayede maliyetler ve arıza süreleri azaltılır.

F+B hibrit sistem kablajı üç endüstriyel damarın (veri, sinyal ve güç) hepsini bir kablodan geçirir ve bu sayede, arayüz sayısının en aza indirildiği  tek kablo  sistemi oluşturur. Kontrol aralığı, 10 A ve 250 V'a kadar güç sağlar. Yüksek güç aralığında, en fazla 20 A'ya kadar bir akım taşıma kapasitesine ve 400 V'ye kadar bir voltaj değerine ulaşmak mümkündür. Ayrıca, endüstriyel ağ sistemi entegrasyonu (CAT5e), 100 Mbit/sn seviyesine kadar çıkan iletim hızlarını mümkün kılar. Bu kablaj çözümü, takılıyken IP69 koruma sınıfına ulaşır.

HARTING; veri, sinyaller ve güç için kullanılan Han® F+B hibrit versiyonuna ek olarak, güç ve sinyal iletimine yönelik 17D kontak taşıyıcılara sahip bu kablaj çözümünü de sunmaktadır. Bu modelde, Han® F+B mahfazası ile, 400 V'de 10 A'ya kadar akım taşıma kapasitesi sunan ünlü Han® D kontaklar bir araya getirilmektedir.

Han® F+B kablonun bir başka özelliği de, son derece aşındırıcı temizlik maddelerine karşı direncidir. Bu özellik Ecolab® onayı ile kanıtlanmıştır. Han® F+B sistem kablajı olağanüstü güvenlik sağlar. HARTING'in yüksek kalite standartlarına sahip olduğundan emin olmak için tüm takımlar %100 kontrol edilir.

Gelecekte başarı güvencesi veren bir bağlantı

Han® F+B kablajı ile müşterilerimiz, koşul bazlı bakım gibi çalışmalar söz konusu olduğunda gelecek için gerekli tüm donanımlara sahip olurlar. Bunun nedeni, maksimum verimlilik elde etmek için sensör verilerinin çevredeki cihazlardan kontrol cihazına ve daha sonra buluta aktarılmasının önemli olmasıdır.

Veri, sinyal ve güç iletimi için önceden monte edilmiş Han® F+B sistem kablajı.
Han®17D kontaklarına sahip ön üretimli Han® F+B sistem kablajı, sinyal iletimi için idealdir.
e-Katalogda Han® F+B sistem kablajı