Ürün & Çözümler
RJ Industrial® Multifeature
Kolay ve aletsiz RJ45 iş sahasında montaj fişi
HARTING RJ Industrial Multifeature
Tüm ethernet ağı kurulum uzmanlarının istek listesinin ilk sırasında kolay ve hızlı ağ altyapısı kurulumu vardır. Endüstriyel ağlara yönelik geleneksel RJ 45 çözümlerinde, tüm hazırlık süresi, %50 kablonun hazırlanması ve %50 bağlantıdan oluşmaktadır. Sunduğumuz yeni RJ Industrial® Multifeature ile hızlı ve kolay bir montaj sağlayan entegre kesme aletlerine sahip son derece sağlam ve güvenilir bir konnektöre sahip olacaksınız. Montaj sırasında yaklaşık %25 zaman tasarrufu sağlamak mümkün.
Bu durum, zaman alan bu adımı tamamen ortadan kaldırarak tüm montajın %25'ten daha hızlı yapılmasını sağlar. Artık tel kesici kullanarak her bir teli 8 kat kısaltılmaya gerek kalmaz ve bağlantı işleminin kalitesi de artırılır. Teller daima her konnektörde aynı yerde güvenli bir şekilde kısaltılır ve bu, tüm takımların aynı HF performansına sahip olmasını da sağlar. AWG 26'dan 22'ye kadar esnek ve sert tellerin kullanılabilir olması, sağlam kablo bağlantısı ve değişken kablo çıkış yönüne sahip açılı konnektör gibi unsurların tümü, müşterilere büyük avantajlar sunan ek özelliklerdir.