Ürün & Çözümler

HARTING har-flex®

Tek bir kalıptan yapılan PCB konnektörleri

har-flex®

Endüstri 4.0 yolunda benimsenen anlayış, tüm alanlarda daha küçük, daha güçlü ve aynı zamanda daha sağlam ürünler geliştirmektir. Minyatür tasarım ve har-flex® konnektörlerin yüksek değişkenliği sayesinde cihaz üreticileri, minyatürleştirme gereksinimlerini karşılayan özgürce ölçeklenebilir bir bağlantı teknolojisine sahip olurlar.

Order your free sample set with har-flex® variants SMT, THR and cable connectors.

har-flex® ara konnektörlerin benzersiz bir özelliği, 6'dan 100'e kadar tüm pin sayılarıyla sürekli ölçeklenebilir olmalarıdır. Bu, tüm müşteri gereksinimlerine yönelik özel çözümler sunmayı sağlar.

Kontrol kabini alanı; makine ve tesis yapımında para demektir. Müşteri uygulamasının gereksinimlerine ve I/O'ların yerleşim yoğunluğuna bağlı olarak, 50 veya daha fazla I/O modülünün birbirine bağlanması oldukça yaygındır. Her bir modülün genişliğinde kazanılan her milimetrenin kontrol kabininde kazanılan alan üzerinde önemli bir etkisi olduğu artık açıkça görülüyor.

  • Sağlam ve minyatürleştirilmiş tasarım
  • Tamamen otomatik işlemler sayesinde verimli PCB bağlantıları
  • Pek çok pin sayısı mevcuttur
  • Farklı konnektör şekilleriyle ürün çeşitliliği

HARTING, har-flex® konnektörleri ile, cihaz içinde ve üzerinde çok amaçlı kullanıma yönelik bir PCB konnektörleri serisi tasarladı.

1. Çeşitli pim sayıları mevcuttur

har-flex® konnektörleri, 6 ile 100 arasında herhangi bir sayıda pinle sunulur. Hassas şekilde yerleştirilmiş türlerin kullanılması, cihaz tasarımı sırasında maksimum çok yönlülük sağlarken, cihazın minyatürleştirilmesini desteklemeye de yardımcı olur.

2. Özelleştirilmiş IDC kablo takımları

har-flex® IDC kablo takımları şu özelliklerde mevcuttur:

  • 6 ile 100 arasında herhangi bir sayıda pin ile

  • isteğe özel uzunluklarda

  • gerilim azaltmalı veya gerilim azaltmasız

  • aynı veya değişken şekilde hizalanmış birleştirme yüzeyleriyle

3. Ek SMT tutucular

Ek SMT tutucular, konnektörün, devre kartına güvenli bir şekilde bağlanmasını sağlarlar. Böylece sinyal kontakları mekanik strese karşı korunur ve bu da, sistemin genel güvenilirliğini arttırmaya yardımcı olur.

4. Kilitleme kolları ve gerilim azaltması

IDC kablo konnektörlerinin yanlarındaki kilitleme kolları, yüksek şok ve titreşim yükleri altında bile güvenilir bir elektrik bağlantısı sağlar. İsteğe bağlı gerilim azaltma kelepçeleri, yalıtım yer değiştirme kontaklarını kablo üzerinde oluşan çekme kuvvetlerine karşı korur.

5. Otomatik montaj yapılabilir

har-flexicon® PCB konnektörleri, otomatik Seç & Yerleştir montaj işlemleri için tasarlanmıştır; diğer SMD bileşenleriyle reflow lehimleme ile işlenebilirler. Bu işlemlerin her ikisi de PCB montajını basitleştirir ve toplam işlem maliyetlerini düşürür.

THR sonlandırma tekniğine sahip YENİ çeşitler

Yeni har-flex® THR çeşitleri zorlu mekanik koşullara sahip uygulamalar için tasarlanmıştır. THR, Through Hole Reflow anlamına gelmektedir: Bu sonlandırma tekniği yandan monteli tutucular kullanır. Konnektörler, through-hole teknolojisinin mekanik olarak sabit lehim bağlantı noktalarını, SMD bileşenlerinin otomatik montaj avantajlarıyla birleştirir. Sinyal kontakları ayrıca SMT sonlandırma tekniğiyle de tasarlanmıştır, böylece devre kartındaki iletken yolların ayrılması işlemi olabildiğince basit bir şekilde yapılabilir.

e-Katalogda har-flex®