Rekor sahibi sürücü Rainer Zietlow, VW ID.4 ile Bolivya'daki Uturuncu dağına tırmanıyor: bu bir Guinness Dünya Rekoru
Elektrikli araba ile 5.816 metre rakım
VW ID.4 GTX, yeni e-mobilite rekorunu kırıyor
Profesyonel sürücü Rainer Zietlow, 5.816 metre rakıma çıkarak bir Guinness Dünya Rekoru kırıyor
"Orada olmak her şeyden önemli" yerine, "daha yükseğe, daha hızlı, daha ileriye"! Profesyonel sürücü Rainer Zietlow bir elektrikli araba kullandığında rekorlar kırmak ister. Bu sağlam irade, 2021'de "daha ileri" hedefini bir meydan okuma olarak kabul etmesi için ona ilham veren şey olmuştu: Bir VW ID.4 ile ABD genelinde 57.000 kilometreden fazla yol katettikten ve yaklaşık 100 gün geçirdikten sonra uzun mesafe rekorunu kırmıştı. O güne kadar hiçbir sürücü, aynı ülke içinde bir elektrikli araba ile hiç o kadar uzun bir süre ve mesafe yolculuk yapmamıştı. Mayıs 2022'de, bir girişimde daha bulundu. Bu sefer, onu cezbeden şey bu dikey meydan okuma oldu ve güney Bolivya'ya gidip Uturuncu yanardağındaki dünyanın en yüksek, araç sürmeye elverişli yoluna bir ID.4 GTX ile tırmandı: bu, bir hiçliğin ortasındaki tozlu ve taşlı yollarda geçen macera dolu bir yolculuk oldu.
Rainer Zietlow başardı! 5.816 metre rakıma çıkarak bir kez daha Guinness Dünya Rekoru kırdı.
Zietlow, başarısını şu sözlerle yorumladı: "Bu meydan okuma ile, elektrik mobilitenin deniz seviyesinden 5.000 metre yüksekte bile üst düzey performans gösterecek güce sahip olduğunu tüm dünyaya kanıtlamak istedik".
Daha fazla bilgi ve fotoğraflar için buraya bakın:
Elektromobilite hakkında daha fazla konu için buraya bakın: