Ürün & Çözümler

Güç aktarımı için Han® 1A sistem kablajı

En küçük montaj alanında önceden monte edilmiş ve üniversal olarak kullanılabilir

Minyatürleştirme trendi yeni değil, endüstride süreklilik arz eden ve tekrarlayan bir zorluktur. Kullanılan sürücüler küçüldükçe robotik ve makine mühendisliği gibi alanlardaki arayüzlerin de giderek küçülmesi gerekir.

Önceden monte edilmiş sistem kablolarıyla yüksek kalite

Han® 1A, Han® portföyündeki en küçük konnektördür. İdealinde "yerinde" montaja uygun olmasına rağmen saha çalışma koşulları genellikle bunlarla güvenli bir şekilde işlem yapmak için ideal değildir. Bu noktada HARTING, bu maksatla önceden monte edilmiş bir  sistem kabloları  ürün gamı sunmaktadır.

Müşterinin şartnamesine göre endüstri sınıfı PVC kabloya önceden monte edilip yüksek HARTING Kalite Yönergelerine göre test edildiği için kullanıcının yapması gereken tek şey "takıp çalıştırmaktır". Bağlantı bu nedenle kompakttır, hızlıdır ve yerinde montaj sırasında sıkça karşılaşılabilen kablolama hataları riski içermez.

3+PE ve 5+PE versiyonlarının güç aralıkları, en fazla 16 A ve 400 V iletir. Ekranlı versiyonu özellikle hataya meyilli alanlara yönelik 10 A ve 400 V olarak tasarlanmıştır. Tüm sistem kabloları takıldıklarında IP65 koruma sınıfını karşılar.

Han® 1A sistem kablajı ısıtıcılarda, fanlarda, kontrol terminallerinde ve endüstriyel aydınlatmada, küçük motor sürücülerinde, titreşimli konveyörlerde ve taşıma bantlarında ve elektrik panolarındaki bağlantılarda kullanılır.

Güç aktarımı için önceden monte edilmiş Han® 1A sistem kablajı kollu veya klipsli versiyonda mevcuttur.

Endüstriyel ortamlar için kalıplanmış model

HARTING, minyatürizasyona yönelik trend bağlamında, üzerine kalıplamalı Han® 1A güç sistem kablajını sunmaktadır. Bunlar, 16 A ve 400 V'ye kadar güç iletebilen kompakt ve sağlam sistem kablolarıdır. Eşleştirildiğinde IP67 koruması sağlar. Önceden monte edilmiş kablaj çözümleri, "tak & çalıştır" aracılığıyla hemen kullanılabilmesi için en yüksek kalite standartlarına göre test edilmektedir.

Önceden monte edilmiş üzerine kalıplamalı Han® 1A sistem kablajı kollu veya klipsli versiyonda da mevcuttur.
e-Katalogda Han® 1A sistem kablajı