Ürün & Çözümler

Modüler Endüstriyel Bilgisayar Mimarisi MICA®

Hızlı ve kolay kullanım, sağlamlık, esneklik, uzun kullanım ömrü ve hızlı uygulama geliştirme... MICA® , makine izlemeden lojistik ve OEE'ye kadar tüm Endüstri 4.0 projelerinizin temelidir.

MICA Edge Computing

MICA® (Modüler Endüstri Bilgi İşlem Mimarisi), iş sahasında merkezi olmayan çalışmaları gerçekleştirmek için endüstri ile uyumlu donanımları ve açık kaynak tabanlı yazılımları bir araya getirir. MICA® platformu, güvenli bir Linux sistemine ve bağımsız yazılım paketleri içinde çalışan uygulamalara dayanır. MICA® donanımı sağlamdır, endüstriyel kullanıma uygundur ve kompakt IP67 alüminyum soket gövdeye monte edilmiştir. Uygulamaya bağlı olarak, farklı donanım modülleri ve yazılım uygulamaları modüler bir sistem aracılığıyla birleştirilebilir ve kendi donanım ve yazılım ögeleriyle genişletilebilir.

Güçlendirme - Makinelerin ağ bağlantısı ve izlenmesi

MICA® Edge Bilgisayarı ile sıcaklık, basınç, titreşim ve diğer sensör değerleri gibi ölçülen değerleri kaydedebilir ve makinelerinizin durumunu sürekli izleyerek bunları otomatik olarak değerlendirebilirsiniz. Bunu mevcut kurulumlarınızda bile yapabilirsiniz. IoT Kiti gibi önceden hazırlanmış ve endüstriyel sınıf MICA® çözüm paketleri bir saatten daha kısa sürede kurulabilir ve ilk verileri anında verir. Çözümleri ilave sensörlerle veya kendi yazılımınızla genişletebilir ve uyarlayabilirsiniz.

Durum takibi için MICA®

Endüstriyel kullanıma uygun sınır bilişim sistemi MICA® ile dijital durum izleme konseptlerinizi doğrudan makinelere ve sistemlere uygulayabilirsiniz. MICA® , makine üzerindeki hataları erken bir aşamada tespit etmek için sıcaklık, titreşim veya basınç gibi parametreleri izler. Uygulamaya bağlı olarak, MICA® modüler sisteminde bulunan uygun arayüzler, yazılım ve sensörler bir araya getirilerek bir çözüm paketi oluşturulur. Toplanan veriler MICA® üzerinde veya bulutta yerel olarak iş sahasında toplanabilir, depolanabilir ve görselleştirilebilir. Bu, kullanılabilirliği artırır ve bakım giderlerini azaltır.

Makinelerin ve tesislerin ağ bağlantısı:

Endüstriyel kullanıma uygun mini bilgisayar MICA® ile mevcut makinelerinizi ve tesislerinizi dijital olarak güçlendirebilirsiniz. IoT güçlendirmesi; hazırlama ve arıza sürelerini, hataları veya üretim kayıplarını analiz edebilmeniz veya OEE temel performans göstergelerini belirleyebilmeniz için herhangi bir sensör verisinin otomatik olarak kaydedilmesini mümkün kılar. MICA® doğrudan makinede kullanılabilir. Bu işlem üretim ağına engel olmaz, süreç mimarisine dokunmaz ve herhangi bir makine kontrolü müdahalesi gerektirmez.

Varlık yönetim takibi için MICA®

RFID ile makinelerinizi, sistemlerinizi ve araçlarınızı yönetin. İşlemleri izlemek için barkodlar yerine RFID (Radyo Frekansı Tanımlama) çözümleri kullanımı her geçen gün artıyor. Konteynerleri takip edebilir, malzeme lojistiğini otomatik hale getirebilir veya konteyner yönetimini ya da tüm üretim süreçlerini optimize edebilirsiniz. RFID ile seçilen üretim bilgilerini bileşen veya sistem üzerinde de saklayabilir ve MICA®'daki diğer işlem verileri ile ilişkilendirebilirsiniz. Bunun bir diğer avantajı da, eski makinelerin ve sistemlerin RFID ile oldukça kolay bir şekilde güçlendirilebilmesidir.

Endüstri, demiryolu teknolojisi ve intralojistik için sınır bilişim

MICA®, zorlu ortamlar ve sağlam çözümler için özel olarak tasarlanmıştır ve belirli endüstri ve demiryolu standartlarına göre test edilmiştir. Çözümler, endüstriyel uygulamaların gereksinimlerine göre uyarlanır ve müşterinin bireysel gereksinimlerini karşılayacak şekilde ayarlanabilir. Eksiksiz çözüm paketleri ve üretim endüstrisinde (Üretim/Makineler), demiryolu teknolojisinde ve ulaşımda ve intralojistikte kullanılan çok çeşitli örnek uygulamalar hakkında daha fazla bilgi edinin.

MICA® çözüm paketleri – hemen kullanmaya hazır

Kullanıma hazır hale getirilen ve endüstriyel sınıf MICA® çözüm paketleri; durum izleme, varlık izleme veya kullanıma hazır güçlendirme gibi uygulamaları yalnızca birkaç saat içinde kurmanıza ve hizmete almanıza olanak tanır. Sıcaklık, nem, titreşim, konum değişiklikleri, basınç, ışık, manyetik alan ve ses basıncına yönelik çoklu sensör ünitelerinden, enjeksiyonlu kalıplama makinelerine yönelik endüstriyel RFID etiketleri ve protokol dönüşümleri ile varlık izleme uygulamalarına, test edilmiş ve güvenilir Modbus protokolü ile doğrudan makineler üzerinde kullanıma hazır güçlendirmeye kadar her sorununuz için bir çözümümüz var.

MICA® - Doğru arayüzler eksik olduğunda

Eski makine parklarını dijitalleştirirken eksik arayüzler büyük bir sorun teşkil eder: Özel arayüzler ve üreticiye özgü otomasyon protokolleri erişimi önler. Bu nedenle MICA®, çok çeşitli makine ve uygulamalar için uygun arayüzler, seçilmiş sensörler ve doğru yazılımlar sağlar.  Modbus/TCP, EUROMAP 15, EUROMAP 63, MQTT, JSON, Rest, OPC-UA, IO Link ve daha fazlası ile uyumludur. Ayrıca, MICA.network'teki çözüm ortaklarımız da yaygın olmayan arayüzleri en son çıkan protokollere dönüştürmektedir.

MICA® kullanıcı topluluğu

MICA.network, size açık bilgi işlem platformu MICA® için aktif bir kullanıcı topluluğu sağlar. Avantajlardan yararlanın: Deneyimlerizi, örnek uygulamaları, kullanıma hazır çözüm paketlerini paylaşın ve karmaşık gereksinimleri de karşılayabilen çok sayıda uzman iş ortağı ile tanışın. Tramvayları izleme, CNC makineleri için bir malzemenin izlenmesi, bulut çözümleri ile tesis izleme, güvenli bir şekilde şifrelenmiş veri aktarımı ve diğer pek çok konu hakkında daha fazla bilgi edinin.

MICA.network kullanıcı topluluğuna git

İletişim

Ürün portföyümüz hakkında sorularınız mı var? Özel çözümünüz için desteğe mi ihtiyacınız var? Bizimle iletişim kurun!

Bizimle iletişim kurun

Merkezi olmayan endüstriyel bilgi işlem düğümleri

Başlangıç kitlerimiz MICA® Basic ve MICA® 2'dir. Bunlar zorlu ortamlarda sınır bilişimi için sağlam donanım ve güvenilir bilgi işlem gücü sunarlar.

Online satın alın

Mobil ağ geçitleri

MICA® Mobil Ağ Geçitleri WLAN, Bluetooth ve 2G - 4G mobil ağları desteklemektedir. Uygulamalar, mobil makinelerdeki (forkliftler, traktörler, vinçler) kablosuz uygulamalardan, hareket halindeyken veri göndermesi ve alması gereken trenlere ve araçlara sadece mobil telsiz ile iletişim kurma imkanı sunan uzak konumlardaki sabit uygulamalara kadar uzanır.

Online satın alın

Prototip çalışması için MICA®

MICA®, endüstriyel uygulamaları piyasada bulunan USB donanım kilitleriyle hızlı bir şekilde tasarlamanızı ve test etmenizi sağlayan bir USB arayüzüne sahiptir. MICA®'nın dahili USB mimarisi sayesinde, basit dahili PCB'ler piyasaya sunum için geliştirilebilir ve prototip uygulamalar bunların üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadan çalışır.

Online satın alın

MICA® Kitleri

"Çalışmaya hazırsınız." MICA® Kitlerimiz, IoT projenize hızlıca başlamanıza yardımcı olur. Kitlerin içinde yüksek IP koruma sınıfları ve geniş sıcaklık aralıkları gibi çalışmaya başlamak için ihtiyacınız olan her şey vardır.

Online satın alın

Bir sensör arayüzü olarak MICA®

İster yeni bir ekipman, ister bir güçlendirme çalışması olsun, MICA®, mekanik ve tesis mühendisliği alanında en çok kullanılan arayüzlerin çoğunu destekler. Bu nedenle,  harici sensör teknolojisine sahip sistemler USB, IO-Link veya Modbus çözümleriyle kablolu olarak ya da RFID veya BLE ile kablosuz olarak genişletilebilir.  MICA®, sensör verilerini hedef sistemlerin kullanımına hazır hale getirir.

 

IT/OT ağ geçidi olarak MICA®

Makine ve IT ağları geleneksel olarak birbirlerinden net bir şekilde ayrılmıştır. IIoT kullanıldığında bu ağlar arasında güvenli bağlantılar oluşturmak gerekir. On yıllar boyunca denenmiş ve test edilmiş "uzaktan erişim" çözümümüz güvenli bağlantılar oluşturmak için kullanılabilir. Bağlantı sadece içeriden dışarıya doğru yapıldığından sürekli tam kontrol sağlanır. Bu çözüm, müşterilerine daha fazla hizmet sunmak isteyen makine üreticileri için idealdir. Makine operatörleri de tedarikçilerine hem sade hem de basit bir arayüz sunma fırsatı bulacakları için bundan faydalanabilirler.

 

MICA® yazılım portföyü

Yazılımımız, mikro hizmet konseptine dayanmaktadır. Avantajınız: Yazılımımız dayanıklıdır, tekrar kullanılabilir ve kolayca özelleştirilebilir. Yani, yatırımınız koruma altındadır. Yazılım modülleri basit bir yapılandırma ile kolayca birleştirilebilir. Programlamaya gerek yoktur.

MICA® yazılım paketlerine git

Hedefinize hızlıca ulaşın

...tam anlamıyla sıfır risk ile. IIoT projelerinde bu mümkün mü? Eğer iyi düşünülmüş ve test edilmiş çözümler kullanılırsa, evet. HARTING MICA® çözüm paketleri, uygulamaya özgü donanımı, yazılımı, sensörleri, kabloları ve ilk verilerinizi çok hızlı bir şekilde -genellikle 30-60 dakika içinde- elde etmek ve görselleştirmek için gereken diğer tüm bileşenleri bir araya getirir. Açık, modüler MICA® mimarisi ayrıca, açık kaynak araçlarını kullanarak çözüm paketlerini ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmenize, genişletmenize veya yeniden programlamanıza olanak tanır.

MICA® IoT Başlangıç Kiti - Açın, bağlayın ve 30 dakika için değerlendirme yapın

MICA® IoT Başlangıç Kiti, bir MICA®'yı sıcaklık, nem, titreşim, konum değişiklikleri, basınç, ışık, manyetik alana yönelik çok sensörlü bir ünite ile ve ayrıca ses basıncı, kablolar, güç kaynağı ve veri alma, görselleştirme ve panel oluşturmaya yönelik bir yazılım ile birleştirir. Durum izleme için veya IIoT'ye geçişte bir başlangıç noktası olarak mükemmeldir.  

Daha fazla bilgi

Enjeksiyon kalıplama için MICA®

Plastik enjeksiyon kalıplama makinelerini IT ağlarına entegre etmek zor bir iştir. Farklı üreticiler (Arburg, Netstal, Ferromatic, Krauss Maffei) tarafından sunulan farklı arayüzlerin okunması ve yazılması gerekir. Enjeksiyon kalıplama için kullanılan MICA®; Euromap 15, Euromap 63 ve OPC-UA gibi farklı protokollerin IT sistemlerine ve buluta entegre edilmesini kolaylaştırır. İlave sensörler ve RFID ile varlık takibi eklenerek veritabanı kolayca genişletilebilir.

Makine takibi

Motor ne durumda, konveyör ne zaman sabit durumda, tepe konveyöründe bir dengesizlik var mı, CNC freze başlığı köreldi mi, oluşan kemerler iletken raya zarar verdi mi? HARTING Makine Takibi çözüm paketleri; kritik motorları, robotları ve vinçleri akım, sıcaklık ve ivme sensörleri ve diğer sensörlerle izlemek için kurulumu kolay bir çözüm sunar. Sınır değerleri ve bildirimler, sistemin arızalanarak durmasını önlemek ve bakım aralıklarını optimize etmek için kolayca yapılandırılabilir.

İletişim

Ürün portföyümüz hakkında sorularınız mı var? Özel çözümünüz için desteğe mi ihtiyacınız var? Bizimle iletişim kurun!

Bizimle iletişim kurun

MICA® Cihaz Yönetimi

MICA® Cihaz Yönetimi, yerel bir ağdaki MICA® kurulumlarını yönetmek için doğru desteği sunar. Ağ içindeki MICA® cihazlarınızı tespit edin, onları yapılandırın ve yazılımı iş yerinizden kolayca yükleyin.

Online satın alın

MICA® enjeksiyon kalıplama vakum sensörü

MICA® Edge Bilgisayarı; veri alımı, önceden bakım planlama, üretim kontrolü, enerji yönetimi ve daha pek çok işlem için uygulamalar oluşturmayı mümkün kılar. Bu enjeksiyon kalıplama uygulamasında MICA®, enjeksiyon başlamadan önce kalıpta metal uçların olup olmadığını tespit etmek için bir vakum sistemi kullanır. MICA® ile operatörler, kontrol panelinden uygun referansı seçerek üretilecek her parça için uygun parametreleri ayarlayabilirler. İşlem yalnızca, çekirdeklerin doğru yerleştirildiği belirlendikten sonra devam edecektir. Bu, geri çevirme oranını en aza indirir ve zamandan ve hammadde giderlerinden tasarruf sağlar.

MICA® ve RFID ile malzemelerin otomatik takibi

MICA® ile yeni HARTING Avrupa Dağıtım Merkezi'ne (EDC) teslimatlar için bir takip sistemi kuruldu. Siparişler paketlemeye hazır hale geldikleri anda MICA® Edge Bilgisayarı tabanlı bir inceleme sistemine aktarılmaktadır. Her paketin içeriği fotoğraflanmaktadır. Elde edilen görüntü, paketin RFID bilgileri kullanılarak SAP içindeki bir siparişe atanır. Bu görüntü, sipariş numarasıyla birlikte paketleme istasyonuna gönderilerek paketleme malzemelerinin teslimat gelmeden önce hazırlanması sağlanır.

Enjeksiyon kalıplama makineleri için MICA®

Dünyanın lider elektrik konnektörleri üreticisi olarak HARTING, her gün on binlerce enjeksiyon kalıplı parça üretmektedir. Tüm ürünlerimizin kalitesini ve izlenebilirliğini sağlamak için tüm işlemlerimizde katı üretim kontrolleri uyguluyoruz. Enjeksiyon kalıplama makinelerine yönelik MICA® EUROMAP çözüm paketleri, tüm işlem bilgilerini toplar ve ileride başvurmak üzere saklar. Üretilen her parça için spesifik değerler belirlemek amacıyla bir sıcaklık ve akış kontrolü kullanılabilir. Artık ayarları manuel olarak yapmaya gerek olmadığı için alet değişiklikleri için gereken ayarlama süreleri kısalır.

Lojistik uygulamaları için RFID ile MICA®

İzlenebilirlik süreci, yeni HARTING Avrupa Dağıtım Merkezi'ndeki bir teslimatla başlar. MICA® tabanlı RFID sistemleri, günde 200'e kadar aracın doldurulmasını ve boşaltılmasını ve 10.000'e kadar paketin sevkiyatını izler.

MICA® Belgeleri

HARTING, MICA® konusunda size yardımcı olması için indirilebilir kaynaklar sunmaktadır  (örn. tanıtım yazıları, kapsamlı teknik belgeler, düzenli yazılım güncellemeleri, gazete yazıları ve bizim Kullanma Şartları ve Koşulları metnimiz).

MICA® projelerinizi hayata geçirmek için ihtiyacınız olan bu belgelerin hepsi HARTING İndirme Merkezi'nde mevcuttur.

İndirme Merkezi bağlantısı

MICA® yazılımı

Çözüm paketlerinin programlama ortamları, yazılım araçları ve deneme sürümleri mica-container.com adresinde bulunabilir. Bunlardan birini yüklemek için lütfen uygun arşivi indirin ve MICA® web kullanıcı arayüzündeki Yükle düğmesini kullanarak yükleyin. Yükleme yapmak için yönetici izni gerekir.

 

MICA® yazılımına git