Enerji dağıtımı için test pozisyonlu kenetleme konnektörü
Şu ana kadar kenetleme konnektörleri sadece "takılı" veya "takılı değil" durumlarına sahiptiler. Günümüzde Han-Modular® Sliding Frame kullanılarak konnektörlerde üç farklı takma pozisyonu elde edilebiliyor. "Test pozisyonu" denen ara durumda, sistemin sinyal devresi, güç bağlantılarını açmadan önce kontrol edilebiliyor. Bunun sonucunda enerji dağıtım sistemlerinin elektrikli ve elektronik bileşenleri daha iyi korunuyor.
Han-Modular® Sliding Frame'in Durumları:
1. "Takılı olmayan pozisyon":
Hem sinyal konnektörü hem de güç konnektörü takılı değildir. Çekmece, kumanda panosunun içinde değildir.
2. "Test pozisyonu":
Çekmece kumanda panosuna sokulur ve sinyal konnektörü kayar çerçeveye takılır. Sinyal konnektörünün yanında bulunan güç konnektörünün iki tarafı arasında, güç iletiminin olmaması için yaklaşık 35 mm mesafe kalır. Sistem güvenli bir durumdadır ve takılı sinyal konnektörü ile kontrol edilebilir.
3. "Çalışma pozisyonu":
Test yapıldıktan sonra güç konnektörü dahil çekmece, kumanda panosuna komple sokulabilir. Burada Han-Modular® Sliding Frame dahilindeki sinyal konnektörü, güç konnektörü de çalışma pozisyonuna gelene kadar, çekmece ile birlikte panonun arka paneli yönünde hareket eder. Sistem artık güvenli bir şekilde devreye alınabilir.
Han-Modular® Sliding Frame'in Avantajları
- Entegre test pozisyonlu konnektörler, enerji uygulamaları için yenilikçi ve maliyet tasarruflu bir kenetleme sistemi mekanik tasarımı sağlar;
- 100'ü aşkın farklı konnektör modülü ile Han-Modular® serisinin sunduğu geniş seçenek yelpazesinden dolayı elektrik arayüzü tasarımında yüksek esneklik;
- Profibus veya Ethernet bus sistemleri kolayca entegre edilebilir veya yenileme ile eklenebilir;
- Çekilebilir ünitelerde yüksek mekanik toleranslar.
Mekanik olarak basit çözüm
Han-Modular® Sliding Frame, enerji şebekelerinde ayrı kontrol, regülasyon ve anahtarlama sistemleri bağlantısı için özellikle uygundur. Mekanik olarak basit, takmalı sistem, güç bağlantıları takılmadan önce sinyal bağlantılarının çalışmasının denenebileceği bir "test pozisyonuna" alınabilir. Böylece sistem bileşenleri, özellikle iyi korunur ve durma süresi riski düşer. Müşteri, çözümün basit mekaniğinden ve tasarlanabilecek geniş bir Han-Modular® konnektör gamından faydalanır.