Beni şimdi durdurma - akıllı durma noktası
İş parçalarının gerektiğinde hassas bir şekilde gelmelerini sağlamak için akıllı durma noktası, HAII4YOU Fabrikasında doğru başlama ve durma noktalarını temin eder. Endüstri 4.0'da bu, siber fiziksel sistem (CPS) olarak bilinir; modüllerin birbirleri ile iletişim kurmalarını ve koordineli çalışmalarını sağlar. Müşterilerimiz için dağıtılmış hesaplama gücü, HARTING konnektörler kullanılarak sadece daha modüler ve kompakt bir şekilde uygulanabilir ve ağa bağlanabilir.
Akıllı durma noktası gibi siber fiziksel sistemler, Endüstri 4.0'ın özel gereksinimlerini karşılamalıdır. Küçük, dayanıklı, modüler, hızlı ve kolay kullanımlı olmalıdır. Kullanılan konnektör de bu zorlukları karşılamalıdır. HARTING, siber fiziksel sistemler için gerekli tüm bağlantı bileşenlerini müşterilerine zaten sunmaktadır.
Bu sistemler merkezi olmayan kurulumlara sahiptir ve güç, sinyal ve veri olmak üzere üç endüstriyel can damarına bağlanmalıdır. CPS'in boyutuna bağlı olarak bu, soket gövde bağlantıları ve iç kablolama için ölçeklenebilir çözümler gerektirir. HARTING, modülerliği dikkate alarak M12, RJ45, USB, güç ve pek çok başka birleşme yüzeyine sahip dayanıklı PushPull konnektör çözümleri sağlamaktadır. Bu çözümler akıllı durma noktasının her uygulamasında gereken çok yönlülüğü oluşturmaktadır. Konnektörün rolü, salt bir kurulum nesnesinden bir kullanım bileşenine dönüşmektedir.
Durma noktasını mümkün olduğunca küçük ve yer tasarruflu tutmak için har-flex® ve har-flexicon® konnektörler soket gövdelerin içinde kullanılmaktadır. Cihaz bağlantıları ile birlikte bu konnektörler halihazırda dağıtılmış hesaplama sistemleri için sınırsız ölçeklenebilirliği mümkün kılarak minyatürleştirmeyi teşvik etmektedir. HARTING'in neredeyse eşsiz ürün portföyü, Endüstri 4.0'a başarılı geçiş için zaten çözümler sağlamaktadır.