Ürün & Çözümler

Yuvarlak konnektörler

Yuvarlak konnektörler güç besleme veya veri arayüzü görevlerini yerine getirmek için farklı kodlamalar kullanırlar. Klasik modelde vidalı bir başlık bulunurken HARTING, M12 konnektörlerini daha modern ve hızlı bir PushPull kilitleme mekanizmasıyla yapılandırdı.

Yuvarlak konnektörlerin metrik versiyonu, endüstriyel sonlandırma teknikleri için önemli bir rol oynar. Bunların sonlandırma türü genellikle sahip oldukları şekil ve metrik boyutlarından kaynaklanır. Bunların en çok tanınan temsilcileri M8 ve M12 boyutlarıdır. Yuvarlak konnektörler güç besleme veya veri arayüzü görevlerini yerine getirmek için farklı kodlamalar kullanırlar. Klasik modelde vidalı bir başlık bulunurken HARTING, M12 konnektörlerini daha modern ve hızlı bir PushPull kilitleme mekanizmasıyla yapılandırdı.

Aslında vidalı bir konnektör olan M12, ulaşım uygulamalarında bir PushPull çeşidi olarak HARTING tarafından iki yıldır başarıyla kullanılmaktadır. Bu başarı, Alman konnektör uzmanının stratejisinin doğruluğunu kanıtladı ve bu nedenle HARTING artık tüm M12 yuvarlak konnektör portföyünü PushPull uyumlu olarak sunuyor. Bu yenilik; konnektörler, soketler, panel geçişleri, PCB bağlantıları ve diğer M12 bileşenlerinin geleceğe doğru büyük bir adım atmalarına yardımcı olmaktadır. Montaj ve servis personeli yakında, yuvarlak konnektörlerle yaptıkları çalışmalarda PushPull konnektörlerin avantajlarından faydalanacaklar.

Alet gerektirmeyen montaj işlemi sırasında bir tık sesinin gelmesi, bağlantının doğru bir şekilde yapıldığını gösterir. Montaj yoğunluğu da (örneğin switch'lerde) önemli ölçüde arttırılabilir. Bu nedenle HARTING, muhafazaları giderek küçülen cihaz üreticilerinin taleplerini karşılayarak minyatürleşmeye yönelik Endüstri 4.0 eğilimini desteklemektedir.

HARTING, başka bir bağımsız çözüm oluşturmaktan kaçınmak amacıyla, tasarımlarımız ve yeniliklerimiz için sürekli olarak uluslararası standartlara bağlı kalmaktadır. Sadece ortak standartlar müşteriye yatırım güvenliği sağlayabilir ve tek tip, güvenilir bağlantı ve sonlandırma teknikleri için temel oluşturabilir. Bu nedenle HARTING, IEC konsorsiyumunda diğer endüstri devleriyle gelecekteki standartlar üzerinde anlaşmaya varmak için bir araya gelir. Burada HARTING’in Espelkamp serisinden M12 PushPull en iyi izlenimi yarattı ve geleceğin standardı olarak kabul edildi.

Yüksek çekme kuvvetleri ve güvenli ekran aktarımı için sıkma flanşlı M12
e-Katalogda yuvarlak konnektörler