Ürün & Çözümler
Aletler
HARTING tüm ilgili sonlandırma teknikleri ve montaj adımlarına yönelik aletlerin bulunduğu zengin bir portföy sunmaktadır. Bu portföy, kontakların ve konnektörlerin verimli bir şekilde işlenmesi için basit montaj ve demontaj aletleri, manuel ve yarı otomatik aletlerden tam otomatik makinelere kadar çok çeşitli ürünleri kapsamaktadır.
HARTING sıkma aletleriyle sağlanan yüksek kaliteli bağlantı
HARTING, basit mekanik aletlerden yüksek miktarlarda üretim için optimize edilmiş daha karmaşık sıkma makinelerine kadar kapsamlı bir sıkma aleti portföyü sunmaktadır. Bu aletlerle yapılan çalışmalar, bu alan için geçerli DIN EN 60352-2 standardı uyarınca gerekli olan yüksek kaliteyi istikrarlı bir şekilde sağlayan sıkmalı bağlantılar sunmaktadır.
Sıkma tekniği kullanılarak, iletken uçlarının ve kontakların iletken sonlandırma alanının homojen, elektrik iletkenliğine sahip alanlar oluşacak şekilde sıkılması sağlanır. Bir sıkma bağlantısının kaliteli olduğunu gösteren unsurlar, ortaya çıkan bağlantının stabilitesi ve iletkenliğidir. Buna ek olarak, mükemmel bir sıkma bağlantısı gaz sızdırmazdır ve bu nedenle korozyona dirençlidir.
Sıkma tekniğinin avantajları:
- Gaz sızdırmazlık: Bileşenler, arada hiçbir boşluk kalmayacak şekilde birbirine bastırılır: Hiçbir sıvı veya gaz kontak alanına giremez.
- Tutarlı sıkma kalitesi: Profesyonel sıkma aleti kullanıldığında her seferinde aynı sonuçları alabilirsiniz.
- Hız: Diğer sonlandırma tekniklerine kıyasla kablolama daha hızlı yapılır.
- Yüksek otomasyon: Kablo donanımları ve arayüzleri daha kolay bir şekilde önceden üretilir.
- Kompakt: Diğer sonlandırma teknolojilerine kıyasla daha yüksek bir kontak yoğunluğu elde edilebilir.
Baskılı geçirme teknolojisi kullanarak PCB bağlantıları
HARTING; lehim, vida, sıkma ve kafesli kelepçe sonlandırma teknolojilerine ek olarak, baskılı geçirme teknolojisi kullanan konnektörler sunmaktadır. HARTING bu alanda onlarca yıllık bir tecrübeye sahiptir. Bu teknolojiyi uygularken, bir sonlandırma pini devre kartı üzerindeki metal kaplı bir delikten geçirilerek ortalanır. Uygulanan kuvvetler bir soğuk kaynak işlemi yaratır ve bu işlemin sonunda -elektriksel olarak- son derece iletken ve gaz sızdırmaz bir bağlantı sağlanır.
Kontaklar belirli konumlarda biçim değiştirebilen esnek baskılı geçirme bölgeleri ile donatıldığı için kontağı PCB deliğine bastırma suretiyle ideal bir bağlantı oluşturulur. HARTING, basit el kollu preslerden yarı otomatik, servo elektrikle çalışan baskılı geçirme makinelerine kadar işlem bakımından optimize edilmiş uygun alet sistemleri sunar. İlgili ürün grupları için çok sayıda alet ve alet ile işleme sistemi bulunmaktadır.