Ürün & Çözümler
Kablo montajları ve dağıtım kutuları
Kablo montajlarına ek olarak sistem kabloları ve geniş bir dağıtım kutuları yelpazesi sunuyoruz.
HARTING kablaj çözümleri tüm endüstriyel ortamlar için tasarlanmış, test edilmiş ve onaylanmıştır. IPx koruması, birleştirme güvenilirliği, sağlamlık, titreşim direnci ve EMC güvenliği unsurlarının hepsi son derece önemli etkenlerdir. HARTING, müşterilerin minyatürleştirme ve daha kısa montaj sürelerine yönelik taleplerini karşılamak için portföyünü sürekli olarak genişletmektedir.
Ürün yelpazemizde kalıplanmış kablolar ve plastik veya metal gövdeli önceden monte edilmiş kablolar bulunmaktadır. Standart haline gelmiş uzunluk ve çözüm seçeneklerimize ek olarak özelleştirilmiş çeşitler de sunuyoruz. Bu ürün portföyü, çeşitli dağıtım kutuları seçenekleriyle desteklenmektedir. Kullanıcılar, uygulamaları için kusursuz olarak tasarlanmış güçlü ve kanıtlanmış sistemlere güvenebilirler.
Bir bakışta avantajlarınız:
- Bakır ve fiber optik çözümleri
- Seçilen gövdeler için çeşitli kodlama şemaları ve çıkış yönleri seçilebilir.
- Son derece çeşitli kablo türleri
- Montajlarımızda test edilmiş ve sertifikalı bileşenler kullanılır
- 7A kategorisine kadar çıkan yüksek performans
- Açık ve kapalı alanlara yönelik çeşitler
- Özelleştirilmiş çözümler
HARTING'in kablo montajları ve dağıtım kutuları portföyü
M12 kablajı
RJ45 kablajı
PushPull kablajı
Genişletilmiş demet kablo montajı
Genişletilmiş demet kablo montajlarıyla HARTING, son derece zorlu ortamlarda bulunan optik bağlantılar için en güvenilir çözüme sahip olmanızı sağlar. Bu ürün; madencilik, tünel inşaatı, konser/televizyon etkinlikleri, açık alan endüstriyel tesisleri gibi ve daha pek çok zorlu ortamda fiber optik kullanılan durumlar için en iyi çözümdür.
Dağıtım kutuları
HARTING ix Industrial®
HARTING VarioBoot® RJ45 - Your application defines the direction
Made-to-measure problem-solving with standard components – the new overmoulded VarioBoot RJ45 Cat. 6A cable assemblies for 1/10GBit/s transmission harmonise customer needs with a tailor-made standard. The application dictates the direction. No matter what the cable routing needs to look like in the end, the HARTING VarioBoot® RJ45 goes with you in all directions – without interference or transmission loss. The path that the Cat. 6A line ends up taking, e.g. through the control cabinet, can be decided at the very end. A short pull on the anti-kink sleeve and a click in the desired direction is all it takes for the line to search out another path. Rounded off by its low height, the HARTING VarioBoot® RJ45 offers the perfect solution.