Ürün & Çözümler

Kablo montajları ve dağıtım kutuları

Bu artan talebi karşılamak için HARTING, bir dizi ürün, enerji dağıtım kutuları, ara bağlantı çözümleri ve montajlı kablo setleri geliştirmiştir. 

Robotik dünyasında konveyör sistemleri, montaj ve taşıma hatları, güç, sinyal ve veri bağlantısı gibi unsurlar bir otomasyon sisteminin iyi çalışmasını sağlayan önemli etkenlerdir. HARTING, zengin bir uygulama yelpazesi için sağlam standart bağlantı ürünleri sunmaktadır, ancak aynı zamanda özelleştirilmiş çözümler de otomasyon pazarına sunulan ürünlerin önemli bir parçası haline gelmiştir.  Yıllar geçtikçe HARTING, pazardaki lider otomasyon uzmanlarının sadık bir iş ortağı olmuştur ve çeşitli uygulamalara en uygun çözümü sunmak için çok yakın bir şekilde birlikte çalışmaktadır.

 

Motor kontrol üniteleri için kablo montajları

Dağıtım kutuları

Enerji dağıtım kutusu: 3'e kadar branşman hattı ve zincirleme bağlantı imkanı. Bu dağıtım kutusu, tek bir yerde birden fazla branşman hattının gerekli olduğu seri güç hattı sistemleri ve önceden tanımlanmış kablaj sistemleri kurulumu için uygundur.

  • 3 adet branşman işlevselliği ve zincirleme bağlantı seçeneği ile çıkış noktası sayısının azaltılması
  • Alan tasarrufu sağlayan enerji dağıtım kutusu ile daha alçak bir yapı
  • Standartlaştırılmış konnektör yelpazesi veya önceden monte edilmiş kabloların kullanımı ile kısa bağlantı ve montaj süresi
     
Kompakt 3 fazlı 400 V ve 24 V DC dağıtım kutusu

Kablo montajları

Frenli ve termik cihazlı motorlar için bir tarafı monte edilmiş motor kablosu (ekranlı).

  • Fren ve sıcaklık koruması olan ve olmayan motorlar için çeşitli konfigürasyonlar
  • Desimetre düzeyinde değişken uzunluklar
  • Tüm güç sınıfları ve kablo uzunlukları için farklı kesitler
  • Halojen içermeyen PUR dış kılıf
  • Çekme zinciri uygulamalarında kullanılabilir
  • Onaylı tak ve çalıştır çözüm
  • ABD pazarına uygun UL onaylı konnektörler ve ham kablo
  • Tasarım standardına göre
  • Elektrikçi olmadan hizmete alma ve bakım
Motor kontrol üniteleri için ekranlı motor kablosu montajları
Motor kontrol üniteleri için güç besleme kablo montajları

Yıldız bağlantılı, frensiz, termistörsüz, bir tarafı önceden imal edilmiş, motorlar için motor kablosu.
Damar işaretlemesi:

  • Güç damarları: siyah ve üzerinde 1-3 sayı kodu basılı
  •  Koruyucu iletken: yeşil-sarı
  • Kontrol damarları: siyah ve üzerinde 5-6 ve 7-8 sayı kodu basılı
  • Plastik lamine metal keçeden ve bakır örgülü ekrandan yapılmış, kalaylı bir statik ekrana sahip per halinde bükülü 2 damar
  • Örgü
  • Kalaylı bakır örgülü ekranlama
  • Dış kılıf: özel PUR, kayma özellikli
  • Kılıf rengi: turuncu, RAL 2003