Temellere odaklanmak için hareket serbestliği

Yeni nesil makineler geliştirirken hemen arkasından şu soruya yanıt bulmak gerekir: Bir makine veya tesisi, üretildikten sonra, kullanıcı tarafından kısa sürede ve en az kaynak kullanarak kurulabilmesi için nasıl bölebiliriz? 

Modülerleştirme ümit veren bir perspektif sağlıyor: geliştiriciler makine veya tesisleri, ayrı ayrı monte edilen fonksiyonel gruplara ayırıyor ve ardından nihai kurulum sahalarına ulaştıklarında ancak monte edilerek çalışır ünitelere veya üretim hatlarına dönüştürülüyor.

Çok yönlü bağlantı teknolojisi

Böyle bir modüler yaklaşım yalnızca çok yönlü bağlantı teknolojisi kullanıldığında mümkündür: Endüstriyel konnektörler, fonksiyonel üniteler arasında kolay ve güvenli elektrik arayüzlerinin kurulmasını sağlıyor. Gerekli veri, sinyal ve/veya güç iletimini de temin ediyor. 

Seçilen konnektörlerin aynı zamanda çok yönlü, ölçeklenebilir ve gelecekteki genişlemelere açık olması gerekiyor. Bu nedenle modüler konnektörler, modüler makineler veya tesislerde pek çok arayüz için mükemmel çözüm. HARTING bu tür uygulamalar için kapsamlı bir ürün portföyü sunuyor.

Han-Modular®

 Han-Modular® konnektörler, geleneksel tüm güç, kontrol, sinyal ve veri bağlantılarına yönelik çözümler sağlıyor. Böylece makine mühendisleri, temel teknik yönlere ve makine üreticilerinin ilgili gereksinimlerine konsantre olabiliyor:

Örneğin çekirdekler ve gövdelerin anma gerilimi, akım kapasitesi, veri hızları, EMC özellikleri gibi elektriksel özellikleri, yer gereksinimleri, arayüz ağırlığı ile kullanım ve montaj kolaylığı.

Bu kriterler temel alınarak, makine modülünün her aşamasında HARTING'in modüler ünitelerinden ölçeklenebilir, uygun maliyetli ve fonksiyonel olarak optimize edilmiş uygun bir arayüz oluşturulabiliyor.

 Han-Modular® kullanılarak arayüzler tasarlamanın ne kadar çok yönlü olduğu, bir yüksek akım 40 A arayüzü örneği ile gösteriliyor. Böyle bir arayüz tüm makine modülleri, motor kumandaları ve ısıtıcılar için güç kaynağı olarak kullanılabilir. 

Kullanıcının sadece güç kontaklarının akım taşıma kapasitesini belirtmesi yeterli. Arayüz için ilave spesifikasyonları Han-Modular seçenekleri sağlıyor. Pek çok modelle gerçekleştirilebiliyor: 70 A akım taşıma kapasitesine sahip altı farklı Han-Modular® modül - dördü sıkmalı, ikisi eksenel vida sonlandırmalı - ile  Han® ürün gamından çeşitli Han® B uyumlu gövdeler arasında seçim yapabiliyorsunuz. 

Kullanıcı açısından kritik taraf, çözümün farklı makine ve tesis konfigürasyonlarında çalışabilmesi. Sensörler, sürücü üniteleri, I/O kutuları arayüzleri, insan-makine arayüzleri veya komple modüllerin, sabit konumlarından bağımsız olarak çalışması gerekiyor.

Han® Pnömatik Modül

Maliyet baskısı ve kaynakları koruma ihtiyacı, çok özel konfigürasyonlara yönelik tasarlanmış arayüzlere talep oluşturdu. 

Eğitimsiz personelin arayüzleri güvenli ve doğru şekilde monte edebilmesi, genellikle arayüzler üzerinde önemli bir koşul. Gövdeler ve modüller için çok sayıda kodlama olanağı, modüler konnektörlerin montajı sırasında hata olmamasını sağlıyor. 

İşte bu nedenle bu arayüzler, modüler makinelerin montajları sırasında, test çalıştırmaları sırasında ve nihai montajları sırasında birçok şekilde zaman, kaynak ve para tasarrufu sağlıyor.

Müşterilerimizin görüşleri:

Han-Modular® Kenetleme Çerçevesi ile HARTING değişken bir bağlantı çözümü sunuyor. Etkili sinyal ve güç bağlantısını çok iyi bir yalıtımla birleştirebiliyor. HARTING, Sinowatt ürünlerine büyük değer katmaktadır. Han® ürün ailesi güvenliği, güvenilirliği ve kullanıcı dostu tasarımı temsil etmektedir.

 

DAHA FAZLA BİLGİ

Kevin Luo
Ar-Ge Yöneticisi, Sinowatt Dongguan Limited

Bizim yüksek performanslı Ethernet'e ihtiyacımız vardı. İşin sorunlu kısmı, hem bir atlama kablosuna hem de sınırlı alana sahip başka bir ortama takılacak halka topolojisi ağlarını kullanan 2 x 10 Gbit omurgalardı. Veri aktarım modülleri ve M12 konnektör ile birlikte Han-Modular® Mafsallı Çerçeve, bu uygulama için ideal çözümü sağladı.

Shane Duffy
Tedarikçi Yönetimi ve İş Geliştirme Yöneticisi, Porterbrook Leasing Company Limited

HARTING tarafından yapılan dikdörtgen konnektörler çok yönlü ve buna rağmen kullanımı kolay. Bu sayede, igus® tarafından üretilen ve HARTING endüstriyel konnektörleriyle donatılan, tamamen önceden monte edilmiş yüksek kaliteli hareketli kablo kanalı sistemleri, dünya genelindeki müşterilerimize daha hızlı bir şekilde teslim edilir.
 

DAHA FAZLA BİLGİ!

Christian Stremlau
readychain® ve readycable® İşletme Birimi Yöneticisi, igus® GmbH

HARTING Han® Videoları

HARTING Han® - Leading To Smart Technology
HARTING Han® - Pushing Industrial Connectivity

Kataloglar, Broşürler, El İlanları