Ürün & Çözümler

Sistem kablajı

Veri, sinyal ve güç için kablaj çözümünüz.

HARTING'in sistem kablajı; endüstri, rüzgar sektörü ve demiryolu pazarında oluşan en farklı ihtiyaçları karşılar. Çok çeşitli sensör aktüatör kutularına ek olarak veri, sinyal ve güç aktarımı için kullanıma hazır çözümler de sunuyoruz. Uygulama alanınıza bağlı olarak, iş sahasında monte edilebilen konnektörlerin yanı sıra plastik veya metal gövdeli üzeri kalıplanmış ürün çeşitlerini de kullanabilirsiniz. Standart çözümlere ek olarak, kişisel ihtiyaçlarınızı tamamen karşılayacak şekilde tasarlanan özelleştirilmiş ürün çeşitleri de sunuyoruz.

RJ45 sistem kablajı

Zorlu çalışma ortamlarında yüksek veri aktarımı sağlayan RJ45

Hızlı Ethernet 100 Mbit/sn (Cat.5 ve Cat.5e) ve ayrıca 10 Gbit/sn Ethernet (Cat.6A) hızlarına kadar aktarıma yönelik korumasız ve korumalı gövdelerde RJ45 çözümleri.

 

RJ45 sistem kablajı hakkında daha fazla bilgi edinin

M8/M12 sistem kablajı

IP65/67 ortamlarında hızlı veri aktarımı için mükemmeldir

Hızlı Ethernet 100 Mbits/sn (D kodlu; Cat. 5) ve ayrıca 10 Gbit/sn (X kodlu; Cat. 6A) aktarım için M8 ve M12 sistem kablosu.

 

M8/M12 sistem kablajı hakkında daha fazla bilgi edinin

Genişletilmiş demet kablo takımı

En zorlu koşullarda bile güvenilir

HARTING'in genişletilmiş demet teknolojisi son derece sağlamdır ve kirletici maddelere karşı dayanıklıdır. Bu ürün, en çetin, en zorlu ve en kirli ortamlarda çalışırken güvenilir bir optik bağlantı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

 

Genişletilmiş demet kablo takımı hakkında daha fazla bilgi edinin

Dönüşlü uygulamalarda fiber optik döner bağlantıların kullanımı

Fiber optik aktarım, geniş bantlı verileri dönen bir sistemden sabit bir sisteme aktarmak için kullanılan yenilikçi bir çözümdür.

Fiber optik döner bağlantılar hakkında daha fazla bilgi edinin

Dağıtım kutuları

Giderek artan kablo karmaşıklığının çözümü

Dağıtım kutuları sinyal aktarımlarını yöneterek ve kurulum süresini kısaltarak hem zaman hem de para tasarrufu sağlar. Pasif sensör aktüatör kutuları plastik, standartlaştırılmış M8 ve M12 yuvalar ile birlikte ana kabloya yönelik çok çeşitli bağlantı seçeneklerinden oluşur.

 

Dağıtım kutuları hakkında daha fazla bilgi edinin

M8 / M12 Systemverkabelung

Ideal für die Signalübertragung in IP65/67

M8 und M12 Systemverkabelung für Anwendungen im rauen Industrieumgebungen. Die 3- bis 12-poligen A-kodierten Steckgesichter ermöglichen die Signalübertragung in einem breiten Applikations-Umfeld.

 

Erfahren Sie mehr!

HARTING Siemens otomasyon kablajı

Siemens ürünlerini bağlamak için özelleştirilmiş çözümler

Otomasyona yönelik kablo takımları ve kablaj çözümleri portföyümüz enerji dağıtımı, cihazlar arası güç bağlantıları için çözümler sunmaktadır. Motorları bağlamak için kapsamlı bir ekranlı kablo seçkisine de sahibiz.

 

HARTING'in Siemens otomasyon kablajı hakkında daha fazla bilgi edinin

SIMATIC MICRO-DRIVE için Siemens ürün ortağı

Tesislerin veri, sinyal ve güç ihtiyacını verimli bir şekilde karşılar

HARTING, yeni SIMATIC MICRO-DRIVE servo tahrik sistemi için Dunker veya ebm-papst motorlar ile kusursuz bir şekilde birleştirilebilen uyumlu fişli kabloyu sunmaktadır.

 

SIMATIC MICRO-DRIVE hakkında daha fazla bilgi edinin

SEW-EURODRIVE tahrikleri için motor kablosu bağlantı kitleri

Motor bakımından, çok sayıda dişli motor ve tahrik sistemi, Han® endüstriyel konnektörleri ile uyumludur. İlgili motor bağlantı kablolarının takılması için çeşitli SEW-EURODRIVE motor türlerine yönelik uygun konektör setleri sunuyoruz.

 

SEW-EURODRIVE tahriklerine yönelik bağlantı kitleri hakkında daha fazla bilgi edinin