HARTING Han® 1A, iF 2020 TASARIM ÖDÜLÜ ALDI
Dünyaca ünlü tasarım ödülü iF TASARIM ÖDÜLÜ'nün bu yılki sahibi HARTING oldu. HARTING'in bu ödüle layık görülen ürünü, Han® 1A konnektör serisi, "Ürün" dalındaki "Elektrik Konnektörü" kategorisinde kazandı. Dünyanın en eski bağımsız tasarım kuruluşu olan, Hannover-merkezli iF International Forum Design GmbH her yıl, iF TASARIM ÖDÜLÜ'nü düzenlemektedir.
Han® 1A, hem iç hem de dış mekan uygulamalarında (IP20 / IP65) kullanım olanağı sunan eşsiz küçük, modüler çekirdek sistemi ve güç, veri ve sinyal aksesuarları ile, dünyanın dört bir yanından bağımsız uzmanlardan oluşan 78 kişilik bir jüri tarafından seçildi. Oldukça yoğun bir çekişme yaşandı: kalitenin kanıtı olarak görülen ödülü alma umuduyla 56 ülkeden 7.298 başvuru yapıldı.
Geniş uygulama yelpazesi
Han® 1A konnektör serisi, başta makineler ve robotik, lojistik, demiryolu uygulamaları olmak üzere, küçük, son derece esnek ve uygun maliyetli konnektör çözümlerine ihtiyaç duyulan tüm alanlardaki çok sayıda uygulamada kullanılabilir.
Demiryolu
Han® 1A; EN 45545-2, R22-24, HL1-3, IEC 61373- Kat. 2 uyarınca, demiryolu uygulamaları için kompakt bir konnektör serisi sunmaktadır. Modüler çekirdek sistemi ve aksesuarlar; kapı sistemleri, aydınlatma, farlar, hoparlörler, ekranlar, skor tabelaları, uyarı ve alarm ışıkları, basma düğmeleri, silecekler veya sinyal üreteçleri gibi bileşenler için iç ve dış mekan uygulamalarında (IP20 / IP65) kullanılabilir.
iF TASARIM ÖDÜLÜ Hakkında
iF TASARIM ÖDÜLÜ 67 yıldır, olağanüstü tasarım bakımından bir kalite simgesi olarak kabul edilmektedir. iF ismi, tüm dünya genelinde üstün tasarım hizmetleriyle ünlüdür ve iF TASARIM ÖDÜLÜ, dünyadaki en önemli tasarım ödüllerinden biridir. Adaylara Ürün, Ambalaj, İletişim ve Hizmet Tasarımı, Mimari ve İç Mimari ve ayrıca Profesyonel Konsept dallarında ödüller verilir. Kazanan tüm adaylar iF WORLD DESIGN GUIDE'a, iF tasarım uygulamasına çıkar ve Berlin'de düzenlenen iF tasarım fuarında sergilenir.