Ürün & Çözümler
Sinyal aktarımı için Han® 1A sistem kablajı
En küçük montaj alanında önceden monte edilmiş ve üniversal olarak kullanılabilir
Minyatürleştirme endüstride süreklilik arz eden ve mevcut bir zorluktur. Kullanılan sürücüler küçüldükçe makine mühendisliği ve robotik gibi alanlardaki arayüzlerin de giderek küçülmesi gerekir.
Sadece "tak-çalıştır" - hepsi bu kadar!
Han® 1A, Han® portföyündeki en küçük konnektördür. İdealinde "yerinde" montaja uygun olmasına rağmen saha çalışma koşulları genellikle bunlarla güvenli bir şekilde işlem yapmak için ideal değildir. Bu noktada HARTING, bu maksatla önceden monte edilmiş bir sistem kabloları ürün gamı sunmaktadır.
Müşterinin şartnamesine göre endüstri sınıfı PVC kabloya önceden monte edilip yüksek HARTING Kalite Yönergelerine göre test edildiği için kullanıcının yapması gereken tek şey "takıp çalıştırmaktır". Bağlantı bu nedenle kompakttır, hızlıdır ve yerinde montajda sıkça karşılaşılabilen kablolama hataları riski içermez.
Sinyal aktarımı 6,5 A ve 50 V'tur. Tüm sistem kabloları takıldıklarında IP65 koruma sınıfını karşılar.
Han® 1A sistem kablajı ısıtıcılarda, fanlarda, kontrol terminallerinde ve endüstriyel aydınlatmada, küçük motor sürücülerinde, titreşimli konveyörlerde ve taşıma bantlarında ve elektrik panolarındaki bağlantılarda kullanılır.
Bir bakışta avantajlarınız:
- %100 test edilmiş kablo takımları
- Hafif ve kompakt konnektörler
- Yüksek esneklik
- Düşük montaj süreleri
- Maliyet azaltımı
- Özel PVC kablo
- Versiyon: 12 kutuplu (6,5A/50V)
- IP65 koruma sınıfı
Kalıplamalı model olarak Han® 1A
Han® 1A sinyal sistemi kablajı için kalıplamalı modelle minyatürleştirme trendini takip ediyoruz. Bunlar, 6,5 A ve 50 V'a kadar güç iletebilen kompakt ve sağlam sistem kablolarıdır ve takılı kablo-kablo çözümünde IP66/67 koruma sınıfını sağlar. En yüksek kalite standartlarına göre test edilen, önceden monte edilmiş sistem kablajı, "tak ve kullan" aracılığıyla kullanılabilir.
Bir bakışta avantajlarınız:
- Sağlam yapı - endüstriyel ortamlara uygundur
- Koruma sınıfı IP66/67 - suya ve toza karşı yüksek koruma
- Kalıplamalı kablo takımı
- Tak & çalıştır çözümü sayesinde kurulum sırasında zaman tasarrufu