Han-Yellock® - enjeksiyon kalıplama makineleri için esnek arayüzler
Enjeksiyonla kalıplanmış parçaların yüksek gereksinimlerini karşılamak ve bu parçalarda hoş bir yüzey elde edilmesini sağlamak için ilgili bileşenlerin üretim sırasında daima uygun şekilde temperlenmesi gerekir. Sıcaklık kontrolü, pres döküm, plastik enjeksiyon veya kauçuk enjeksiyon kalıplarını gerektiği gibi ısıtmak veya soğutmak için ısı transfer sıvısı kullanan aygıtlarca sağlanır.
İdeal sıcaklık kontrolü sinyal ve bus iletişimi, sıcaklık sensörlerinden gelen verileri ve yeterli güç gerektirir. Sistemler bu endüstriyel damarları kullanarak valfleri kontrol eder, ısı sıcaklık sıvılarının sıcaklığını değiştirir ve proses sıcaklıklarını kontrol eder. Gerekli veri/sinyaller ve gücü ileten arayüzlerin güvenilir tasarımı için Han-Yellock® endüstriyel konnektör ideal bir çözümdür.
Örneğin Han E® ve Han® CC Protected güç modülleri için yeterli yer sunar. 40 A/830 V'a kadar anma değerleriyle bu konnektörler etkin ısı transfer sıvısı kullanımı için yeterli rezervleri sağlar. İlaveten Han® CC Protected modülü parmaklar için güvenlidir, yani konnektörü takıp çıkarırken operatörün güvenliğini artırır.
Sıcaklıklar, özellikle doğru ölçüm sonuçları üreten bir materyal kombinasyonu olan demir konstantan termokupl kullanan sensörlerce kaydedilir. DIN IEC 584, tip J'ye uygun Han E® kontakları, bu materyal kombinasyonuna özellikle yakındır, bu nedenle ölçüm verisini iletirken yalnızca oldukça küçük sıcaklık sapmalarına izin verirler. Han® DD modülü, katılımcılar arasında çift yönlü veri ve kontrol komutu alışverişi yapmak için makine ile temperleme ünitesi arasında sinyal aktarımı için kullanılır.
Konnektörleri monte etmek için hiçbir araç gerekmemesi bir avantajdır. Modüller Han-Yellock® adaptör çerçevesine oturur ve modüler bir yalıtım bloğu oluşturur. Han-Modular® serisi konnektörleri entegre eden Han-Yellock®, çeşitli yalıtkan blokları geniş bir yelpazede elektrik seçenekleriyle bütünleştiren modüler bir tasarıma olanak tanır. Amaç, gerekli tüm arayüzleri tek bir takılabilir bağlantıya yerleştirmek ve konu temperleme ünitelerinin bakımı veya değiştirilmesi olduğunda hızlı takıp çıkarma işlemi sağlamaktır.
Kullanılan HARTING bileşenleri:
Han-Yellock® - tek sistem, çok fonksiyon - Han-Modular® ile