Mükemmellik, Kaliteden Ödün Vermemektir - Yeni HARTING Akım Sensörleri

Tahmini bakım için, otomatik üretimdeki elektrikli ekipmanlar giderek daha yakından izlenmektedir. Kontrol sistemleri, diğerlerinin yanı sıra, güç akışı hakkında bilgi gerektirir. HARTING, aktüatörlerin mevcut tüketimini tam olarak yansıtan sensörler geliştirdi. Sonuçları diğer proses verileri ile karşılaştıran kontrolör, olası arızalar hakkında bilgi alabilir. Böylece kontrol sistemi bir hata oluşmadan önce müdahale edebilir.

e-Katalogda Akım Ölçümü

Performans ve minyatürleştirme, basit akım sensörü tiplerinde bile çok büyük ilerleme kaydetti. Otomasyonda sensör yoğunluğunu artırmak için gerekli çaba, önemli ölçüde azaldı.

HCME serisi, doğrudan eşleştirme - açık döngü - prensibine göre çalışıyor ve dikdörtgen nüveler kullanıyor. Cihazlar, pek çok kurulum durumunda çok daha pahalı dengeleme akım trafolarının hassasiyeti ile yarışabilecek hassasiyet sağlıyor (+/- %0,5). Dikdörtgen şekli nedeniyle yeni sensörler yerden tasarruf sağlıyor ve baraya kolayca monte edilebiliyor.

Akım sensörleri, frekans konvertörlerini izlemek için basit ve kompakt bir çözüm sunuyor. Üstelik makine mühendisliği, güç kaynakları için giderek artan oranda alüminyum baralar kullanıyor ve bunların da sensörler yardımıyla izlenmesi mümkün. HCME serisi ile HARTING, baralara monte etme durumuna yönelik olarak açık döngü sensörü optimize etti. Sonuçta, yüksekliği 6 cm ve genişliği 14,5 cm olan kompakt boyutlara sahip cihazlar ortaya çıkıyor. Baralar için geçişler 64 mm genişlik ve 21 mm yüksekliğe kadar mevcut (özel formatlar mümkün). Ek olarak soket gövdenin üzerinde, sensörün iki vida kullanılarak doğrudan baraya uygulanabilmesi için montaj delikleri bulunuyor.

Dikdörtgen şekillerinden dolayı, HCME akım sensörleri doğrudan akım rayına kolayca monte edilebilir.

Akım sensörleri, frekans konvertörlerini izlemek için basit ve kompakt bir çözüm sunuyor. Üstelik makine mühendisliğinde sensörler yardımı ile izlenebilecek alüminyum iletken raylar için güç kaynağı kullanımını arttırıyor. HCME serisi ile HARTING, baralara monte etme durumuna yönelik olarak açık döngü sensörü optimize etti. Sonuçta, yüksekliği 6 cm ve genişliği 14,5 cm olan kompakt boyutlara sahip cihazlar ortaya çıkıyor. Baralar için geçişler 64 mm genişlik ve 21 mm yüksekliğe kadar mevcut (özel formatlar mümkün). Ek olarak soket gövdenin üzerinde, sensörün sadece iki vida kullanılarak doğrudan baraya uygulanabilmesi için montaj delikleri bulunuyor.

Olağanüstü sıcaklıklara hazır

-40 ° C ile + 85 ° C arasındaki geniş sıcaklık aralığı zorlu çevre koşullarında bile kullanılmasına izin verir.

Yüksek güvenilirliklerinden dolayı sensörler frekans invertörlerinde ve yüksek performanslı yüklere güç sağlamak için idealdir.

Ek olarak, HCME akım trafoları parazitlere karşı güvenilir bir şekilde korunmaktadır. Örneğin; dış akım taşıma hatlarının manyetik alanlarının neden olduğu gibi...

HCME, HARTING Current Measurement Eco'nun kısaltmasıdır. Seride 0 ile 5.500 amper arasındaki akımlar için 7 akım trafosu bulunuyor. HCME sensörleri, kapalı döngü sensörlere kıyasla önemli mesafe almıştır. Doğru akımları ve 0 ile 50 kHz arasındaki alternatif akımları ölçebiliyorlar, 0 ila 100 kHz aralığı dengeleme akım sensörleri içindir.

HCME, HARTING Current Measurement Eco 'nun kısaltmasıdır. Seri, 0 ile 5.500 amper arasındaki akımlar için 7 akım trafosunu içerir. HCME sensörleri, kapalı devre sensörlere kıyasla önemli ölçüde yol katetmiştir. Doğru Akım ölçümü yapabildikleri gibi 0-50 kHz arası alternatif akımları ve yeni seri ile birlikte kompanzasyon için  0-100 kHz aralığında da ölçüm yapabilirler.

 

e-Katalog'da akım ölçümü