Ürün & Çözümler
Akım ölçüm tekniği
İster ulaşım, ister endüstriyel uygulamalar için: Frekans dönüştürücüleri, cer konvertörleri, UPS sistemleri veya kaynak sistemleri gibi güç elektroniği sistemlerini hassas bir şekilde kontrol etmek için akımı hızlı ve doğru bir şekilde tespit edebilmek gerekir.
İster ulaşım, ister endüstriyel uygulamalar için olsun: Frekans dönüştürücüler, cer konvertörleri, UPS sistemleri veya kaynak sistemleri gibi güç elektroniği sistemlerini hassas bir şekilde kontrol etmek için akımı hızlı ve doğru bir şekilde tespit edebilmek gerekir.
Akım sensörleri, giriş ve çıkış akımlarını hassas, gerçek zamanlı bir şekilde sunan elektromekanik bileşenlerdir. Ölçüm sinyalleri daha sonra, güç yarı iletkenlerini hassas bir şekilde kontrol etmek ve performans ve işlevselliği takip etmek için (örneğin frekans dönüştürücülerde) kullanılır. HARTING akım sensörlerinin çalışma prensibi Hall etkisine dayanmaktadır.
Ölçüm için akım trafoları, sabit bir oran (örn. 1:600) kullanarak bir iletkendeki yüksek akımları elektrik sinyallerine dönüştürür. Böylece değerlendirme üniteleri için güvenilir girdi değişkenleri sağlayabilirler. Örneğin, frekans dönüştürücülerde çıkan ve geri dönen iletkenlerdeki sapma akımlarını takip edebilir veya merkezi olmayan enerji tesislerinin güç tüketimini doğru bir şekilde ölçebilirsiniz.
Avantajlarınıza hızlı bir bakış:
- Hassas ölçüm sonuçları
- Temassız akım ölçümü
- Güç elektroniği için akım sensörleri
- Enerji ölçümü ve güvenlik teknolojisi için akım trafoları