Ürün & Çözümler

Akım sensörleri: Hassas. Güvenilir. Güvenli.

İster ulaşım, ister endüstriyel uygulamalar için: Frekans dönüştürücüleri, cer konvertörleri, UPS sistemleri veya kaynak sistemleri gibi güç elektroniği sistemlerini hassas bir şekilde kontrol etmek için akımı hızlı ve doğru bir şekilde tespit edebilmek gerekir.

İster ulaşım, ister endüstriyel uygulamalar için: Frekans dönüştürücüleri, cer konvertörleri, UPS sistemleri veya kaynak sistemleri gibi güç elektroniği sistemlerini hassas bir şekilde kontrol etmek için akımı hızlı ve doğru bir şekilde tespit edebilmek gerekir. HARTING'in Hall etkili akım sensörleri, bu tür ortamlardaki yüksek akımları ölçmek için özel olarak tasarlanmıştır. Bu sensörler 200 ile 2000 A arasındaki nominal akımlara yönelik olarak ve 4000 A'e kadar olan ölçüm aralıkları ile sunulmaktadır.

Ekstrem koşullarda bile güvenilir

HARTING'in akım sensörleri; rüzgar türbinlerinde, cer konvertörlerinde, kaynak ve güneş invertörlerinde ve ayrıca makinelerin ve vinçlerin tahrik kontrollerinde kullanılır. Çok çeşitli yerel gereksinimlere uygundurlar.

Kolayca entegre edilir

HARTING'in akım sensörleri mevcut uygulamalara kolayca entegre edilebilir. Bunlar standart kurulum boyutlarına sahiptirler. Çok yönlü sonlandırma teknikleri ve önceden monte edilmiş sinyal kabloları, kurulumun hızlı ve güvenli olmasını sağlar. Kullanıcıların uyumlu birleştirme konnektörünü veya ilgili kabloları satın almaları gerekmez.

İhtiyaçlarınıza en uygun akım sensörü

Elektrik yalıtımlı bir ölçüm yapabilmek için HARTING'in akım sensörlerinde, iletken içinden geçen akım tarafından oluşturulan manyetik alan kullanılır (buna Hall etkili ölçüm denir). Gerekli hassasiyet derecesine bağlı olarak iki farklı ölçüm ilkesi kullanılabilir:

Kapalı döngülü akım sensörleri (dengeleme akımı sensörleri) zorlu ölçüm çalışmalarına yöneliktir. Açık döngülü akım sensörleri (doğrudan görüntüleme yapan akım sensörleri) ise daha basit çalışmalarda kullanılabilir.

HCM akım sensörleri: Endüstriyel uygulamalara yönelik ürün grubu

HARTING, sahip olduğu HCM serisi ile özel endüstriyel akım sensörleri sunmaktadır. Bunların işleyiş şekli, kompanzasyon ilkesine (kapalı devre) dayanmaktadır.

HCM akım sensörleri mükemmel bir ölçüm doğruluğu ve kısa yanıt süreleri sağladıkları için hassas kontrol çalışmaları (örn. frekans dönüştürücüleri) için idealdirler.

HCMR akım sensörleri: Demiryolu uygulamalarına yönelik ürün grubu

HCMR serisindeki akım sensörleri, demiryolu uygulamalarına yönelik gereksinimlere uygun olacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır. Bunların işleyiş şekli, kompanzasyon ilkesine (kapalı devre) dayanmaktadır.

HCMR akım sensörleri mükemmel bir ölçüm doğruluğu ve kısa yanıt süreleri sağladıkları için hassas kontrol çalışmaları (örn. cer konvertörleri) için idealdirler. Sahip oldukları sağlam tasarım ve yüksek voltajlara karşı sağladıkları üst düzey koruma, bu sensörlerin işletim sırasında hatalı anahtarlama yapmalarını önlemeye yardımcı olur.

HCME akım sensörleri: Yüksek akımlara yönelik ürün grubu

HCME serisi ile HARTING, doğrudan eşleştirme - açık döngü - prensibine göre çalışan ve dikdörtgen nüveler kullanan yeni bir akım sensörleri serisi geliştirdi.

Bu cihazlar, pek çok kurulum durumunda sadece çok daha pahalı kompanzasyonlu akım trafoları ile elde edilebilecek bir hassasiyet sağlar. Dikdörtgen şekli sayesinde yeni sensörler yer tasarrufu sağlıyor ve bir enerji barasına kolayca monte edilebilir.

e-Katalogda HARTING Hall-effekt akım sensörleri