Products & Solutions

MICA CISS ENDÜSTRİYEL IoT KİTİ

Makinelerinizin verdiği hayati belirtileri görselleştirin ve belgeleyin. Kurulumu hızlı ve kolay: Endüstriyel ortamlarda sürekli kullanım için mükemmel. 

Makineler ve tesisler için tak-çalıştır durum takibi

Fiziksel ölçümlere (örneğin sıcaklık veya titreşim gibi) dayalı dijital durum takibi, kullanılabilirliği sürekli izlemek ve iyileştirmek ve makine ve tesislerin arıza sürelerini kısaltmak için etkili bir yöntemdir. Bu yöntem, makine davranışlarındaki herhangi bir değişikliğin tespit edilmesini ve gerekli işlemlerin yapılmasını sağlar.

MICA® CISS Endüstriyel IoT Kiti artık birkaç saat içinde kurulabilen ve ilk verileri anında veren bir IIoT çözümü sunar. Bu kit, Bosch'un çoklu sensör ünitesi CISS (Bağlantılı Endüstriyel Sensör Çözümü) ve HARTING'in MICA® Edge Bilgi İşlem Sistemi'nden oluşur.

Fonksiyonlara ve avantajlara hızlı bir bakış

Kısa sürede teşhis veya sürekli durum takibi

Bosch'un CISS sensör ünitesi endüstriyel ortamlardaki sıcaklığı, nem oranını, titreşimi, pozisyon değişikliklerini, basıncı, ışığı ve manyetik alanları tespit eder. Bu sensör, temin edilen mıknatıslarla hızlı, kısa süreli uygulamalar için bir cisme kolayca tutturulabilir.

MICA kullanırken, sensör verileri yerel olarak işlenir ve doğrudan bir web tarayıcısının içindeki bir panoda görüntülenir.

İlk veriler birkaç saat içinde kullanıma hazır

Kitin kurulumu ve ilk verileri görmek için sadece birkaç adım gereklidir.

  • Sensörü ve MICA'yı takın ve bunları birbirlerine bağlayın.
  • MICA'yı yerel ağa ve güç kaynağına bağlayın ve ardından çalıştırmaya başlayın.
  • Birkaç alanı yazılımdan yapılandırın ve başlatın.

Sensör verileri herhangi bir modern internet tarayıcısı kullanılarak hemen görüntülenebilir.

Endüstriyel ortamlarda kullanım kolaylığı

IP54 korumasına sahip olan küçük CISS sensör ünitesi, endüstriyel ortamlarda sürekli kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ürünle birlikte verilen mıknatıslar veya vidalar ya da tutkal kullanılarak herhangi bir yüzeye tutturulabilir.

MICA, doğrudan makine ortamına (IP67) da monte edilebilir. Bir elektrik kabinine gerek yoktur. MICA, endüstri standardındaki konnektörleri kullanarak sensör ünitesine ve yerel alan ağına bağlanır.

Veri işleme ve görselleştirme yöntemlerinde bir numaralı tercihiniz

MICA'nın kendisinde yapılan yerel görselleştirmeye ek olarak veriler, seçtiğiniz IT sisteminde veya IoT platformunda kolayca analiz edilebilir ve saklanabilir. Sensör verileri MQTT ortak alışveriş formatında sunulur. Ortak bulut hizmetleri için MICA yazılım paketindeki kullanıma hazır konnektör modülleri, uygulamalar gibi yüklenebildiği için veri aktarımını daha da kolaylaştırır.

Veriler yerel olarak da depolanabilir. Bu amaçla MICA üzerine çeşitli veri tabanı uygulamaları yüklenebilir.

Durum takibini istediğiniz zaman genişletin

MICA'nın ikinci USB bağlantı noktasını kullanarak başka bir CISS sensör ünitesi çalıştırabilirsiniz (örn. ikinci bir birleştirme ünitesi).

Durum takibi stratejinizi tüm makine filonuzu kapsayacak şekilde kolayca genişletebilirsiniz. MICA, çok çeşitli endüstriyel ortamlarda bulunan hem yeni hem de eski sistemlerde kullanılabilir. Örneğin, daha üst düzey bir durum takibi yapmak için IoT platformları kullanılabilir.

İhtiyaçlarınızı karşılamak için özelleştirilmiş ayarlamalar

MICA'nın modüler, açık kaynaklı yazılımı, farklı gerekliliklerin karşılanması ve hedeflere ulaşılabilmesi için verilerin kolayca uyarlanmasını sağlar. Veri tabanları, bulut bağlantıları ve OPC-UA çeviricilerine yönelik yazılım kapsayıcıları, uygulamalar gibi kolayca kurulabilir ve yönetilebilir.

Entegre Node-RED gösterge paneli, ek verilere kolayca göz atmanıza ve bunları izlemenize olanak sağlar (örn. makine kontrol ünitesinden).

Tek paket içinde tak-çalıştır durum takibi

  • Önceden yapılandırılmış yazılımlı MICA USB
  • BOSCH Bağlantılı Endüstriyel Sensör Çözümü (CISS)

  • PoE enjektör ile güç beslemesi

  • MICA ve PoE enjektör arasında bağlantı için Ethernet kablosu