產品和解決方案

浩亭har-modular®

har-modular® 是適用於電路板應用的新型模塊化連接解決方案。創建自己的產品!

創建自己的產品!

電子工業設備的開發工程師都了解這個問題。數據、信號和電源生命線必須從一個 PCB 連接到另一個,而大多數現有連接解決方案都不適合自己的項目。 

但沒有理由絕望。全新的浩亭  har-modular®  PCB 連接器系統為您提供了十億種數據、信號和電源組合的可能性。您可以在線自行配置,最低只需 1 件。這是實現創新原型開發或下一個成功設備系列的理想解決方案。

免費網絡研討會

模組化和靈活性在設備開發中變得越來越重要。新設備的開發時間越來越短,而且原型開發扮演著越來越重要的角色。可用標準組件的有限選擇通常會成為設備開發的障礙。 
這個滿足模組化、靈活性和更高設備開發速度需求的解決方案被稱為 har-modular。 
具有未來潛力、而且可完全由客戶單獨配置的插頭連接。無論設備設計中的排列創新和創意如何,都不再取決於是否有合適的標準電線或變體。開發人員可以根據自己的要求調整連接器。反之亦然。
每個解決方案都是可行的,並且可以從數量為1 的批量規模開始實現。這為開發人員提供了全新的視角,可以快速、經濟地進行原型開發。

設計個性化 連接器的 3 個步驟

第 1 步 - 模組數量

在第一步中,您必須知道要連接哪些生命線以及有多少條生命線。數據、信號還是電源?還是全部三個?查看我們的 har-modular® 模組。 

1. 信號模組

有兩個用於信號傳輸的模組:

  • 9 針,最大 2 A/針
  • 1 個同軸插針,50 歐姆或 75 歐姆

2. 電源模組

可提供下列電源模組:

  • 1 針,最大 40 A/針
  • 3 針,最大 15 A/針
  • 4 針,最大 6 A/針

3. 高壓模組

可提供下列高壓模組:

  • 1 針,最大 2,800 V/1.5 A

第 2 步 - 導向針

為了安全連接所有模組,每個 har-modular® 連接器都需要兩個 導向針。根據應用的不同,可以選擇塑料或金屬版本。如果您詢問我們的話,我們認為導向針的最佳位置是連接器端頭,但也可以位於其他各個位置。

第 3 步 - 連接導軌

找到正確的連接模組種類和數量?兩個導向模組?完美。讓我們完成操作。

在此步驟中,選擇合適的黃色固定 導軌。它的長度必須與所有模組的長度總和相同。在下一步中,拿出組裝工具,將模組並排放置。根據模組的不同,請使用側面的公頭或上側的母頭。現在將固定條的上邊緣按入模組的上部插槽中。從兩端之一開始,然後再連接一個模組。在對側執行同樣的操作。就緒!

 

電子目錄中的har-modular®

適用於 har-modular®  連接器的在線配置器

需要快速可靠地為您的設備 找到合適的闆對板連接器 ,而無需考慮連接器細節和所有組合選項的冗長過程?har-modular®  配置器將迅速把與決策相關的所有必要信息置於您的指尖。