產品和解決方案

浩亭 ix Industrial® - 乙太網接口

浩亭 ix Industrial® 是我們對工業 4.0 和物聯網所帶來的未來挑戰的回應。

ix Industrial®

通過 Captain ix,我們創建了具有明確目標的小巨人:徹底改變工業乙太網世界,斷開舊的連接!這個目標取得了成功,ix Industrial® 現在是眾所周知的 RJ45 微型化替代品。因此,它不僅僅是另一種連接器,而且是符合 IEC 61076-3-124 的行業標準,為設備製造商提供了一種可靠的接口。恭喜它成為標準! 

到目前為止,RJ45 連接器已成為IP20 環境下乙太網接口的主導。這種在世界上使用最廣泛的連接器無處不在,因此深受用戶喜愛。然而,由於它在鎖定舌片折斷和偶發性接觸問題方面缺乏穩健性,許多用戶對於 RJ45 是又愛又恨。鑑於設備越來越小,例如平板移動設備、顯示器、小型自動化設備、相機和傳感器,RJ45 的尺寸限制了微型化的發展可能性。因此,很多用戶和開發人員希望獲得更小且更強大的插入式接口,並希望該連接器在控制層面也可提供用於 1/10Gbit/s 乙太網的 6A 類性能。

浩亭 ix Industrial® – 滿足所有這些要求的系統。


 

獲獎!

我們是 2018 年行業最佳獎自動化類別的獲獎者!

對於這種信任和積極參與,我們要向所有投票參與者表示感謝。他們的支持表明,我們開發新的微型化 ix Industrial® 接口是正確的選擇。

2018 年行業最佳獎頒獎儀式

為了對工業 4.0 和物聯網挑戰做出回應,我們推出了小巨人。我們的超級英雄被稱為 Captain ix。它是HARTING ix Industrial® 乙太網接口的代表。

這種新開發的乙太網接口根據 IEC 61076-3-124 進行標準化,在耐用性方面樹立了新的標準。因此,浩亭 ixIndustrial® 有可能取代目前使用的 RJ45,因為它代表的是一個堅固耐用的微型化乙太網接口。

微型化,大力量。

優勢概覽:

 

立足今天,展望未來

Cat. 6A 性能意味著 ix Industrial® 插接面針對 1/10 Gbit/s 以太網進行了面向未來的設計,同時其高電流承載能力可支持當前和未來的 PoE 應用。因此,該接口將數據傳輸和電源組合在一個接口中,從而進一步減少了應用中的端接技術所需的安裝空間。

標準化接口,沒有“孤島”解決方案

浩亭 與其技術合作夥伴 廣瀨電機 (Hirose) 合作,根據 IEC 61076-3-124 開發了小巨人並對 ix Industrial® 插接面進行了標準化。這種標準化為用戶提供了投資安全性,並且憑藉廣泛的技術基礎,始終如一地為他們提供支持物聯網未來應用的正確聯繫點。

微型但極為堅固,適用於惡劣工業應用

使用由金屬製成的兩個穩定的卡扣式掛鉤實現插座和連接器的主動鎖定,提供清晰的觸覺反饋,確認安全連接。電纜護套和插頭之間的連接採用堅固的壓接連接形式設計。這確保完美而堅固的接口,甚至可以滿足 EN 50155 鐵路規範中規定的高抗衝擊和耐振動性,保證具有 5,000 次插拔的長使用壽命。

節省空間 70% 的連接技術

與典型 RJ45 插座相比,ix Industrial® 接口的安裝空間節省 70%,並且可以顯著減小各種設備類型的整體尺寸。

印刷電路板和插座之間的牢固連接

浩亭 的小巨人保證您的設備可靠運行。可靠運行通過五個堅固的 THR 屏蔽觸點來得到保證。這些觸點將插座永久且牢固地固定到印刷電路板上,從而防止由於在插座上施加的作用力過大而導致的導體軌道損壞。

高 EMC 抗擾度

即使在 EMC 關鍵應用中,您的數據傳輸也能安全無虞。這種安全性通過 ix Industrial® 的連續 360° 屏蔽設計得到保證,同時還能確保實現高 EMC 抗擾度。

Mini PushPull ix Industrial®

Robustheit für raue Umgebungen

Mit der neuen Mini PushPull Baureihe bietet HARTING die ix Industrial® Ethernet-Schnittstelle für 10 Gbit-Ethernet mit Cat. 6A Performance ab sofort auch in einer wasser- und staubdichten Ausführung an. Standardisiert nach IEC/PAS 61076-3-124 bietet das ix Industrial® Steckgesicht im Mini PushPull eine absolut zuverlässige Übertragungs-Performance und optional Spannungsversorgung via PoE/PoE+. Mit einem 30 % kürzeren Gehäuse, verglichen mit dem bewährten Harting PushPull RJ45, erhalten Anwender eine miniaturisierte Datenschnittstelle für anspruchsvolle Applikationen. PushPull ist die richtige Geräteanschlusstechnik, wenn es um hohe Robustheit in Verbindung mit einfacher und prozesssicherer Bedienung in wasser- und staubdichter Ausführung IP 65 / IP 67 geht.

Für die Geräteintegration auf der Leiterplatte stehen kleine, robuste Buchsen bereit, die mit fünf THR Schirmkontakten höchste Stabilität bieten. Verfügbar sind die Buchsen in drei verschiedenen Ausführungen:

  1. gewinkelte Buchse
  2. gewinkelt vertikale Buchse
  3. vertikale Buchse

Alle Buchsen sind wahlweise in den Kodierungen A und B für Ethernet und Signale verfügbar. Die Datenkontakte sind als SMD-Kontakte ausgeführt. Damit können Gerätehersteller die Leiterplattenbuchsen im normalen Reflow-Lötprozess verarbeiten. Das für alle passende Buchsen passende Mini PushPull-Anbaugehäuse wird bei der Geräteintegration vor einem rechteckigen Montageausschnitt montiert und verbindet die Leiterplattenbuchsen in Schutzart IP 65 / IP 67 mit der Außenwelt.

 

Für die Integration im Schaltschrank und in Klemmkästen hält das Portfolio PushPull-Wanddurchführungen in A- und B-Kodierung bereit. Diese können schnell und einfach vor einem rechteckigen Montageausschnitt montiert werden und erfüllen dank der integrierten Dichtung auch die Schutzart IP 65 / IP 67. Passende Schutzkappen dichten ungenutzte Steckverbinder und Geräteschnittstellen sicher ab.

Einfache Handhabung

Gut kontaktierte Steckverbindungen sind die Voraussetzung für stabile Netzwerksysteme.

Damit der korrekte Anschluss auch unter schwierigen Bedingungen sicher gelingt, bieten PushPull-Steckverbinder eine einfache und intuitive Bedienung. Sicheres Verrasten wird mit einem hörbaren Klicken signalisiert, das Lösen der Verbindung erfolgt über einfaches Ziehen am ergonomisch optimierten Gehäuse. Um ein unbeabsichtigtes Lösen der Verbindung zu verhindern, kann das Abziehen des Steckverbinders mit einem Security- Ring gesperrt werden.

PushPull-Steckverbinder sind für alle Geräte der Industrieelektronik, in den Schutzarten
IP 65 / IP 67, vom Sensor bis zur Steuerung und Industrierechner, die passende Geräteanschlusstechnik.

Schock- und vibrationssicher

Das Verriegelungssystem sorgt für eine äußerst zuverlässige Verbindung auch unter Schock- und Vibrationsbedingungen.

Flexibles Konzept

Das flexible Mini PushPull Gehäuse ermöglicht die einfache Erweiterung mit anderen miniaturisierten Datenschnittstellen wie z.B. T1/SPE, Mini Displayport.

Wasser- und staubdicht

Mini PushPull ist für IP 65/67-Umgebungen ausgelegt (wasser- und staubdicht).

30% kürzer

30% kürzer im Vergleich zur heutigen RJ45 PushPull Variant 4 Steckverbinderfamilie.

Cat. 6A

Cat. 6A Datenübertragung für 1/10 Gbit/s mit Mini PushPull ix industrial.

Verriegelung mit akustischem Feedback

Alle PushPull Steckverbinder geben ein klares akustisches Signal, wenn die Verbindung sicher hergestellt ist. Für noch mehr Sicherheit sorgt der integrierte Security-Clip, der gegen unbeabsichtigtes Ziehen und Lösen des Steckers verriegelt werden kann.

Hohe Packungsdichte

Eine hohe Packungsdichte auf dem Gerät unterstützt die effiziente Miniaturisierung von Geräten, bei gleichzeitig gesteigerter Anzahl an Anschlüssen.(Raster 25 x 18 mm).

Spart Zeit in der Montage

Zeitsparende Installation durch einfache Erkennung der Steckrichtung mit HARTING Logo und gelbem Dreieck und Symbolen zur Darstellung des PushPull-Mechanismus.

Industrial Ethernet

您可以從此處找到有關ix Industrial® 的宣傳單和貿易文章

有關 浩亭 ix Industrial® 的產品新聞:新型微型乙太網接口