Han® L32 B 能夠充分利用安裝空間

使用 L32 B 連接器,用戶可以替換兩個尺寸為 16 B 的接口,從而節省 40% 以上的安裝空間。這使其可以使用更小的接口和更小的組件來傳輸功率、信號和數據。它還可以減少組裝接口所需的時間。所實現的較輕重量還有益於許多其他應用,例如在機器人領域。該解決方案不僅節省了空間,而且還可以降低消耗,因此是可持續的產品設計。

連接器中最高的模塊密度

Han® L32 B 底座中的空間可以裝入能容納 32 針(16 A / 500 V)的 Han E ® 絕緣子,或者裝入能容納最多八個模組的 Han-Modular® 鉸接式框架。因此,這種新的尺寸不僅為具有最多模塊插槽的鉸接式框架提供了空間,而且還使連接器中的模塊密度最高。超過 100 個Han-Modular® 模組意味著用戶可以為幾乎任何應用組合最佳接口。

Han® L32 B 規格提供多種底座變型:具有直形或橫向電纜出口的套管式底座可以與不封底安裝底座、不封底插座底座或聯軸器底座結合使用,客戶可以在 Han-Easy Lock® 橫向支架和金屬製成的側支架之間進行選擇。

新型 Han® L32 B 連接器中最多可放置八個模組

匹配的電纜密封套有 M40、M50 和 Pg29 尺寸。底座裝有一個帽蓋,用於在未插入時保護安裝側。

L32 B 的首批應用之一是用於注塑機的電源,底座配有 Han E® 插芯。在汽車行業中,L32 B 還與 Han® 氣動模組配合使用,以在最小的安裝空間內傳輸壓縮空氣。L32 B 底座的高度為 57 mm,比下一個較小的尺寸 24 B 寬 25 mm。新增功能意味著浩亭現在能夠為 Han® B 提供總計 7 種尺寸:6、10、16、24、32、L32 和 48。這有助於在不同應用中充分利用安裝空間。