浩亭是工業 4.0 和 IIoT 的強大合作夥伴:我們的產品新聞

在數據量不斷增長的背景下,公司需要使用根據其特定需求定制的可靠工業通信網絡。如果能夠實時訪問所有相關數據,將有助於確保生產過程更加快速、靈活和高效。閱讀本文,了解浩亭技術集團如何為開發從傳感器到雲端的集成通信架構做出決定性貢獻。

小型乙太網基礎設施是互聯工業的關鍵

多年來,浩亭一直在為未來的連接器樹立里程碑,以滿足這些不斷增長的要求,尤其是在挑戰性環境中的穩定性方面。浩亭將 RJ45 轉變為 RJ Industrial®,創建了具有 X 編碼和 PushPull 鎖定功能的模組化 M12 接口,並通過小型化 ix Industrial® 接口樹立了工業乙太網的下一個重要里程碑,該接口比 RJ45小70 %,但功能更加強大。ix Industrial® 是服務於”全乙太網”市場的浩亭解決方案產品組合中最重要的組件之一。緊湊而強大的乙太網基礎設施是未來互聯工業的關鍵!

有關更多信息,請查看我們的 2020 年工業乙太網趨勢網絡研討會系列。

SPE T1 Industrial 的工業標準接口現貨供應

T1 Industrial 接口系列部件現貨供應。

現在,用戶可以通過可靠的安全措施進行投資:發佈於 2020 年1 月 23 日的 IEC 63171-6 為未來的 IIoT 網絡奠定了基礎。國際標準組織 ISO/IEC 和TIA 宣布,將 IEC 63171-6 接口作為工業應用中的 SPE 標準。在此基礎上,針對單對乙太網市場的綜合產品組合正在出現。

T1 Industrial 接口是首個同類產品。IP20 版本現在以現場組裝形式 (AWG 28-22) 和包覆成型形式 (AWG 28-22) 現貨供應。 

SPE 工業合作夥伴網絡增加到 20 個成員

去年,SPE 工業合作夥伴網絡成立。作為一個註冊協會,該網絡不僅一個是由擁有共同利益的公司組成的鬆散協會,還是一個強大的、具有法律約束力的合作夥伴社區。因此,它提供了實現此新物理層所需的安全性。網絡中的所有公司本身都是技術領導者,他們專注於加強和完善 SPE 生態系統所需的各個領域。其工作的共同統一基礎是根據 IEC 11801-x、IEEE 802.3 和 IEC 63171-6 標準實現 SPE 基礎設施的國際標準化。在短短幾個月內,來自工業生產各個領域的眾多強大合作夥伴公司就表示了對 63171-6 的支持,並加入了 SPE 工業合作夥伴網絡 (www.single-pair-ethernet.com)。

Han® S:模組化儲能係統的安全連接

Han S® 是用於模組化電池存儲系統的全新安全連接技術。緊湊、靈活的外殼可容納高達 200 A 的觸點。

在Han® S 中,浩亭首次推出了一種用於電池存儲模塊的特殊連接器。全球對電力存儲系統的需求正在激增。這個新的系列符合固定式儲能係統最新標準(包括 UL 4128)的技術要求,並為用戶提供所連接單元的最佳安全性。具有 200A 大電流觸點的單極連接器解決方案採用顏色為紅色和黑色的機械編碼,易於識別並可直觀鎖定。這樣,Han® S 可以快速、可靠地接觸存儲模塊,並可以進行大批量處理。

Han® 1A:小型矩形連接器,非常適合聯網應用

乙太網絡傳感器、機器、控制器、計算機和數據中心。浩亭現在提供針對這些應用量身定制的接口,作為小型 Han® 1A 工業連接器系列的一部分。

Han® 1A 系列在塑料外殼中提供小型、輕巧和通用的矩形連接器。本系列的連接器特別適合連接分散的用戶。它們還有助於實現模組化系統設計,支持機械工程和自動化領域的小型化。

Han® 1A 具有兩個新的插件,可快速安全地傳輸數據。這可用於為終端設備提供高達 100 Mbit/s 的Cat. 5 快速乙太網(適用於基於 Profinet 的通信);還提供用於高速乙太網的 10 Gbit/s、Cat. 6A 版本。後者用於實時攝像系統應用。