採用 HARAX® Quick Connect 技術的 M12 超薄設計:點擊即完成!

隨著小型化趨勢的發展,浩亭正在利用 HARAX® 絕緣置換 Quick Connect 連接器(超薄、可現場安裝的自動化技術解決方案)在超薄設計連接器領域擴展其 M12 系列。這樣可以在現場進行快速簡單的佈線。

M12 超薄設計

新型 A 和 D 編碼 4 極 M12 超薄設計連接器採用 HARAX® Quick Connect 技術,完全能夠滿足需要快速輕鬆地連接或適配電纜的自動化技術領域中的需求。這些連接器無需特殊工具即可快速組裝。

此外,這些新版本還能憑藉 PushPull 鎖定係統(傳統螺釘鎖定係統的替代方案)提供免工具安裝選項。因此,安裝非常簡單——“點擊即完成”!

HARAX® 連接技術和 PushPull 鎖定係統被整合到憑藉壓接設計而聞名的超薄設計底座中。憑藉緊湊而堅固的底座,可以在相應設備上實現高集成度,並承受高達 1.5 Nm 的扭矩。它還具有 IP65/67 防護等級,專為 -40 至+85°C 的惡劣環境溫度而設計。超薄設計系列的集成 360° 屏蔽概念能夠很好地避免 EMC 的影響,並實現無干擾傳輸。它能夠節省空間,應對所有環境影響並提供無與倫比的性能:非常適合在現場進行的任何組裝。