產品和解決方案

Han-Smart® - 智能化連接器

具有額外功能的連接器可用於許多不同的應用,例如機械識別、能量測量和電湧保護。

智能化連接器 – 這是 Han-Smart® 戰略。浩亭 將多年的連接專業知識與先進技術相結合,擴展了成熟的 浩亭 連接器產品組合。用於智能工業應用的產品必須滿足動態和多樣性的新要求。通過加強通信和聯網,可以使製造更具成本效益。

智能服務使客戶能夠最大限度地減少設施停機時間。具有額外功能的連接器不僅可以接收數據,還可以處理數據並將數據轉發到其他系統。它們可用於許多不同的應用,例如機械識別、能量測量和電湧保護。

保護敏感電子元件

電湧保護模組

公司的盈利能力取決於他們最大限度地減少設施和機器停機時間的能力。意外中斷,例如由疏忽、火災或過電壓引起的中斷,會造成巨大的成本開支。與停機時間相關的成本可能會迅速上升;具體取決於應用、特定行業和公司規模。 根據餐飲業的一項研究,計劃外停電導致的成本損失為每小時平均 5,000 至 10,000 歐元(資料來源:http://www.videojet. de)。當汽車行業的機器發生故障時,相關的停電成本可高達每分鐘 22,000 美元(資料來源:http://www.it-production. com)。

集成在連接器中的電湧保護

電子元件的電湧保護通常需要單獨的外部解決方案,這種解決方案需要更多的空間和安裝工作。來自 Han-Modular® 系列的新型 Han® 浪湧保護模組在連接器中增加了浪湧電壓保護,使系統集成過程更加容易。安裝快速而輕鬆。該模組通常已包括在連接器的基本配置中。

電子目錄中的電湧保護模組

識別設施組件

CAN ID 模組

由於工業製造的靈活性不斷提高,採用模組化設計的製造設備變得至關重要。將此類設備添加到現有設施應該是一個直觀的即插即用過程。由於必須經常更換機器、模組和工具,智能工廠需要更多的插拔次數。插拔故障可能造成相當大的時間和收入損失。

ID 模組集成到使用可插拔驅動器、輔助設備和/或其他組件的機器中,有助於確定所有組件是否連接在正確的位置。可以快速檢測到故障源,從而可以從一開始就避免出現故障。

在與 浩亭 IIC MICA 結合使用時,會出現更多機會:有關設施組件的信息(例如,製造年份、修訂狀態和其他組件參數)可以保存在 ID 模組中,並用於應用的預測性維護。

電子目錄中的CAN ID 模組

通過連接器的乙太網組網

製造工藝越來越模組化,越來越靈活。在這些過程中,可為機器組件提供數據、信號和電源的強大耐用連接至關重要。Han-Modular® 已成為模組化連接器的市場標準。它們通過集成電子元件開闢了全新的可能性。

更多乙太網設備

對於先進的前瞻性設施,需要乙太網供電的設備數量正在穩步增加。例如,工業圖像處理已成為現代製造工藝中的基本技術。為了將該技術無縫集成到工業製造系統中,必須提供智能且可靠的能源供應和數據。

Han-Modular® 乙太網交換機

接口在這種情況下發揮著至關重要的作用。在製造過程的所有級別,機器組件都使用可插拔連接器連接。交換機功能在這種連接器中也不可或缺。這使得可以就地和在現場更近地安裝網絡節點。顯著減少用於添加新乙太網設備的後續安裝工作量。

電子目錄中的 Han-Modular® 乙太網交換機

產品目錄、手冊、宣傳單