產品和解決方案

電路板連接器

設備和應用變得越來越微型、越來越緊湊。因此,浩亭 為各種尺寸以及需要連接PCB 的應用提供解決方案。

設備和應用變得越來越微型、越來越緊湊。因此電路板和設備內部結構必須靠得更近。浩亭 響應微型化趨勢,為不同的尺寸和涉及 PCB 連接的應用提供合適的解決方案。我們的 har-flex® 和 har-flexicon® 產品系列提供各種解決方案,包括久經考驗的經典 DIN-41612 導軌和極小的 1.27 mm 軌距解決方案。

然而,PCB 連接器不僅僅是用於在設備內將印刷電路板彼此連接的重要接口。每個設備都依賴於輸入和輸出,而這些輸入和輸出通常使用堅固的公制圓形插座連接器、RJ45 或 ix Industrial 來實現。這裡,連接器插座通常從電路板直接穿過殼體壁;它為設備接口建立了 IP20-IP67 保護連接。除了我們的經典 PCB 連接器之外,浩亭 還提供適用於任何應用的多種 PCB 插座。

您的應用需要更小的設備,而您有更具體的尺寸需求?您可關注我們品種繁多的電極數供應。

Interface Steckverbinder auf der Leiterplatte

電子目錄中的 PCB 連接器