產品與解決方案

Han® S 200 系統電纜

借助正確的佈線解決方案,實現最大的靈活性

通過利用現代儲能係統,可以存儲太陽能或風能等可持續的再生能源。這使得所產生的能量能夠以延遲的、由需求驅動的方式使用。

浩亭通過其 Han® S 系列和配套電纜為模組化電池存儲系統提供安全連接技術。該系列的緊湊型底座能夠容納適合高達 200 A 和 1500 V DC 的電源的插針。不封底安裝底座可以 360 度旋轉,為您提供極佳的靈活性。電纜耐高溫和低溫、耐紫外線輻射、耐臭氧、耐酸。

快速安裝和設置

Han® S 200 系統電纜幫助我們實現面向未來的可持續能源系統。Han® S 200 系統電纜具有簡單、快速、安全的接觸特性,是模組化電池存儲系統前端接線的理想連接。提供代表正極端子的紅色 Han® S 變體,代表負極端子的黑色變體。兩個變體都使用機械編碼,以消除錯插的風險。這些特性在服務和維護期間也是有利的。

母插針包括三種不同的橫截面(例如 25 mm²、35 mm²和 50 mm²),其電纜具有極好的抗紫外線、抗潤滑油、抗燃油和抗高溫性能。

降低運營成本

預裝電纜的優點是可以快速方便地進行初始調試。這種即插即用解決方案為客戶帶來的另一個好處是,不會產生工具、存儲或勞動力成本,因此能夠降低操作材料的總成本。組件根據浩亭的高質量標准進行了 100% 測試。

預組裝的 Han® S 200 系統電纜可以立即插入,而不會出現錯誤。

您的優勢概覽:

電子目錄中的 Han® 200A 系統電纜